powered by CADENAS

Social Share

마이트너륨 (16971 views - Periodic Table Of Elements)

마이트너륨(←영어: meitnerium 마이트니어리엄[*]) 또는 마이트네륨(←독일어: Meitnerium 마이트네리움[*])은 화학 원소로 기호는 Mt(←라틴어: meitnerium 메이트네리움[*]), 원자 번호는 109이다. 마이트너륨은 동위원소들이 대체적으로 불안정하여 반감기가 매우 짧은 편이다. 원자량 278이 가장 안정되어 있다. 입자가속기에서 비스무트에 철 원자핵을 충돌시켜 생성된 원소이다. 가장 불안정한 동위 원소의 반감기는 약 0.07초이며, 알파 붕괴하여 보륨이 된다.
Go to Article

마이트너륨

마이트너륨

마이트너륨(109Mt)
109 HsMtDs
Ir

Mt

Upe
109Mt
일반적 성질
, 주기, 구역 9족, 7주기, d-구역
화학 계열 불명
겉보기 불명
원자 질량 (276) g/mol
전자 배열 (추정) [Rn] 5f14 6d7 7s2
준위전자 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
물리적 성질
상태 (추정) 고체
원자의 성질
그 밖의 성질
CAS 등록번호 54038-01-6
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
266Mt 인공 1.7 ms α 11.00 262Bh
268Mt 인공 42 ms α 10.26, 10.10 264Bh
270gMt 인공 5 ms α 10.03 266Bh
274Mt 인공 0.44초 α 9.76 270Bh
275Mt 인공 9.7 ms α 10.33 271Bh
276Mt 인공 0.72 α 9.71 272Bh
동위 원소 목록

마이트너륨(←영어: meitnerium 마이트니어리엄[*]) 또는 마이트네륨(←독일어: Meitnerium 마이트네리움[*])은 화학 원소로 기호는 Mt(←라틴어: meitnerium 메이트네리움[*]), 원자 번호는 109이다. 마이트너륨은 동위원소들이 대체적으로 불안정하여 반감기가 매우 짧은 편이다. 원자량 278이 가장 안정되어 있다. 입자가속기에서 비스무트 원자핵을 충돌시켜 생성된 원소이다. 가장 불안정한 동위 원소반감기는 약 0.07초이며, 알파 붕괴하여 보륨이 된다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "마이트너륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry