powered by CADENAS

Social Share

하슘 (16325 views - Periodic Table Of Elements)

하슘(←영어: hassium 해시엄[*], 독일어: Hassium 하시움[*])은 화학 원소로 기호는 Hs(←라틴어: hassium 하시움[*]), 원자 번호는 108이다. 가속기에서 납에 철 이온을 충돌시켜 만들어졌다. 알파 붕괴하여 시보귬을 생성하거나, 자발 핵분열으로 붕괴한다. 하슘은 오스뮴과 성질이 유사하고 휘발성의 산화물을 만들어낸다. 반감기는 가장 안정된 원자의 경우 16분 30초이다. 원자량이 277일 경우 비로소 안정적인 안정성의 섬에 속해있는 상태이다. 밀도는 41g/cm3으로 가장 크다.
Go to Article

하슘

하슘

하슘(108Hs)
108 BhHsMt
Os

Hs

Upo
108Hs
일반적 성질
, 주기, 구역 8족, 7주기, d-구역
화학 계열 전이 금속
겉보기 불명
원자 질량 (277) g/mol
전자 배열 (추정) [Rn] 5f14 6d6 7s2
준위전자 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
물리적 성질
밀도 (실온) 41 g·cm−3
원자의 성질
그 밖의 성질
CAS 등록번호 54037-57-9
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
263Hs 인공 0.74 ms α 10.89, 10.72, 10.57 259Sg
264Hs 인공 ~0.8초 α (50%) 10.43 260Sg
SF
265Hs 인공 2.0 ms α 261Sg
265mHs 인공 0.75 ms α 261Sg
266Hs 인공 2.3 ms α 10.18 262Sg
267Hs 인공 52 ms α 9.87 263Sg
267mHs 인공 0.8초 α 9.83 263Sg
269Hs 인공 9.7초 α 9.21, 9.10, 8.97 265Sg
270Hs 인공 7.9초 α 9.02, 8.88 266Sg
271Hs 인공 40#초 α 9.27, 9.13 267Sg
275Hs 인공 0.15초 α 9.30 271Sg
동위 원소 목록

하슘(←영어: hassium 해시엄[*], 독일어: Hassium 하시움[*])은 화학 원소로 기호는 Hs(←라틴어: hassium 하시움[*]), 원자 번호는 108이다. 가속기에서 이온을 충돌시켜 만들어졌다. 알파 붕괴하여 시보귬을 생성하거나, 자발 핵분열으로 붕괴한다. 하슘은 오스뮴과 성질이 유사하고 휘발성의 산화물을 만들어낸다. 반감기는 가장 안정된 원자의 경우 16분 30초이다. 원자량이 277일 경우 비로소 안정적인 안정성의 섬에 속해있는 상태이다. 밀도는 41g/cm3으로 가장 크다.


외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "하슘", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry