powered by CADENAS

Social Share

보륨 (17323 views - Periodic Table Of Elements)

보륨(←영어: bohrium 보리엄[*], 독일어: Bohrium 보리움[*])은 화학 원소로 기호는 Bh(←라틴어: bohrium 보리움[*]), 원자 번호는 107이다. 보륨은 가속기 속에서 납과 크로뮴이 원자핵 반응함으로써 생긴다. 체계적 원소 이름으로는 운닐셉튬(Unnilseptium, 기호 Uns)이었다. 덴마크의 물리학자 닐스 보어(Niels Bohr)를 기리기 위해 붙여졌다. 보륨의 동위원소들은 주로 분을 넘기지 못한다. 그러나 보륨274나 273은 반감기가 90분 정도로 매우 긴 편이다. 또한 보륨은 휘발성이 있는 인공원소이며, 옥시클로라이드 화합물을 생성한다. 금속의 성질은 레늄과 유사하다는 것을 알 수 있었다. 밀도는 37g/cm3이다.
Go to Article

보륨

보륨

보륨(107Bh)
107 SgBhHs
Re

Bh

Ups
107Bh
일반적 성질
, 주기, 구역 7족, 7주기, d-구역
화학 계열 전이 금속
겉보기 불명
원자 질량 (270) g/mol
전자 배열 (추정) [Rn] 5f14 6d5 7s2
준위전자 (추정) 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
물리적 성질
밀도 (실온) 37 g·cm−3
원자의 성질
산화수 7
그 밖의 성질
CAS 등록번호 54037-14-8
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
260Bh 인공 35 ms α 10.16 256Db
261Bh 인공 11.8 ms α 10.03, 10.10, 10.40 257Db
262gBh 인공 84 s α 9.66, 9.4, 9.82, 9.94, 10.08 258Db
262mBh 인공 9.6 ms α 10.24, 10.37 258Db
264Bh 인공 0.97초 α 9.48, 9.62 260Db
265Bh 인공 0.9초 α 9.24 261Db
266Bh 인공 0.9초 α 9.04, 9.77 262Db
267Bh 인공 17초 α 8.83 263Db
270Bh 인공 61초 α 8.93 266Db
271Bh 인공 α 267Db
272Bh 인공 9.8 α 9.02 268Db
동위 원소 목록

보륨(←영어: bohrium 보리엄[*], 독일어: Bohrium 보리움[*])은 화학 원소로 기호는 Bh(←라틴어: bohrium 보리움[*]), 원자 번호는 107이다. 보륨은 가속기 속에서 크로뮴이 원자핵 반응함으로써 생긴다. 체계적 원소 이름으로는 운닐셉튬(Unnilseptium, 기호 Uns)이었다. 덴마크의 물리학자 닐스 보어(Niels Bohr)를 기리기 위해 붙여졌다. 보륨의 동위원소들은 주로 분을 넘기지 못한다. 그러나 보륨274나 273은 반감기가 90분 정도로 매우 긴 편이다. 또한 보륨은 휘발성이 있는 인공원소이며, 옥시클로라이드 화합물을 생성한다. 금속의 성질은 레늄과 유사하다는 것을 알 수 있었다. 밀도는 37g/cm3이다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "보륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry