powered by CADENAS

Social Share

러더포듐 (17540 views - Periodic Table Of Elements)

러더포듐(←영어: rutherfordium 러더포디엄[*]) 또는 쿠르차토븀(문화어: 쿠르차토비움←독일어: Kurtschatovium 쿠르차토비움[*])은 화학 원소로 기호는 Rf(←라틴어: rutherfordium 루테르포르디움[*]), 원자 번호는 104이다. 러더포듐은 인공적으로 만들어진 강한 방사성 원소 이다. 러더포듐의 제일 안정된 동위 원소는 265Rf이며, 반감기는 약 13 시간이다. 이 원소는 대부분 잘 쓰이지 않으며, 이 원소에 대해 조금밖에 알려지지 않은 상태이다. 러더포듐은 초악티늄족 원소의 첫 번째 원소이며, 화학적으로 하프늄과 비슷하다고 예견되어왔다.
Go to Article

러더포듐

러더포듐

러더포듐(104Rf)
104 LrRfDb
Hf

Rf

Upq
104Rf
일반적 성질
, 주기, 구역 4족, 7주기, d-구역
화학 계열 전이 금속
겉보기 불명
원자 질량 (267) g/mol
전자 배열 (추정) [Rn] 5f14 6d2 7s2
준위전자 (추정) 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
물리적 성질
원자의 성질
산화수 +4
그 밖의 성질
CAS 등록번호 53850-36-5
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
253Rf 인공 48 µs SF
254Rf 인공 22 µs SF
255Rf 인공 1.8초 ~50% α 8.74, 8.71, 8.77, 8.81 251No
~50% SF
256gRf 인공 6.2 ms 99.7% SF
0.3% α 8.79 252No
256m1Rf 인공 25 µs γ 256gRf
256m2Rf 인공 17 µs γ 256m1Rf
256m3Rf 인공 27 µs γ 256m2Rf
257mRf 인공 4.0초 α 8.97, 9.02 253No
257gRf 인공 3.5초 89% α 8.28, 8.52, 8.78, 8.90 253No
11% ε 257Lr
258Rf 인공 14.7 ms 31% α 8.96, 9.05 254No
69% SF
259Rf 인공 2.5초 ~85% α 8.77, 8.87 255No
~15% EC (SF?) 259Lr
260Rf 인공 22.2 ms SF
261aRf 인공 1.1분 α 8.28 257No
261bRf 인공 3.0초 91% SF
9% α 8.51 257No
262Rf 인공 210 ms SF
263aRf? 인공 ~15분 SF
α 7.90 ?
263bRf 인공 8초 SF
267Rf 인공 1.3시간 SF
동위 원소 목록

러더포듐(←영어: rutherfordium 러더포디엄[*]) 또는 쿠르차토븀(문화어: 쿠르차토비움←독일어: Kurtschatovium 쿠르차토비움[*])은 화학 원소로 기호는 Rf(←라틴어: rutherfordium 루테르포르디움[*]), 원자 번호는 104이다. 러더포듐은 인공적으로 만들어진 강한 방사성 원소 이다. 러더포듐의 제일 안정된 동위 원소265Rf이며, 반감기는 약 13 시간이다. 이 원소는 대부분 잘 쓰이지 않으며, 이 원소에 대해 조금밖에 알려지지 않은 상태이다. 러더포듐은 초악티늄족 원소의 첫 번째 원소이며, 화학적으로 하프늄과 비슷하다고 예견되어왔다.

역사

러더포듐(뉴질랜드태생의 영국 핵 과학자인 어니스트 러더퍼드에서 명명됨) 은 기록상으로 1964년 구소련더브나에 있는 Joint Nuclear Research Institute에서 처음으로 합성되었다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "러더포듐", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry