powered by CADENAS

Social Share

아스타틴 (22949 views - Periodic Table Of Elements)

아스타틴(←영어: astatine 애스터틴[*])은 화학 원소로 기호는 At(←라틴어: astatium 아스타티움[*]), 원자 번호는 85이다. 지금까지 발견된 준금속 중에서 가장 무거운 원소이며, 우라늄이나 토륨이 붕괴하면서 생성되는 방사성 원소이다. 매우 불안정하며 30개의 동위원소가 모두 방사성 붕괴를 한다. 가장 안정한 동위 원소는 원자량이 209.987이고, 반감기는 8시간이다. 화학적 성질은 아이오딘과 매우 비슷하나, 화학반응 도중 아이오딘보다 전자를 잃기 쉽고, 받기는 어렵다. 아스타틴은 1940년에 미국의 캘리포니아 대학교 버클리에서 코슨, 매켄지, 세그레가 입자가속기를 써서, 에너지가 높은 알파 입자, 즉 헬륨을 비스무트에 충돌시켜 만들어냈다. 자연 상태로는 우라늄광석에 적은 양이 들어 있지만, 대부분은 인공적으로 합성한다. 자연상에서는 가장 희귀한 원소중 하나이며 전체 지구지각에서 30그램(1온스)이하 정도만 존재한다.
Go to Article

아스타틴

아스타틴

아스타틴(85At)
85 PoAtRn
I

At

Ts
85At
일반적 성질
, 주기, 구역 17족, 6주기, p-구역
화학 계열 준금속
겉보기 검은색 고체
원자 질량 (210) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
준위전자 2, 8, 18, 32, 18, 7
물리적 성질
상태 고체
녹는점 575 K
끓는점 610 K
기화열 40 kJ/mol
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 361 392 429 475 531 607
원자의 성질
산화수 ±1, 3, 5, 7
전기 음성도 2.2 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 890±40 kJ/mol
공유 반지름 150 pm
판데르발스 반지름 202 pm
그 밖의 성질
열전도율 (300 K) 1.7 W/(m·K)
CAS 등록번호 7440-68-8
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
210At 100% 8.1 h β+ 3.981 210Po
α 5.631 206Bi
동위 원소 목록

아스타틴(←영어: astatine 애스터틴[*])은 화학 원소로 기호는 At(←라틴어: astatium 아스타티움[*]), 원자 번호는 85이다. 지금까지 발견된 준금속 중에서 가장 무거운 원소이며, 우라늄이나 토륨이 붕괴하면서 생성되는 방사성 원소이다. 매우 불안정하며 30개의 동위원소가 모두 방사성 붕괴를 한다. 가장 안정한 동위 원소는 원자량이 209.987이고, 반감기는 8시간이다. 화학적 성질은 아이오딘과 매우 비슷하나, 화학반응 도중 아이오딘보다 전자를 잃기 쉽고, 받기는 어렵다.

아스타틴은 1940년에 미국의 캘리포니아 대학교 버클리에서 코슨, 매켄지, 세그레가 입자가속기를 써서, 에너지가 높은 알파 입자, 즉 헬륨비스무트에 충돌시켜 만들어냈다. 자연 상태로는 우라늄광석에 적은 양이 들어 있지만, 대부분은 인공적으로 합성한다. 자연상에서는 가장 희귀한 원소중 하나이며 전체 지구지각에서 30그램(1온스)이하 정도만 존재한다.[1]

각주

  1. Close, Frank. Particle Physics: A Very Short Introduction. Oxford University Press: New York, 2004. Page 2.

외부 링크

네이버캐스트-아스타틴



This article uses material from the Wikipedia article "아스타틴", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry