powered by CADENAS

Social Share

이리듐 (22594 views - Periodic Table Of Elements)

이리듐(←영어: iridium 이리디엄[*], 문화어: 이리디움←독일어: Iridium 이리디움[*])은 화학 원소로 기호는 Ir(←라틴어: iridium 이리디움[*]), 원자 번호는 77, 원자량은 192.22이다.
Go to Article

이리듐

이리듐

이리듐(77Ir)
77 OsIrPt
Rh

Ir

Mt
77Ir
일반적 성질
, 주기, 구역 9족, 6주기, d-구역
화학 계열 전이 금속
겉보기 은백색
원자 질량 192.217(3) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f14 5d7 6s2
준위전자 2, 8, 18, 32, 15, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 22.65 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 19 g·cm−3
녹는점 2719 K
끓는점 4701 K
융해열 41.12 kJ/mol
기화열 231.8 kJ/mol
열용량 (25 °C) 25.10 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 2713 2957 3252 3614 4069 4659
원자의 성질
산화수 2, 3, 4, 6 (약염기성 산화물)
전기 음성도 2.20 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 880 kJ/mol
2차: 1600 kJ/mol
원자 반지름 135 pm
원자 반지름 (계산) 180 pm
공유 반지름 137 pm
그 밖의 성질
결정 구조 면심 입방구조
전기저항률 (20 °C) 47.1 nΩ·m
열전도율 (300 K) 147 W/(m·K)
열팽창계수 (25 °C) 6.4 µm·m−1·K−1
음속 (막대) (20 °C) 4825 m/s
영률 528 GPa
전단 탄성 계수 210 GPa
푸아송 비 0.26
모스 굳기 6.5
비커스 굳기 1760 MPa
브리넬 굳기 1670 MPa
CAS 등록번호 7439-88-5
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
189Ir 인공 13,2 d ε 0,532 189Os
190Ir 인공 11,78 d ε 2,000 190Os
191Ir 37.3% 안정
192Ir 인공 73,830 d β 1,460 192Pt
ε 1,046 192Os
192mIr 인공 241 a IT 0,155 192Ir
193Ir 62.7% 안정
194Ir 인공 19,15 h β- 2,247 194Pt
195Ir 인공 2,5 h β- 1,120 195Pt
동위 원소 목록

이리듐(←영어: iridium 이리디엄[*], 문화어: 이리디움←독일어: Iridium 이리디움[*])은 화학 원소로 기호는 Ir(←라틴어: iridium 이리디움[*]), 원자 번호는 77, 원자량은 192.22이다.

성질

밀도는 22.56g/cm로 원소 중 오스뮴 다음으로 두 번째로 밀도가 높은 원소이다. 녹는점은 2447℃ 끓는점은 4527℃로 매우 높아서 가공하기 어렵다. 왕수에도 녹지 않는 성질을 가지고 있으나 가열시 과염소산나트륨 존재하에 가열하면 진한 염산에 녹는다. 모든 금속들 중에서 백금 다음으로 부식이 되지 않는다.

사용

이리듐은 매우 비싸고 희귀해서 쓰이는 데가 많지 않다. 지각 속에 0.08 ppb 존재하기 때문이다. 예를 들자면 일부 고급자동차의 점화플러그는 매우 얇은 이리듐으로 만들어져서 훨씬 오랫동안 지속할 수 있다. 이리듐-아연합금을 염산으로 처리하면 미세한 가루인 소위 폭발이리듐이 생긴다. 이리듐은 백금족원소의 금속을 경화시키기 때문에, 예를 들면 미터원기(백금 90%, 이리듐 10%)나 만년필의 촉 등에 사용된다. 이 밖에 고융점 유리압출용 다이스, 고온반응용 도가니 등과 전기장치·치과재료 등에도 사용된다. 그리고 이리듐은 지표면에서는 희귀하나 백악기말의 지층이나 운석에서 다량으로 발견되는 것으로 보아 공룡 멸종이 운석 때문이라는 학설의 강력한 증거이기도 하다.

이리듐 포일

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "이리듐", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry