powered by CADENAS

Social Share

오스뮴 (23447 views - Periodic Table Of Elements)

오스뮴(←영어: osmium 오즈미엄[*], 문화어: 오스미움←독일어: Osmium 오스미움[*])은 화학 원소로 기호는 Os(←라틴어: osmium 오스미움[*]), 원자 번호는 76이다.
Go to Article

오스뮴

오스뮴

오스뮴(76Os)
76 ReOsIr
Ru

Os

Hs
76Os
일반적 성질
, 주기, 구역 8족, 6주기, d-구역
화학 계열 전이 금속
겉보기 푸른색
원자 질량 190.23(3) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f14 5d6 6s2
준위전자 2, 8, 18, 32, 14, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 22.61 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 20 g·cm−3
녹는점 3306 K
끓는점 5285 K
융해열 57.85 kJ/mol
기화열 738 kJ/mol
열용량 (25 °C) 24.7 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 3160 3423 3751 4148 4638 5256
원자의 성질
산화수 8, 6, 4, 2, -2 (약산성 산화물)
전기 음성도 2.2 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 840 kJ/mol
2차: 1600 kJ/mol
원자 반지름 130 pm
원자 반지름 (계산) 185 pm
공유 반지름 128 pm
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
전기저항률 (0 °C) 81.2 nΩ·m
열전도율 (300 K) 87.6 W/(m·K)
열팽창계수 (25 °C) 5.1 µm·m−1·K−1
음속 (막대) (20 °C) 4940 m/s
전단 탄성 계수 222 GPa
푸아송 비 0.25
모스 굳기 7.0
브리넬 굳기 3920 MPa
CAS 등록번호 7440-04-2
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
184Os 0.02% 5.6 E13 y α  ? 180W
185Os 인공 93,6 d ε 1.013 185Re
186Os 1.58% >2.0 E15 y α 2.822 182W
187Os 1.6% 안정
188Os 13.3% 안정
189Os 16.1% 안정
190Os 24.6% 안정
191Os 인공 15.4 d β- 0.314 191Ir
192Os 41.0% 안정
193Os 인공 30.11 d β- 1.141 193Ir
194Os 인공 6 y β- 0.097 194Ir
동위 원소 목록

오스뮴(←영어: osmium 오즈미엄[*], 문화어: 오스미움←독일어: Osmium 오스미움[*])은 화학 원소로 기호는 Os(←라틴어: osmium 오스미움[*]), 원자 번호는 76이다.

특징

오스뮴은 상온에서 청색을 띠는 고체 금속이다. 단단하고 부서지기 쉽다. 고온에서도 잘 부서져 가공하기 어렵고 녹는점백금족 원소들 중에서 가장 높기 때문에 융해하여 주조시키기도 어렵다. 천연에서 발견되는 밀도가 가장 큰 원소이다. 어원은 일부 오스뮴 화합물이 자극적인 냄새를 풍긴다고 하여 그리스어로 냄새를 뜻하는 Osme에서 유래하였다. 오스뮴 분말은 인체에 매우 해로우며 분말은 상온에서 서서히 산화되어 사산화 오스뮴(OsO4)이 된다. 그것은 상온에서 휘발하기 쉬워서, 강한 냄새와 독성이 있다. 대표적인 오스뮴 합금은 펜촉에 쓰이는 오스미리듐(Osmiridium)이다.

순도 99.99% 오스뮴 결정 2.2 g.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "오스뮴", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry