powered by CADENAS

Social Share

탄탈럼 (23108 views - Periodic Table Of Elements)

탄탈럼, 탄탈룸(←영어: tantalum 탠털럼[*]) 또는 탄탈(←독일어: Tantal 탄탈[*])은 화학 원소로 기호는 Ta(←라틴어: tantalum 탄탈룸[*]), 원자 번호는 73이다. 희귀하고 단단하며, 청회색의 광택을 띠는 전이 금속으로 부식에 매우 강하다. 난융 금속의 하나로, 합금의 첨가물로 널리 이용된다. 화학적으로 비활성이므로 각종 실험실 장비와 휴대 전화, 컴퓨터 등의 전자 기기들에 사용되거나 백금 대체물, 의료용 등으로 사용되기도 한다. 화학적으로 나이오븀과 매우 유사하므로 콜탄, 컬럼바이트 등의 광물에 같이 들어 있는 경우가 많다.
Go to Article

탄탈럼

탄탈럼

탄탈럼(73Ta)
73 HfTaW
Nb

Ta

Db
73Ta
일반적 성질
, 주기, 구역 5족, 6주기, d-구역
화학 계열 전이 금속
겉보기 청회색
원자 질량 180.9479(1) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f14 5d3 6s2
준위전자 2, 8, 18, 32, 11, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 16.69 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 15 g·cm−3
녹는점 3290 K
끓는점 5731 K
융해열 36.51 kJ/mol
기화열 732.8 kJ/mol
열용량 (25 °C) 25.36 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 3297 3597 3957 4395 4939 5634
원자의 성질
산화수 5 (약산성 산화물)
전기 음성도 1.5 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 761 kJ/mol
2차: 1500 kJ/mol
원자 반지름 145 pm
원자 반지름 (계산) 200 pm
공유 반지름 138 pm
그 밖의 성질
결정 구조 체심 입방구조
전기저항률 (20 °C) 131 nΩ·m
열전도율 (300 K) 57.5 W/(m·K)
열팽창계수 (25 °C) 6.3 µm·m−1·K−1
음속 (막대) (20 °C) 3400 m/s
영률 186 GPa
전단 탄성 계수 69 GPa
푸아송 비 0.34
모스 굳기 6.5
비커스 굳기 873 MPa
브리넬 굳기 800 MPa
CAS 등록번호 7440-25-7
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
177Ta 인공 56.56 h ε 1.166 177Hf
178Ta 인공 2.36 h ε 1.910 178Hf
179Ta 인공 1.82 y ε 0.110 179Hf
180Ta 인공 8.125 h ε 0.854 180Hf
180Ta 인공 8.125 h β- 0.708 180W
180mTa 0.012% >1.2×1015 y ε 0.929 180Hf
β- 0.783 180W
IT 0.075 180Ta
181Ta 99.988% 안정
182Ta 인공 114.43 d β- 1.814 182W
183Ta 인공 5.1 d β- 1.070 183W
동위 원소 목록

탄탈럼, 탄탈룸(←영어: tantalum 탠털럼[*]) 또는 탄탈(←독일어: Tantal 탄탈[*])은 화학 원소로 기호는 Ta(←라틴어: tantalum 탄탈룸[*]), 원자 번호는 73이다. 희귀하고 단단하며, 청회색의 광택을 띠는 전이 금속으로 부식에 매우 강하다. 난융 금속의 하나로, 합금의 첨가물로 널리 이용된다. 화학적으로 비활성이므로 각종 실험실 장비와 휴대 전화, 컴퓨터 등의 전자 기기들에 사용되거나 백금 대체물, 의료용 등으로 사용되기도 한다. 화학적으로 나이오븀과 매우 유사하므로 콜탄, 컬럼바이트 등의 광물에 같이 들어 있는 경우가 많다.

특성

물리적 특성

탄탈럼은 어두운 청회색의 광택을 가진 전이 금속으로, 무겁고 매우 단단하며 연성이 뛰어나고 가공성이 좋은 금속이다. 열전도율전기 전도율이 매우 좋고 에 거의 부식되지 않는다. 150℃ 이하에서는 왕수와도 잘 반응하지 않으며 플루오린 이온이나 삼산화 황 등을 포함한 산성 용액에서 녹는다. 녹는점은 3017℃, 끓는점은 5458℃로 매우 높으며, 이는 텅스텐, 탄소, 레늄, 오스뮴에 이어 원소들 중 5번째로 높은 것이다. 또, 탄탈럼은 두 종류의 동소체가 존재한다. α 구조일 때는 연성이 뛰어나며 결정형은 체심 입방정계 구조이다. β 구조일 때는 단단하지만 부서지기 쉬우며 결정형은 정방정계 구조이다. 결정형이 β 구조일 때 준안정하며, 750℃ 이상으로 가열하면 α 구조로 전환된다. 자연에 존재하는 탄탈럼은 대부분 체심입방구조이다.

화학적 특성

탄탈럼은 +4와 +5의 산화 상태를 가질 수 있으며, 각각 이산화 탄탈럼(TaO2)과 오산화 탄탈럼(Ta2O5)을 만들 수 있다. 산화수가 +5일 때 가장 안정하며, 이들 외에 +3, -1의 산화수를 가지기도 한다.

동위 원소

자연에는 180mTa(0.012%)와 181Ta(99.988%) 두 종류의 탄탈럼 동위 원소가 존재한다. 이 중 준안정180mTa은 방사성인 것으로 추정되지만 아직 방사성 붕괴가 관찰된 적은 없으며, 반감기가 1.2×1015년 이상인 것으로 추정된다. 또, 180mTa은 자연에 존재하는 모든 동위 원소들 중 유일한 이성질핵이기도 하다. 바닥상태180Ta은 반감기가 약 8시간이다.

한편, 탄탈럼은 이론적으로 핵무기의 외피에 씌워 더 많은 방사선을 내는 폭탄의 제조에 사용할 수 있다. 이는 코발트 폭탄과 비슷한 개념으로 181Ta이 핵무기가 폭발하면서 방출하는 중성자로 인해 강력한 감마선을 방출하는 방사성 동위 원소 182Ta(반감기 114.4일)이 되는 점을 이용한다. 그러나 아직까지 공식적으로 이러한 폭탄이 개발된 적은 없는 것으로 알려져 있다.

존재

탄탈럼은 지각 속에 약 1~2ppm 정도 포함된 것으로 추정된다. 주로 탄탈석, 콜탄, 컬럼바이트 등에 포함되어 있으며 주된 산지는 호주, 중국, 에티오피아, 모잠비크 등이며, 이외에 브라질, 캐나다, 태국 등지에서는 나이오븀이나 주석 채굴 과정에서 부산물로 함께 얻는 경우도 있다.

한편, 탄탈럼 광석 중의 하나인 콜탄은 중앙아프리카 지역에서 주로 생산되는데, 이는 콩고 민주 공화국내전과도 관련이 있었다. 이 내전으로 인해 540만 명 이상이 사망하였고, 제2차 세계대전 이후 가장 많은 사망자를 낸 전쟁이 되었다.

용도

전자 제품

탄탈럼은 주로 전자 회로의 부품을 제조하는데 사용되며, 특히 고성능 저항기축전기와 같은 부품 제조에 주로 사용된다. 특히 탄탈럼 축전기는 탄탈럼 분말이 산화 피막을 형성하려는 경향을 이용한 것으로, 여기서 생성된 탄탈럼 산화물이 유전체의 역할을 한다. 이러한 축전기는 작은 부피에 비해 큰 용량을 저장할 수 있으므로 휴대 전화, 컴퓨터, 자동차 내 전기 부품 등에 사용된다. 또, 질소산소와 잘 결합하는 성질이 있어 과거에 고주파 라디오 송신기진공관 내부의 진공을 유지하는데 쓰이기도 하였다.

합금

탄탈럼을 합금에 첨가하면 녹는점이 높아지고 강도가 증가하며, 연성이 좋아지는 장점이 있어 제트 엔진, 핵반응로, 미사일 등에 들어가는 초합금의 재료로 이용된다. 탄화 탄탈럼은 고강도의 장비를 만드는데 이용된다. 또, 탄탈럼은 연성이 매우 뛰어나므로 얇게 늘여서 얇은 철사나 필라멘트 등을 제조하는데 사용하기도 하며, 반응성이 낮아 체액과도 잘 반응하지 않고 생체 적합성이 뛰어나므로 의료용 목적으로도 많이 사용한다.

포탄

매우 단단하기에 날개안정분리철갑탄의 관통자로 쓰인다

하지만 비싸서 요즘에는 텅스텐 합금으로 대체되었다

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "탄탈럼", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry