powered by CADENAS

Social Share

란타넘 (19134 views - Periodic Table Of Elements)

란타넘(←영어: lanthanum 랜서넘[*]) 또는 란탄(←독일어: Lanthan 란탄[*]), 란타늄(←네덜란드어: lanthanium 란트하니윔[*])은 화학 원소로 기호는 La(←라틴어: lanthanum 란타눔[*]), 원자 번호는 57이다. 란타넘은 은백색의 금속으로 대개 란타넘족으로 분류한다. 세륨이나 희토류 원소와 함께 산출된다. 란타넘은 가단성과 연성이 있고, 칼로 자를 수 있을 만큼 무르다. 희토류 원소 중에 가장 반응성이 크다. 란타넘은 탄소, 질소, 붕소, 셀레늄, 규소, 인, 황, 할로젠 등과 직접 반응한다. 공기와 접촉하면 급격하게 산화한다. 차가운 물과는 느리게, 뜨거운 물과는 빠르게 반응한다. 공기 중에 그냥 두면 빠르게 색깔이 변한다. 모나자이트와 배스트내사이트 등 희토류 원소가 들어 있는 광석에서 발견된다. 또한 우라늄, 토륨, 플루토늄의 핵분열로 원자로에서도 만든다. 스웨덴의 화학자인 무산더가 1839년에 처음으로 란탄을 확인했다. 란타넘의 원소기호는 La, 원자번호는 57, 원자량은 138.906이다. 녹는점은 921℃이고, 끓는점은 3457℃이다. 란타넘은 라이터 돌을 만드는 데 쓰이는 미시메탈이라는 합금을 만드는 데 쓰인다. 산화란타넘을 카메라 렌즈용 유리에 첨가하면 빛의 굴절률이 높아진다.
Go to Article

란타넘

란타넘

란타넘(57La)
57 BaLaCe
Y

La

Ac
57La
일반적 성질
, 주기, 구역 n/a, 6주기, f-구역
화학 계열 란타넘족
겉보기 은백색
원자 질량 138.9055(2) g/mol
전자 배열 [Xe] 5d1 6s2
준위전자 2, 8, 18, 18, 9, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 6.162 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 5.94 g·cm−3
녹는점 1193 K
끓는점 3737 K
융해열 6.20 kJ/mol
기화열 402.1 kJ/mol
열용량 (25 °C) 27.11 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) (2005) (2208) (2458) (2772) (3178) (3726)
원자의 성질
산화수 3
(강염기성 산화물)
전기 음성도 1.10 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 538.1 kJ/mol
2차: 1067 kJ/mol
3차: 1850.3 kJ/mol
원자 반지름 195 pm
공유 반지름 169 pm
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
자기적 질서 상자성
전기저항률 (실온) (α, poly) 615 nΩ·m
열전도율 (300 K) 13.4 W/(m·K)
열팽창계수 (실온) (α, poly)
12.1 µm/(m·K)
음속 (막대) (20 °C) 2475 m/s
영률 (α form) 36.6 GPa
전단 탄성 계수 (α form) 14.3 GPa
푸아송 비 (α form) 0.280
모스 굳기 2.5
비커스 굳기 491 MPa
브리넬 굳기 363 MPa
CAS 등록번호 7439-91-0
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
137La 인공 60,000 년 ε 0.600 137Ba
138La 0.09% 1.05×1011 ε 1.737 138Ba
β- 1.044 138Ce
139La 99.91% 안정
동위 원소 목록

란타넘(←영어: lanthanum 랜서넘[*]) 또는 란탄(←독일어: Lanthan 란탄[*]), 란타늄(←네덜란드어: lanthanium 란트하니윔[*])은 화학 원소로 기호는 La(←라틴어: lanthanum 란타눔[*]), 원자 번호는 57이다. 란타넘은 은백색의 금속으로 대개 란타넘족으로 분류한다. 세륨이나 희토류 원소와 함께 산출된다. 란타넘은 가단성과 연성이 있고, 칼로 자를 수 있을 만큼 무르다. 희토류 원소 중에 가장 반응성이 크다.

란타넘은 탄소, 질소, 붕소, 셀레늄, 규소, , , 할로젠 등과 직접 반응한다. 공기와 접촉하면 급격하게 산화한다. 차가운 과는 느리게, 뜨거운 물과는 빠르게 반응한다. 공기 중에 그냥 두면 빠르게 색깔이 변한다. 모나자이트와 배스트내사이트 등 희토류 원소가 들어 있는 광석에서 발견된다. 또한 우라늄, 토륨, 플루토늄의 핵분열로 원자로에서도 만든다. 스웨덴의 화학자인 무산더가 1839년에 처음으로 란탄을 확인했다.

란타넘의 원소기호는 La, 원자번호는 57, 원자량은 138.906이다. 녹는점은 921℃이고, 끓는점은 3457℃이다. 란타넘은 라이터 돌을 만드는 데 쓰이는 미시메탈이라는 합금을 만드는 데 쓰인다. 산화란타넘을 카메라 렌즈용 유리에 첨가하면 빛의 굴절률이 높아진다.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "란타넘", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry