powered by CADENAS

Social Share

바륨 (23545 views - Periodic Table Of Elements)

바륨(←영어: barium 베어리엄[*], 문화어: 바리움←독일어: Barium 바리움[*])은 화학 원소로 기호는 Ba(←라틴어: barium 바리움[*]), 원자 번호는 56이다. 무른 은색의 금속 원소로, 알칼리 토금속에 속하며 녹는점이 매우 높다. 바륨은 산화물 또는 황산염 상태로 중정석 광물에서 산출된다. 그러나 공기와의 높은 반응성 때문에 순수한 금속으로는 산출되지 않는다. 바륨 화합물은 페인트나 유리 제조에 소량이 사용되며, 이들 중 물 또는 산에 녹지 않는 바륨 화합물인 황산 바륨은 X선의 조영제로 사용되기도 한다. 바륨 이온은 독성이 있으므로 수용성 바륨염 및 위산과 반응할 수 있는 탄산 바륨 등을 조영제로 사용하는 일은 절대로 없어야 한다. 바륨 이온(Ba2+)의 화합물 중 질산 바륨(Ba(NO3)2), 수산화 바륨(Ba(OH)2), 염화 바륨(BaCl2), 황화 바륨(BaS)은 물에 잘 녹고, 황산 바륨(BaSO4), 탄산 바륨(BaCO3)은 물에 잘 녹지 않는다. 앙금 생성 반응을 통해 산출되는 황산 바륨, 탄산 바륨은 모두 흰색 앙금이다. 따라서, 바륨 이온 (Ba2+)을 검출할 때, 이러한 앙금이 유용하다. (→ 염 참조)
Go to Article

바륨

바륨

바륨(56Ba)
56 CsBaLa
Sr

Ba

Ra
56Ba
일반적 성질
, 주기, 구역 2족, 6주기, s-구역
화학 계열 알칼리 토금속
겉보기 은백색
원자 질량 137.327(7) g/mol
전자 배열 [Xe] 6s2
준위전자 2, 8, 18, 18, 8, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 3.51 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 3.338 g·cm−3
녹는점 1000 K
끓는점 2170 K
융해열 7.12 kJ/mol
기화열 140.3 kJ/mol
열용량 (25 °C) 28.07 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 911 1038 1185 1388 1686 2170
원자의 성질
산화수 2
(강염기성 산화물)
전기 음성도 0.89 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 502.9 kJ/mol
2차: 965.2 kJ/mol
3차: 3600 kJ/mol
원자 반지름 215 pm
원자 반지름 (계산) 253 pm
공유 반지름 198 pm
그 밖의 성질
결정 구조 체심 입방정계
자기적 질서 상자성
전기저항률 (20 °C) 332 nΩ·m
열전도율 (300 K) 18.4 W/(m·K)
열팽창계수 (25 °C) 20.6 µm·m−1·K−1
음속 (막대) (20 °C) 1620 m/s
영률 13 GPa
전단 탄성 계수 4.9 GPa
모스 굳기 1.25
CAS 등록번호 7440-39-3
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
130Ba 0.106% 안정
132Ba 0.101% 안정
133Ba 인공 10.51 y ε 0.517 133Cs
134Ba 2.417% 안정
135Ba 6.592% 안정
136Ba 7.854% 안정
137Ba 11.23% 안정
138Ba 71.7% 안정
동위 원소 목록

바륨(←영어: barium 베어리엄[*], 문화어: 바리움←독일어: Barium 바리움[*])은 화학 원소로 기호는 Ba(←라틴어: barium 바리움[*]), 원자 번호는 56이다. 무른 은색의 금속 원소로, 알칼리 토금속에 속하며 녹는점이 매우 높다. 바륨은 산화물 또는 황산염 상태로 중정석 광물에서 산출된다. 그러나 공기와의 높은 반응성 때문에 순수한 금속으로는 산출되지 않는다. 바륨 화합물은 페인트유리 제조에 소량이 사용되며, 이들 중 물 또는 산에 녹지 않는 바륨 화합물인 황산 바륨X선조영제로 사용되기도 한다. 바륨 이온은 독성이 있으므로 수용성 바륨염 및 위산과 반응할 수 있는 탄산 바륨 등을 조영제로 사용하는 일은 절대로 없어야 한다.

바륨 이온(Ba2+)의 화합물 중 질산 바륨(Ba(NO3)2), 수산화 바륨(Ba(OH)2), 염화 바륨(BaCl2), 황화 바륨(BaS)은 물에 잘 녹고, 황산 바륨(BaSO4), 탄산 바륨(BaCO3)은 물에 잘 녹지 않는다. 앙금 생성 반응을 통해 산출되는 황산 바륨, 탄산 바륨은 모두 흰색 앙금이다. 따라서, 바륨 이온 (Ba2+)을 검출할 때, 이러한 앙금이 유용하다. (→ 참조)


외부 링크

[[분류:화학 원소]


This article uses material from the Wikipedia article "바륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry