powered by CADENAS

Social Share

이트륨 (16668 views - Periodic Table Of Elements)

이트륨(←영어: yttrium 이트리엄[*], 문화어: 이트리움←독일어: Yttrium 이트리움[*])은 화학 원소로 기호는 Y(←라틴어: yttrium 이트리움[*])이고 원자 번호는 39이다. 은색을 띠는 전이 금속으로 희토류 원소 중 가장 흔하다.
Go to Article

이트륨

이트륨

이트륨(39Y)
39 SrYZr
Sc

Y

La
39Y
일반적 성질
, 주기, 구역 3족, 5주기, d-구역
화학 계열 전이 금속
겉보기 은백색
원자 질량 88.90585(2) g/mol
전자 배열 [Kr] 4d1 5s2
준위전자 2, 8, 18, 9, 2
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 4.472 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 4.24 g·cm−3
녹는점 1799 K
끓는점 3609 K
융해열 11.42 kJ/mol
기화열 365 kJ/mol
열용량 (25 °C) 26.53 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1883 2075 (2320) (2627) (3036) (3607)
원자의 성질
산화수 3
(약염기성 산화물)
전기 음성도 1.22 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 600 kJ/mol
2차: 1180 kJ/mol
3차: 1980 kJ/mol
원자 반지름 180 pm
그 밖의 성질
결정 구조 육방정계
자기적 질서 상자성
전기저항률 (실온) (α, poly) 596 nΩ·m
열전도율 (300 K) 17.2 W/(m·K)
열팽창계수 (실온) (α, poly)
10.6 µm/(m·K)
음속 (막대) (20 °C) 3300 m/s
영률 63.5 GPa
전단 탄성 계수 25.6 GPa
푸아송 비 0.243
브리넬 굳기 589 MPa
CAS 등록번호 7440-65-5
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
87Y 합성 3.35d ε - 87Sr
γ 0.48
0.38D
-
88Y 합성 106.6d ε - 88Sr
γ 1.83
0.89
-
89Y 100% 안정
90Y 합성 2.67d β- 2.28 90Zr
γ 2.18 -
91Y 합성 58.5d β- 1.54 91Zr
γ 1.20 -
동위 원소 목록

이트륨(←영어: yttrium 이트리엄[*], 문화어: 이트리움←독일어: Yttrium 이트리움[*])은 화학 원소로 기호는 Y(←라틴어: yttrium 이트리움[*])이고 원자 번호는 39이다. 은색을 띠는 전이 금속으로 희토류 원소 중 가장 흔하다.

활용

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "이트륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry