powered by CADENAS

Social Share

아이오딘 (30606 views - Periodic Table Of Elements)

아이오딘(←영어: iodine 아이어다인/아이어딘[*])은 원소 기호 I, 원자 번호 53인 화학 원소이다. 요오드(←독일어: Jod 요트[*]) 또는 옥도(沃度←일본어: 沃度 요도[*]), 옥소(沃素←일본어: 沃素 요소[*])라고도 한다. 안정 할로젠 중 가장 무거운 원소로, 표준 온도 압력에서 금속 광택이 있는 검보라색 고체이며, 승화하면서 보라색 기체가 나온다. 1811년 프랑스의 화학자 베르나르 쿠르투아가 처음 발견했다. 2년 후에 조제프 루이 게이뤼삭이 보라색을 뜻하는 그리스어 ἰωδης를 따라 명명하였다. 아이오딘은 아이오딘화물(I−)이나 아이오딘산염(IO3-), 과아이오딘산염 등 다양한 산화 상태로 존재한다. 안정 할로젠 원소 중 제일 덜 풍부한 원소로, 여러 화학 원소 중 61번째로 흔하다. 희토류 원소보다도 덜 풍부하다. 필수 무기질 중 가장 무거운 원소로, 갑상샘호르몬에서 발견된다. 아이오딘 결핍증은 약 20억 명에게 영향을 끼치며, 지적 장애의 초래를 선두적으로 예방할 수 있다. 아이오딘의 주요 생산지는 현재 칠레와 일본이다. 아이오딘과 그 화합물은 영양소로 주로 사용된다. 또한 원자 번호가 크고 유기 화합물과 쉽게 결합하는 특징이 있어 비독성 조영제로 선호된다. 인체에 대한 섭취 특이성 때문에 아이오딘의 방사성 동위 원소는 갑상선암 치료에도 사용된다. 또한 아세트산이나 고분자 중합체를 생산하는데 촉매로 쓰이기도 한다.
Go to Article

아이오딘

아이오딘

아이오딘(53I)
53 TeIXe
Br

I

At
53I
일반적 성질
, 주기, 구역 17족, 5주기, p-구역
화학 계열 할로젠
겉보기 보라색-암회색, 광택
원자 질량 126.90447(3) g/mol
전자 배열 [Kr] 4d10 5s2 5p5
준위전자 2, 8, 18, 18, 7
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 4.933 g·cm−3
녹는점 386.85 K
끓는점 457.4 K
융해열 (I2) 15.52 kJ/mol
기화열 (I2) 41.57 kJ/mol
열용량 (25 °C) (I2) 54.44 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 260 282 309 342 381 457
원자의 성질
산화수 ±1, 5, 7
(강산성 산화물)
전기 음성도 2.1 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 1008.4 kJ/mol
2차: 1845.9 kJ/mol
3차: 3180 kJ/mol
원자 반지름 140 pm
원자 반지름 (계산) 115 pm
공유 반지름 133 pm
판데르발스 반지름 198 pm
그 밖의 성질
결정 구조 사방정계
자기적 질서 반자성
전기저항률 (0 °C) 1.3×107Ω·m
열전도율 (300 K) 0.449 W/(m·K)
CAS 등록번호 7553-56-2
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
127I 100% 안정
129I 인공 1.57×107y β- 0.194 129Xe
131I 인공 8.02070 d β- 0.971 131Xe
동위 원소 목록

아이오딘(←영어: iodine 아이어다인/아이어딘[*][1])은 원소 기호 I, 원자 번호 53인 화학 원소이다. 요오드(←독일어: Jod 요트[*]) 또는 옥도(沃度←일본어: 沃度 요도[*]), 옥소(沃素←일본어: 沃素 요소[*])라고도 한다. 안정 할로젠 중 가장 무거운 원소로, 표준 온도 압력에서 금속 광택이 있는 검보라색 고체이며, 승화하면서 보라색 기체가 나온다. 1811년 프랑스의 화학자 베르나르 쿠르투아가 처음 발견했다. 2년 후에 조제프 루이 게이뤼삭이 보라색을 뜻하는 그리스어 ἰωδης를 따라 명명하였다.

아이오딘은 아이오딘화물(I)이나 아이오딘산염(IO3-), 과아이오딘산염 등 다양한 산화 상태로 존재한다. 안정 할로젠 원소 중 제일 덜 풍부한 원소로, 여러 화학 원소 중 61번째로 흔하다. 희토류 원소보다도 덜 풍부하다.

필수 무기질 중 가장 무거운 원소로, 갑상샘호르몬에서 발견된다. 아이오딘 결핍증은 약 20억 명에게 영향을 끼치며, 지적 장애의 초래를 선두적으로 예방할 수 있다.

아이오딘의 주요 생산지는 현재 칠레일본이다. 아이오딘과 그 화합물은 영양소로 주로 사용된다. 또한 원자 번호가 크고 유기 화합물과 쉽게 결합하는 특징이 있어 비독성 조영제로 선호된다. 인체에 대한 섭취 특이성 때문에 아이오딘의 방사성 동위 원소는 갑상선암 치료에도 사용된다. 또한 아세트산이나 고분자 중합체를 생산하는데 촉매로 쓰이기도 한다.

역사

황산과 해초를 우려낸 재에 황산을 부었더니 연기가 나와 연기가 멈출 때까지 기다렸더니 검은 결정이 나와 이것에 아이오딘(그리스어로 "보랏빛 같다"라는 뜻에서 유래)이라는 이름을 붙였다.

성질

화학 및 화합물

응용

생물학적 역할

독성

각주

  1. 영어 발음: /ˈaɪ.ədaɪn/, /ˈaɪ.ədᵻn/, /ˈaɪ.ədiːn/

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "아이오딘", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry