powered by CADENAS

Social Share

제논 (원소) (25413 views - Periodic Table Of Elements)

제논(←영어: xenon 제논[*]) 또는 크세논(←독일어: Xenon 크세논[*])은 화학 원소로 기호는 Xe(←라틴어: xenon 크세논[*]), 원자 번호는 54이다. 무색의 무겁고 냄새가 없는 비활성 기체로, 지구 대기 중에 미량이 존재한다. 1898년 영국의 윌리엄 램지에 의해 처음 발견되었으며, 1962년 비활성 기체 중에서는 처음으로 제논 화합물이 만들어졌다. 핵 실험을 할 경우 대기 중에서 제논이 검출된다. 이를 통해서 핵실험 유무를 파악할 수 있다. 보통 크세논이라고 하며, 카메라의 플래시나 등대의 플래시로 쓰인다. 또한 2009년 일본에서 건설한 암흑 물질 검출기 XMASS에도 액체 제논 857kg이 쓰였다.
Go to Article

제논 (원소)

제논 (원소)

제논(54Xe)
54 IXeCs
Kr

Xe

Rn
54Xe
일반적 성질
, 주기, 구역 18족, 5주기, p-구역
화학 계열 비활성 기체
겉보기 무색
원자 질량 131.293(6) g/mol
전자 배열 [Kr] 4d10 5s2 5p6
준위전자 2, 8, 18, 18, 8
물리적 성질
상태 기체
밀도 (0 °C, 101.325 kPa)
5.894 g/L
녹는점 161.4 K
끓는점 165.03 K
융해열 2.27 kJ/mol
기화열 12.64 kJ/mol
열용량 (25 °C) 20.786 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 83 92 103 117 137 165
원자의 성질
산화수 0, +1, +2, +4, +6, +8
(약산성 산화물)
전기 음성도 2.6 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 1170.4 kJ/mol
2차: 2046.4 kJ/mol
3차: 3099.4 kJ/mol
원자 반지름 (계산) 108 pm
공유 반지름 130 pm
판데르발스 반지름 216 pm
그 밖의 성질
결정 구조 면심 입방정계
자기적 질서 반자성
열전도율 (300 K) 5.65 m W/(m·K)
음속 (220) m/s
(액체) 1090 m/s m/s
CAS 등록번호 7440-63-3
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
124Xe 0.095% 안정
125Xe 인공 16.9 h ε 1.652 125I
126Xe 0.09% 안정
127Xe 인공 36.4 d ε 0.662 127I
128Xe 1.91% 안정
129Xe 26.4% 안정
130Xe 4.1% 안정
131Xe 21.29% 안정
132Xe 26.9% 안정
133Xe 인공 5.243 d β- 0.427 133Cs
134Xe 10.4% 안정
135Xe 인공 9.10 h β- 1.16 135Cs
136Xe 8.89% 2.38×1021 y ββ 2.462 136Ba
동위 원소 목록

제논(←영어: xenon 제논[*]) 또는 크세논(←독일어: Xenon 크세논[*])은 화학 원소로 기호는 Xe(←라틴어: xenon 크세논[*]), 원자 번호는 54이다. 무색의 무겁고 냄새가 없는 비활성 기체로, 지구 대기 중에 미량이 존재한다. 1898년 영국의 윌리엄 램지에 의해 처음 발견되었으며, 1962년 비활성 기체 중에서는 처음으로 제논 화합물이 만들어졌다.

핵 실험을 할 경우 대기 중에서 제논이 검출된다. 이를 통해서 핵실험 유무를 파악할 수 있다. 보통 크세논이라고 하며, 카메라의 플래시나 등대의 플래시로 쓰인다.

또한 2009년 일본에서 건설한 암흑 물질 검출기 XMASS에도 액체 제논 857kg이 쓰였다.

제논 화합물

1962년 XePtF6를 Neil Bartlet 가 발견

그 외에 XeF4 또는 XeF2등의 플루오린화물도 존재한다.

비활성 기체 화합물 문서 참고.

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "제논 (원소)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry