powered by CADENAS

Social Share

플루오린 (42672 views - Periodic Table Of Elements)

플루오린(←영어: fluorine 플루어린[*]) 또는 플루오르(←독일어: Fluor 플루오어[*]), 불소(弗素←일본어: 弗素 훗소[*])는 할로젠에 속하는 화학 원소로 기호는 F(←라틴어: fluorum 플루오룸[*]), 원자 번호는 9이다. 플루오린 분자는 상온에서 옅은 황록색 기체로, 다른 할로젠 원소와 마찬가지로 맹독물이다.
Go to Article

플루오린

플루오린

플루오린(9F)
9 OFNe


F

Cl
9F
일반적 성질
, 주기, 구역 17족, 2주기, p-구역
화학 계열 할로젠
겉보기 옅은 황록색 기체
원자 질량 18.9984032(5) g/mol
전자 배열 1s2 2s2 2p5
준위전자 2, 7
물리적 성질
상태 기체
밀도 (0 °C, 101.325 kPa)
1.7 g/L
녹는점 53.53 K
끓는점 85.03 K
융해열 (F2) 0.510 kJ/mol
기화열 (F2) 6.62 kJ/mol
열용량 (25 °C) (F2)
31.304 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 38 44 50 58 69 85
원자의 성질
산화수 -1
(강산성 산화물)
전기 음성도 3.98 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 1681.0 kJ/mol
2차: 3374.2 kJ/mol
3차: 6050.4 kJ/mol
원자 반지름 50 pm
원자 반지름 (계산) 42 pm
공유 반지름 71 pm
판데르발스 반지름 147 pm
그 밖의 성질
결정 구조 단순 입방정계
자기적 질서 비자기성
열전도율 (300 K) 27.7 W/(m·K)
CAS 등록번호 7782-41-4
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
19F 100% 안정
동위 원소 목록

플루오린(←영어: fluorine 플루어린[*]) 또는 플루오르(←독일어: Fluor 플루오어[*]), 불소(弗素←일본어: 弗素 훗소[*])는 할로젠에 속하는 화학 원소로 기호는 F(←라틴어: fluorum 플루오룸[*]), 원자 번호는 9이다. 플루오린 분자는 상온에서 옅은 황록색 기체로, 다른 할로젠 원소와 마찬가지로 맹독물이다.

역사

플루오린이라는 명칭은 라틴어형석을(fluorite - 흐르다.)에서 유래하였다. 1886년 프랑스 과학자인 앙리 무아상이 맨 처음 해리에 성공하였고, 1906년 이 공로로 노벨 화학상을 받았다.

주요 화합물

HF(플루오린화 수소), AgF(불화은), Na3AlF6(빙정석), CaF2(형석), H2SiF6(육플루오린화규산), CFC(염화불화탄소, 프레온 가스), SF6(육플루오린화 황), 테플론, SiF4(사플루오린화 규소), HFC(수소불화탄소)

특성

가장 강력한 산화제로서 순수한 플루오린은 헬륨네온, 질소를 뺀 모든 원소와 반응한다.

용도

의학

플루오린은 특히 치아에 얇은 막을 입혀주어 충치를 예방하고 치아의 재석회화(再石灰化)를 촉진하여 충치를 예방하는 효과가 커 치약에 널리 사용된다.

생활

플루오린 수지를 프라이팬이나 냄비 등에 코팅하면 열을 잘 견디고 물이나 기름을 튕겨내는 특징이 있어 많이 사용된다. 그리고 몇몇 국가에서는 염소보다 강력한 소독제로 상수도에 첨가하고 있으나, 염소에 비해 수중 잔류시간이 짧은 단점이 있다. 살균소독 뿐만 아니라 바퀴벌레 등 곤충의 퇴치에도 효과가 있다.

공업

플루오린화 수소는 물에 잘 녹으며, 유리(규산 성분)를 녹이는 성질이 있어 유리에 무늬를 새기는 데 사용한다.

육플루오린화 우라늄은 원자력 발전이나 핵폭탄 제조를 위한 우라늄-235의 농축에 사용한다.

프레온 가스, 육플루오린화 황, 수소불화탄소 등은 인체에 무해하고, 불에 타지도 않는 이상적인 화합물질로서 에어컨 등의 냉매, 반도체를 만들 때 들어가는 세정제 등으로 많이 썼다. 그러나 오존층 파괴와 온실가스 효과 때문에 날이 갈수록 이 물질들을 규제하는 수위가 올라간다.

위험성

반응도가 높은 원소인 만큼 유독한 물질이므로 주의하여야 한다.

같이 보기


1,2,3-Trichloropropane2-Ethoxyethanol2-Methoxyethanol2,4-Dinitrotoluene4,4'-Methylenedianiline41xx steelAcrylamideAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumel알루미늄알루미늄 합금알루미늄 청동Aluminium-lithium alloyAluminosilicate아말감Ammonium dichromateAnhydrous안트라센Argentium sterling silverArsenic pentoxide삼산화 비소Arsenical bronzeArsenical copper배빗메탈Bell metalBenzyl butyl phthalate베릴륨베릴륨구리Billon (alloy)BirmabrightBis(2-ethylhexyl) phthalateBismanol비스무트붕사붕산붕소황동BrightrayBritannia metalBritannia silver청동Bulat steelCalamine brassCalifornia Electronic Waste Recycling Act탄소주철CelestriumChina RoHSChinese silverChromel크로뮴산크로뮴Chromium hydrideChromium trioxide콜타르코발트Cobalt(II) acetateCobalt(II) carbonateCobalt(II) chlorideCobalt(II) nitrateCobalt(II) sulfateColored goldConstantan구리Copper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunife백동Cymbal alloys다마스쿠스 강Devarda's alloyDibutyl phthalateDiisobutyl phthalateDoré bullion두랄루민Dutch metalElectrical steel호박금Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstan갈륨Gilding metal유리GlucydurGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes International헬륨HepatizonHexabromocyclododecaneHexavalent chromiumHiduminiumHigh-speed steelHigh-strength low-alloy steelHigh-temperature insulation wool수화물하이드라진수소HydronaliumInconel인듐International Material Data SystemInvarIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)KovarLead hydrogen arsenateLead(II) chromate리튬Magnalium마그네슘Magnox (alloy)MangalloyManganinMaraging steelMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)머큐리MischmetalMolybdochalkosMonelMu-metalMuntz metalMushet steelMusk xyleneN-Methyl-2-pyrrolidone네온니크롬니켈Nickel hydride양은Nickel titaniumNicrosilNisil질소노르딕 골드올리고머Ormolu산소퍼멀로이퓨터Phosphor bronzePhthalic acid선철Pinchbeck (alloy)피치 (중합체)플라스틱Platinum sterlingPlexiglas플루토늄Plutonium–gallium alloyPolybrominated biphenylPolybrominated diphenyl ethers칼륨Potassium chromate다이크로뮴산 포타슘Pseudo palladiumQueen's metalREACH유해물질 제한지침Reynolds 531Rhodite로듐Rose's metal사마륨Samarium–cobalt magnetSanicro 28스칸듐Scandium hydrideShakudōShibuichiSilver steel나트륨Sodium chromateSodium dichromate나크땜납Speculum metalSpiegeleisenSpring steelStaballoy스테인리스강강철Stellite스털링 실버Strontium chromateStructural steelSubstance of very high concernSupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silver주석 (원소)타이타늄Titanium alloyTitanium Beta CTitanium goldTitanium hydrideTitanium nitrideTombacTool steelTributyltin oxideTrichloroethyleneTris(2-chloroethyl) phosphateTumbagaType metal우라늄Uranium hydrideVitalliumWEEE 지침Weathering steelWhite metal우드 합금Wootz steelY alloyZamakZeron 100아연지르코늄Zirconium dioxideZirconium hydride규소Sulfur염소 (원소)아르곤칼슘바나듐GermaniumArsenic셀레늄브로민크립톤제논 (원소)아이오딘텔루륨테크네튬이트륨몰리브데넘나이오븀스트론튬루비듐세슘바륨란타넘하프늄탄탈럼레늄텅스텐오스뮴이리듐백금수은탈륨폴로늄아스타틴라돈프랑슘라듐악티늄러더포듐시보귬보륨하슘마이트너륨다름슈타튬뢴트게늄코페르니슘니호늄플레로븀모스코븀리버모륨테네신오가네손세륨프라세오디뮴네오디뮴프로메튬유로퓸가돌리늄터븀디스프로슘홀뮴어븀이터븀툴륨루테튬토륨프로트악티늄넵투늄아메리슘퀴륨버클륨캘리포늄아인슈타이늄페르뮴멘델레븀노벨륨로렌슘그래핀원소 (화학)

This article uses material from the Wikipedia article "플루오린", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry