powered by CADENAS

Social Share

삼산화 비소 (24746 views - Material Database)

삼산화 비소(As2O3) 또는 비상(砒霜)은 제올라이트에서 나온 광물 물질을 가열·승화시켜 얻는 결정체로 고온 건조하면 높은 순도의 냄새 없는 백색 분말이 된다. 맹독성이고 만성적인 소량섭취는 각종 병증을 일으키며, 급성중독시는 여러 위급현상을 일으키며 사망한다. 비상 중독시 24시간이 지나면 온 몸에 작은 포진이 생기고, 청흑색이 되며 눈동자가 터져나오고 혀위에 자그마한 혓바늘이 돋고 혀도 갈라지고 입술이 파열되고, 두 귀가 부어서 커지며,복부가 팽창하고, 항문이 부어 벌어지며, 입술과 손발톱이 청흑색을 띠게 된다. 만약 배가 부를때, 독을 먹었다면 상반신이 푸르고 배가 고플때에 먹었으면 하반신이 푸르고 생식기가 부어오른다.
Go to Article

삼산화 비소

삼산화 비소

삼산화 비소

삼산화 비소(As2O3) 또는 비상(砒霜)은 제올라이트에서 나온 광물 물질을 가열·승화시켜 얻는 결정체로 고온 건조하면 높은 순도의 냄새 없는 백색 분말이 된다. 맹독성이고 만성적인 소량섭취는 각종 병증을 일으키며, 급성중독시는 여러 위급현상을 일으키며 사망한다.

비상 중독시 24시간이 지나면 온 몸에 작은 포진이 생기고, 청흑색이 되며 눈동자가 터져나오고 위에 자그마한 혓바늘이 돋고 혀도 갈라지고 입술이 파열되고, 두 귀가 부어서 커지며,복부가 팽창하고, 항문이 부어 벌어지며, 입술과 손발톱이 청흑색을 띠게 된다. 만약 배가 부를때, 독을 먹었다면 상반신이 푸르고 배가 고플때에 먹었으면 하반신이 푸르고 생식기가 부어오른다.



This article uses material from the Wikipedia article "삼산화 비소", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification