Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
일반적인 성질 | |
---|---|
화학식 | H3BO3 |
CAS 번호 | 10043-35-3 |
PubChem | 7628 |
ChemSpider | 7346 |
물리적 성질 | |
분자량 | 61.83 g/mol |
녹는점 | 444.05 K (170.9 °C, 339.62 °F) |
끓는점 | 573.15 K (300 °C, 572 °F) |
열화학적 성질 | |
안전성 |
붕산 (硼酸, Boric acid) 은 붕소를 중심원자로 하는 산소산의 염이며, 화학식은 H3BO3이다. 무색·무취에 진주 광택이 있는 인편상의 결정이다. 붕사에 황산을 작용시켜 만든 것으로 더운 물에 잘 녹으며, 방부제·소독제로 쓰인다. 메타붕산·사붕산염, 오붕산염이 잘 알려져 있다. 천연으로 존재하는 것은 함수염이다. 무수염은 붕산과 금속산화물의 융해에 의해, 함수염은 수용액에서 얻을 수 있다.
붕산 분자가 고체 상태의 평행층을 형성한 것을 나타낸다 |
붕소 화합물 |
---|
|
이 글은 화학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
This article uses material from the Wikipedia article "붕산", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification