Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
일반적인 성질 | |
---|---|
화학식 | Na2B4O7·10H2O 또는 Na2[B4O5(OH)4]·8H2O |
CAS 번호 | 1330-43-4 |
PubChem | 10219853 |
ChemSpider | 8395345 |
물리적 성질 | |
상태 | 고체 |
분자량 | 381.38 g/mol |
녹는점 | 1016.15 K (743 °C, 1369.4 °F) |
끓는점 | 1848.15 K (1575 °C, 2867 °F) |
밀도 | 1.73 g/cm3 g/cm3 |
형태 | 하얀색 |
열화학적 성질 | |
안전성 |
붕사는 붕소 화합물이다. 굳어진 붕사는 하얀색이고, 물에 쉽게 용해되는 무색의 부드러운 수정으로 구성되어있다. 붕사는 여러 용도로 쓰인다. 세제, 화장품, 법랑 등에 쓰인다. 또한, 완충용액, 방염, 항균제 등에서 쓰이기도 한다. 영세소규모 금 채광에서 붕사를 이용해 수은 대신 사용하는 방법이 있다. 1900년대 필리핀에서 많은 채광자들이 붕사를 사용하기도 하였다.[1]
붕사는 영어로 'Borax"인데, 이는 아랍어 būraq (بورق)에서 유래된 말로, '하얗다'는 의미이다.[2]
이 글은 화학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
This article uses material from the Wikipedia article "붕사", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification