Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
일반적인 성질 | |
---|---|
IUPAC 이름 | chromic acid |
화학식 | H2CrO4 |
CAS 번호 | 7738-94-5 |
PubChem | 24425 |
ChemSpider | 22834 |
물리적 성질 | |
상태 | 붉은 결정체 |
분자량 | 118.01 g/mol |
녹는점 | 470.15 K (197 °C, 386.6 °F) |
끓는점 | 523.15 K (250 °C, 482 °F) |
밀도 | 1.201 g/cm3 |
열화학적 성질 | |
안전성 |
크로뮴산은 크로뮴산염이 이온화될 때 만들어지거나, 삼산화 크로뮴을 황산에 녹일 때 얻어진다. 화학식은 H2CrO4 또는 H2Cr2O7이다.
이 글은 화학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
This article uses material from the Wikipedia article "크로뮴산", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification