powered by CADENAS

Social Share

Amazon

솔로몬 R. 구겐하임 미술관 (23263 views - Monuments - Famous Buildings)

솔로몬 R. 구겐하임 미술관, 또는 뉴욕 구겐하임 미술관은 뉴욕의 센트럴 파크 동쪽, 또는 어퍼이스트 사이드에 위치한 현대 미술관이며, 인상파와 후기인상파, 그리고 현대미술을 전시한다. 1959년 프랭크 로이드 라이트에 의해 완공된 이 박물관은 달팽이처럼 건물 자체가 나선형으로 내려오게 되어있으며, 20세기의 중요한 건축물중 하나로 꼽힌다. 공간이 부족하여 다른 도시(베네치아, 빌바오, 베를린 등)에 별관이 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

솔로몬 R. 구겐하임 미술관

솔로몬 R. 구겐하임 미술관

솔로몬 R. 구겐하임 미술관, 또는 뉴욕 구겐하임 미술관뉴욕의 센트럴 파크 동쪽, 또는 어퍼이스트 사이드에 위치한 현대 미술관이며, 인상파와 후기인상파, 그리고 현대미술을 전시한다. 1959년 프랭크 로이드 라이트에 의해 완공된 이 박물관은 달팽이처럼 건물 자체가 나선형으로 내려오게 되어있으며, 20세기의 중요한 건축물중 하나로 꼽힌다.

공간이 부족하여 다른 도시(베네치아, 빌바오, 베를린 등)에 별관이 있다.

역사

철강왕인 벤저민 구겐하임1912년 4월 15일 RMS 타이타닉이 침몰하여 그로 인해 최후를 맞이하자 그의 상속녀인 페기 구겐하임은 상속받은 막대한 유산으로 세계의 미술품들을 모아들이고 또한 유명한 미술가들을 후원해 줌은 물론 미술가 지망생들을 육성하여 상당히 많은 미술품을 남기고 모아들였다. 이 과정에서 솔로몬 R. 구겐하임은 페기 구겐하임이 모아들인 미술품들을 전시할 미술관을 건립하였고 그 미술관에 페기 구겐하임이 모아놓은 미술품들이 전시되었다. 솔로먼 구겐하임은 벤저민 구겐하임의 형으로 페기 구겐하임에게는 숙부가 된다.


좌표: 북위 40° 46′ 59″ 서경 73° 57′ 32″ / 북위 40.782975° 서경 73.958992° / 40.782975; -73.958992



This article uses material from the Wikipedia article "솔로몬 R. 구겐하임 미술관", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London