powered by CADENAS

Social Share

허리케인 어마 (16604 views - Environmental Protection)

허리케인 어마(Hurricane Irma)는 2017년 8월 30일경 카리브 해에서 발생한 허리케인이다. 강력한 위력을 지닌 초대형 허리케인으로 발달하였으며, 이는 2013년 필리핀에 큰 피해를 준 하이옌(HAIYAN)에 견줄 만한 정도이다. 9월 7일 리워드 제도를 지나 8일 쿠바, 10일경에는 미국 플로리다 주로 진출할 것으로 전망되고 있다. 발생 이후 5등급까지 발달하였으며, 바부다 섬에서 1명, 세인트마틴 섬에서 6명 등의 사망자가 발생하고, 일대 섬이 초토화되었다. 미국 상륙전 다소 약화될 것으로 전망되고 있다. 한편, 플로리다 주(州)에 역사상 가장 큰 피해를 줄 것으로 예측되고 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

허리케인 어마

허리케인 어마

허리케인 어마
허리케인 어마
5등급 허리케인 (SSHS)
발생일 2017년 8월 30일
소멸일 -
최저 기압 924hPa
최대 풍속(1분 평균) 80m/s (160kt)
최대 크기(직경) -
인명 피해(사망·실종) 7명

허리케인 어마(Hurricane Irma)는 2017년 8월 30일경 카리브 해에서 발생한 허리케인이다.[1] 강력한 위력을 지닌 초대형 허리케인으로 발달하였으며, 이는 2013년 필리핀에 큰 피해를 준 하이옌(HAIYAN)에 견줄 만한 정도이다. [2] 9월 7일 리워드 제도를 지나 8일 쿠바, 10일경에는 미국 플로리다 주로 진출할 것으로 전망되고 있다.[2]

발생 이후 5등급까지 발달하였으며, 바부다 섬에서 1명, 세인트마틴 섬에서 6명 등의 사망자가 발생하고, 일대 섬이 초토화되었다.[3] 미국 상륙전 다소 약화될 것으로 전망되고 있다.[4] 한편, 플로리다 주(州)에 역사상 가장 큰 피해를 줄 것으로 예측되고 있다.[5]

이동경로

허리케인 어마의 이동경로

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "허리케인 어마", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Environmental Protection

Environment Ecology