powered by CADENAS

Social Share

퓨터 (16332 views - Material Database)

퓨터(pewter) 또는 백랍(白鑞)은 그릇이나 펜던트를 만드는 금속의 일종이며, 주석과 납의 합금이다. 전통적으로 주석의 함량은 80~90% 정도이며, 안티모니, 구리, 비스무트, 납을 더하기도 한다. 땜납도 비슷하긴 하지만, 땜납은 주석 함량이 약 60%이기 때문에 훨씬 불에 잘 녹는다. 잘 녹고 모양이 잘 만들어져, 식기나 펜던트로 자주 만들어졌었다.
Go to Article

퓨터

퓨터

퓨터

퓨터(pewter) 또는 백랍(白鑞)은 그릇이나 펜던트를 만드는 금속의 일종이며, 주석의 합금이다. 전통적으로 주석의 함량은 80~90% 정도이며, 안티모니, 구리, 비스무트, 납을 더하기도 한다. 땜납도 비슷하긴 하지만, 땜납은 주석 함량이 약 60%이기 때문에 훨씬 불에 잘 녹는다. 잘 녹고 모양이 잘 만들어져, 식기나 펜던트로 자주 만들어졌었다.

역사

퓨터가 처음 쓰였던 때는 아시아의 동기 시대부터 사용되기 시작했다. 발견된 가장 오래된 퓨터 조각은 기원전 1450년경에 썼던 것으로 추측되는 이집트의 무덤에서 발견된 퓨터 조각이다. 그로 인하여 약 기원전 1500년부터 퓨터를 썼을 것이라고 짐작하고있다.

모양 만들어내기

펜덴트를 만드는 방법은, 퓨터는 가스를 이용한 을 이용한다. 퓨터에 불을 가까이 대서 열을 가하면 퓨터가 액체 상태가 된다. 액체 상태의 퓨터를 플라스터 틀이나 나무틀에다가 붓고 퓨터가 색이 변할때까지 기다린다. 색이 변하면 물안에 넣고 꺼내는 작업을 반복한다. 그러면 퓨터의 모양새가 완성이 된다. 모양을 파일, 사포, 버퍼 등으로 다듬으면 모양이 완성된다.


41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumel알루미늄알루미늄 합금알루미늄 청동Aluminium-lithium alloy아말감Argentium sterling silverArsenical bronzeArsenical copper배빗메탈Bell metal베릴륨베릴륨구리Billon (alloy)BirmabrightBismanol비스무트황동BrightrayBritannia metalBritannia silver청동Bulat steelCalamine brass주철CelestriumChinese silverChromel크로뮴Chromium hydride코발트Colored goldConstantan구리Copper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunife백동Cymbal alloys다마스쿠스 강Devarda's alloyDoré bullion두랄루민Dutch metalElectrical steel호박금Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstan갈륨Gilding metal유리GlucydurGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes InternationalHepatizonHiduminiumHigh-speed steelHigh-strength low-alloy steelHydronaliumInconel인듐InvarIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)Kovar리튬Magnalium마그네슘Magnox (alloy)MangalloyManganinMaraging steelMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)머큐리MischmetalMolybdochalkosMonelMu-metalMuntz metalMushet steel니크롬니켈Nickel hydride양은Nickel titaniumNicrosilNisil노르딕 골드Ormolu퍼멀로이Phosphor bronze선철Pinchbeck (alloy)플라스틱Platinum sterlingPlexiglas플루토늄Plutonium–gallium alloy칼륨Pseudo palladiumReynolds 531Rhodite로듐Rose's metal사마륨Samarium–cobalt magnetSanicro 28스칸듐Scandium hydrideShakudōShibuichiSilver steel나트륨나크땜납Speculum metalSpiegeleisenSpring steelStaballoy스테인리스강강철Stellite스털링 실버Structural steelSupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silver주석 (원소)타이타늄Titanium alloyTitanium Beta CTitanium goldTitanium hydrideTitanium nitrideTombacTool steelTumbagaType metal우라늄VitalliumWeathering steel우드 합금Wootz steelY alloyZeron 100아연지르코늄Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Mezzanine원자

This article uses material from the Wikipedia article "퓨터", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification