powered by CADENAS

Social Share

배빗메탈 (29365 views - Material Database)

배빗 메탈(Babbitt metal)은 미끄럼 베어링용의 합금이다. 화이트 메탈이라고도 불린다. 1839년 아이잭 배빗이 발명했다. 일반적인 배빗메탈의 조성은 이하와 같다. 90% 주석 - 10% 구리 89% 주석 - 7% 안티몬 - 4% 구리 80% 납 - 15% 안티몬 - 5% 주석 기본적으로 저하중용의 합금이므로, 현재는 엔진용 미끄럼 베어링 표면의 마찰을 개선하기 위해 0.1mm 이하의 박막 형태로 이용된다.
Go to Article

배빗메탈

배빗메탈

배빗 메탈(Babbitt metal)은 미끄럼 베어링용의 합금이다. 화이트 메탈이라고도 불린다. 1839년 아이잭 배빗이 발명했다.

일반적인 배빗메탈의 조성은 이하와 같다.

  • 90% 주석 - 10% 구리
  • 89% 주석 - 7% 안티몬 - 4% 구리
  • 80% 납 - 15% 안티몬 - 5% 주석

기본적으로 저하중용의 합금이므로, 현재는 엔진용 미끄럼 베어링 표면의 마찰을 개선하기 위해 0.1mm 이하의 박막 형태로 이용된다.


41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumel알루미늄알루미늄 합금알루미늄 청동Aluminium-lithium alloy아말감Argentium sterling silverArsenical bronzeArsenical copperBell metal베릴륨베릴륨구리Billon (alloy)BirmabrightBismanol비스무트황동BrightrayBritannia silver청동Bulat steelCalamine brass주철CelestriumChinese silverChromel크로뮴Chromium hydride코발트Colored goldConstantan구리Copper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunife백동Cymbal alloys다마스쿠스 강Devarda's alloyDoré bullion두랄루민Dutch metalElectrical steel호박금Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstan갈륨Gilding metal유리GlucydurGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes InternationalHepatizonHiduminiumHigh-speed steelHigh-strength low-alloy steelHydronaliumInconel인듐InvarIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)Kovar리튬Magnalium마그네슘Magnox (alloy)MangalloyManganinMaraging steelMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)머큐리MischmetalMolybdochalkosMonelMu-metalMuntz metalMushet steel니크롬니켈Nickel hydride양은Nickel titaniumNicrosilNisil노르딕 골드Ormolu퍼멀로이Phosphor bronze선철Pinchbeck (alloy)플라스틱Platinum sterlingPlexiglas플루토늄Plutonium–gallium alloy칼륨Pseudo palladiumReynolds 531Rhodite로듐Rose's metal사마륨Samarium–cobalt magnetSanicro 28스칸듐Scandium hydrideShakudōShibuichiSilver steel나트륨나크땜납Speculum metalSpiegeleisenSpring steelStaballoy스테인리스강강철Stellite스털링 실버Structural steelSupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silver주석 (원소)타이타늄Titanium alloyTitanium Beta CTitanium goldTitanium hydrideTitanium nitrideTombacTool steelTumbagaType metal우라늄VitalliumWeathering steel우드 합금Wootz steelY alloyZeron 100아연지르코늄Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Mezzanine원자

This article uses material from the Wikipedia article "배빗메탈", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification