powered by CADENAS

Social Share

백동 (22219 views - Material Database)

백동(白銅)은 구리에 니켈이 10% 에서 30% 정도 포함한 합금이다. 니켈의 양이 많은 것은 은을 닮은 흰 빛이 나서, 은의 대용품으로서 화폐등에 사용되기도 한다. 예를 들어 대한민국의 동전 중에서 100원 동전과 500원 동전이 백동으로 만들어졌다. 전성이 뛰어나므로 소총의 탄약에 이용된다. 황동에 비해 훨씬 얇게 할 수 있으므로 항공기 탑재의 기관총의 탄약에 사용되었다. 현재는 권총의 탄약에도 사용되고 있다.
Go to Article

백동

백동

백동(白銅)은 구리니켈이 10% 에서 30% 정도 포함한 합금이다. 니켈의 양이 많은 것은 을 닮은 흰 빛이 나서, 은의 대용품으로서 화폐등에 사용되기도 한다. 예를 들어 대한민국의 동전 중에서 100원 동전과 500원 동전이 백동으로 만들어졌다.

전성이 뛰어나므로 소총의 탄약에 이용된다. 황동에 비해 훨씬 얇게 할 수 있으므로 항공기 탑재의 기관총의 탄약에 사용되었다. 현재는 권총의 탄약에도 사용되고 있다.

같이 보기


Alnico알루미늄알루미늄 합금알루미늄 청동Aluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperBell metal베릴륨베릴륨구리Billon (alloy)BirmabrightBismanol비스무트황동청동Calamine brassChinese silver크로뮴Chromium hydride코발트Constantan구리Copper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunife두랄루민Dutch metalFlorentine bronze갈륨Gilding metal유리GlucydurGuanín (bronze)GunmetalHiduminiumHydronalium인듐ItalmaMagnalium마그네슘Megallium머큐리Muntz metal니크롬니켈OrmoluPhosphor bronzePinchbeck (alloy)플라스틱Plexiglas플루토늄칼륨로듐Rose's metal사마륨스칸듐나트륨Speculum metal스테인리스강강철StelliteStructural steel주석 (원소)타이타늄Tombac우라늄Vitallium우드 합금Y alloy아연지르코늄Cymbal alloysDevarda's alloy호박금HepatizonManganinMelchior (alloy)양은Molybdochalkos노르딕 골드ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvar주철Iron–hydrogen alloy선철Kanthal (alloy)KovarStaballoySpiegeleisenBulat steelCrucible steel41xx steel다마스쿠스 강MangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steel땜납TerneType metalElektron (alloy)아말감Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크Mischmetal리튬Terfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Mezzanine원자

This article uses material from the Wikipedia article "백동", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification