powered by CADENAS

Social Share

알루미늄 청동 (13993 views - Material Database)

알루미늄 청동은 구리에 알루미늄이 약 10% 들어 있는 합금을 말한다. 청동이란 구리와 주석의 합금을 가리키는 것이므로 알루미늄 청동은 청동이라고 할 수 없지만, 예전부터 청동은 구리의 합금 중에서 너무나 유명한 합금이기 때문에 주석이 들어 있지 않은 이런 합금까지도 청동이란 이름으로 부르게 된 것이다. 알루미늄 청동은 강도와 내식성이 우수하며, 약 10%의 알루미늄을 함유하는 만큼 다른 구리 합금보다는 약간 가벼워 선박의 스크루에 쓰인다.
Go to Article

알루미늄 청동

알루미늄 청동

알루미늄 청동구리알루미늄이 약 10% 들어 있는 합금을 말한다. 청동이란 구리와 주석의 합금을 가리키는 것이므로 알루미늄 청동은 청동이라고 할 수 없지만, 예전부터 청동은 구리의 합금 중에서 너무나 유명한 합금이기 때문에 주석이 들어 있지 않은 이런 합금까지도 청동이란 이름으로 부르게 된 것이다. 알루미늄 청동은 강도와 내식성이 우수하며, 약 10%의 알루미늄을 함유하는 만큼 다른 구리 합금보다는 약간 가벼워 선박의 스크루에 쓰인다.

성분

아래의 표는 가장 일반적인 표준 알루미늄 청동 가공 합금(wrought alloy) 성분이다. (ISO 428) 아래의 백분율은 무게에 따른 합금 성분을 가리킨다. 구리는 무게에 의한 나머지에 속하므로 나열되지 않는다:

합금 알루미늄 니켈 마그네슘 아연 비소
CuAl5 4.0–6.5% 0.5% 최대 0.8% 최대 0.5% 최대 0.5% 최대 0.4% 최대
CuAl8 7.0–9.0% 0.5% 최대 0.8% 최대 0.5% 최대 0.5% 최대
CuAl8Fe3 6.5–8.5% 1.5–3.5% 1.0% 최대 0.8% 최대 0.5% 최대
CuAl9Mn2 8.0–10.0% 1.5% 최대 0.8% 최대 1.5–3.0% 0.5% 최대
CuAl10Fe3 8.5–11.0% 2.0–4.0% 1.0% 최대 2.0% 최대 0.5% 최대
CuAl10Fe5Ni5 8.5–11.5% 2.0–6.0% 4.0–6.0% 2.0% 최대 0.5% 최대

Alnico알루미늄알루미늄 합금Aluminium-lithium alloyArsenical copper베릴륨베릴륨구리Billon (alloy)BirmabrightBismanol비스무트황동청동Calamine brassChinese silver크로뮴Chromium hydride코발트구리두랄루민Dutch metal갈륨Gilding metal유리HiduminiumHydronalium인듐ItalmaMagnalium마그네슘Megallium머큐리Muntz metal니크롬니켈Pinchbeck (alloy)플라스틱Plexiglas플루토늄칼륨로듐Rose's metal사마륨스칸듐나트륨스테인리스강강철StelliteStructural steel주석 (원소)타이타늄Tombac우라늄Vitallium우드 합금Y alloy아연지르코늄Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunife백동Cymbal alloysDevarda's alloy호박금HepatizonManganinMelchior (alloy)양은Molybdochalkos노르딕 골드ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvar주철Iron–hydrogen alloy선철Kanthal (alloy)KovarStaballoySpiegeleisenBulat steelCrucible steel41xx steel다마스쿠스 강MangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steel땜납TerneType metalElektron (alloy)아말감Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크Mischmetal리튬Terfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Mezzanine원자

This article uses material from the Wikipedia article "알루미늄 청동", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification