powered by CADENAS

Social Share

청동 (19062 views - Material Database)

청동(靑銅, 영어: bronze)은 구리와 주석의 합금을 말한다. 아연 등의 다른 원소가 추가되기도 한다.
Go to Article

청동

청동

청동

청동(靑銅, 영어: bronze)은 구리주석합금을 말한다. 아연 등의 다른 원소가 추가되기도 한다.

개요

청동은 인류가 처음 사용하기 시작한 금속으로, 청동기시대라하여 역사의 시대 구분에 인용될 정도로 예부터 이용되어 왔다. 주석의 분량을 늘리면 경도가 증가하므로 예전에는 무기 등에 이용되었다. 오늘날의 실용 합금은 주석 15% 이하의 것이 많으며, 이것은 기계적 성질이나 내마모성이 우수하기 때문에 판, 축받이, 톱니바퀴, 용수철 등과 같은 기계부품에 이용되고 있다. 또한 주조하기가 쉬워서 예로부터 미술품 또는 동상 따위에 많이 쓰였으며, 청동으로 만든 동상을 브론즈(bronze)라고 일컬을 만큼 동상은 청동 제품이 대표가 되어 왔다.

비율에 따라 다음과 같이 불린다.
  • 인청동: 인 0.03∼0.35%, 주석 3∼9% 들어 있는 청동, 용수철 재료에 많이 쓰인다.
  • 켈멧(Kelmt): 구리+납+주석
  • 콜슨: 구리+규소+니켈

같이 보기


Alnico알루미늄알루미늄 합금Aluminium-lithium alloyArsenical copper베릴륨베릴륨구리Billon (alloy)BirmabrightBismanol비스무트황동Calamine brassChinese silver크로뮴Chromium hydride코발트구리두랄루민Dutch metal갈륨Gilding metal유리HiduminiumHydronalium인듐ItalmaMagnalium마그네슘Megallium머큐리Muntz metal니크롬니켈Pinchbeck (alloy)플라스틱Plexiglas플루토늄칼륨로듐Rose's metal사마륨스칸듐나트륨스테인리스강강철StelliteStructural steel주석 (원소)타이타늄Tombac우라늄Vitallium우드 합금Y alloy아연지르코늄알루미늄 청동Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunife백동Cymbal alloysDevarda's alloy호박금HepatizonManganinMelchior (alloy)양은Molybdochalkos노르딕 골드ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvar주철Iron–hydrogen alloy선철Kanthal (alloy)KovarStaballoySpiegeleisenBulat steelCrucible steel41xx steel다마스쿠스 강MangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steel땜납TerneType metalElektron (alloy)아말감Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크Mischmetal리튬Terfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Mezzanine원자세라믹스

This article uses material from the Wikipedia article "청동", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification