powered by CADENAS

Social Share

우드 합금 (26991 views - Material Database)

우드 합금, 우드 메탈(영어: Wood's metal), 리포위츠 합금(영어: Lipowitz's alloy), 리포위츠 메탈은 녹는점이 약 70 °C (158 °F)인 공융·가융 합금이다. 무게의 경우 50%가 비스무트, 26.7%가 납, 13.3%가 주석, 10%가 카드뮴이다. 이 합금은 1860년 바나바스 우드(Barnabas Wood)가 제안하였고, 로버트 W. 우드가 이를 사용하였으나 발명한 것은 아니다. (그의 탄생 시기는 1868년이다)
Go to Article

우드 합금

우드 합금

우드 합금, 우드 메탈(영어: Wood's metal), 리포위츠 합금(영어: Lipowitz's alloy), 리포위츠 메탈녹는점이 약 70 °C (158 °F)인 공융·가융 합금이다. 무게의 경우 50%가 비스무트, 26.7%가 , 13.3%가 주석, 10%가 카드뮴이다.[1] 이 합금은 1860년 바나바스 우드(Barnabas Wood)가 제안하였고, 로버트 W. 우드가 이를 사용하였으나 발명한 것은 아니다. (그의 탄생 시기는 1868년이다)

독성

우드 합금은 독성이 있는데, 납과 카드뮴이 있기 때문이며, 맨살에 접촉하면 특히 용해된 상태에서는 위험한 것으로 간주된다. 카드뮴이 포함된 합금에서 나오는 기체 또한 사람에게 해를 끼치는 것으로 알려져 있다. 카드뮴 중독으로 말미암아 암과 후각소실의 위험을 주며, 또 간, 콩팥, 신경, 뼈, 호흡계에 해를 끼친다. 필즈 메탈(Field's metal)이 비독성으로 대신 사용되기도 한다.

참고 문헌

  • Birchon's Dictionary of Metallurgy, London, 1965
  • Experimental techniques in low-temperature physics, G. K. White, Oxford University Press, Third Edition

참조

  1. “Gardner's Chemical Synonyms and Trade Names”. John Wiley & Sons. 

Alnico알루미늄알루미늄 합금Aluminium-lithium alloyArsenical copper베릴륨BirmabrightBismanol비스무트크로뮴코발트구리두랄루민갈륨유리HiduminiumHydronalium인듐ItalmaMagnalium마그네슘머큐리니켈플라스틱Plexiglas플루토늄칼륨로듐사마륨스칸듐나트륨스테인리스강강철Structural steel주석 (원소)타이타늄우라늄Y alloy아연지르코늄Rose's metalChromium hydride니크롬MegalliumStelliteVitallium베릴륨구리Billon (alloy)황동Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)Tombac청동알루미늄 청동Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunife백동Cymbal alloysDevarda's alloy호박금HepatizonManganinMelchior (alloy)양은Molybdochalkos노르딕 골드ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvar주철Iron–hydrogen alloy선철Kanthal (alloy)KovarStaballoyBulat steelCrucible steel41xx steel다마스쿠스 강MangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steel땜납TerneType metalElektron (alloy)아말감Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크Mischmetal리튬Terfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Millwork (building material)MezzaninePurlin목공원자Wood-burning stoveHoning (metalworking)Metalworking재료과학

This article uses material from the Wikipedia article "우드 합금", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification