powered by CADENAS

Social Share

칼륨 (25247 views - Periodic Table Of Elements)

칼륨(문화어: 칼리움←독일어: Kalium 칼리움[*]) 또는 포타슘(영어: potassium 퍼태시엄[*] [pətӕsiəm]), 칼리(문화어: 카리←라틴어: kali 칼리[*])는 알칼리 금속에 속하는 1족 화학 원소로 기호는 K(←라틴어: kalium 칼리움[*])이고 원자 번호는 19이다. 무른 은백색 금속으로 바닷물이나 다른 광물에 주로 화합물의 형태로 널리 분포한다. 공기나 물 속에서 급격히 반응하여 산화하며, 나트륨과 화학적 성질이 비슷하다. 2000년 대한화학회에서 공식 명칭을 IUPAC 명칭인 포타슘으로 개정하되, 당분간은 칼륨도 혼용이 가능하다고 정했다. 대한화학회에서는 2014년부터 포타슘 단독 표기로 방침을 바꿨다. 현재의 국립국어원 지정 표준어는 칼륨이다. 1가 양이온 칼륨(K+)이 포함된 염 즉, 질산 칼륨(KNO2), 염화 칼륨(KCl), 황화 칼륨(K2S), 황산 칼륨(K2SO4), 탄산 칼륨(K2CO3)은 물에 잘 녹는다.
Go to Article

칼륨

칼륨

칼륨(19K)
19 ArKCa
Na

K

Rb
19K
일반적 성질
, 주기, 구역 1족, 4주기, s-구역
화학 계열 알칼리 금속
겉보기 은백색
원자 질량 39.0983(1) g/mol
전자 배열 [Ar] 4s1
준위전자 2, 8, 8, 1
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 0.89 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 0.828 g·cm−3
녹는점 336.53 K
끓는점 1032 K
융해열 2.321 kJ/mol
기화열 76.90 kJ/mol
열용량 (25 °C) 29.600 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 473 530 601 697 832 1029
원자의 성질
산화수 1
(강염기성 산화물)
전기 음성도 0.82 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 418.8 kJ/mol
2차: 3052 kJ/mol
3차: 4420 kJ/mol
원자 반지름 220 pm
원자 반지름 (계산) 243 pm
공유 반지름 196 pm
판데르발스 반지름 275 pm
그 밖의 성질
결정 구조 체심 입방정계
자기적 질서 상자성
전기저항률 (20 °C) 72.0 nΩ·m
열전도율 (300 K) 102.5 W/(m·K)
열팽창계수 (25 °C) 83.3 µm·m−1·K−1
음속 (막대) (20 °C) 2000 m/s
전단 탄성 계수 1.3 GPa
모스 굳기 0.4
브리넬 굳기 0.363 MPa
CAS 등록번호 7440-09-7
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
39K 93.26% 안정
40K 0.012% 1.277×109y β- 1.311 40Ca
ε 1.505 40Ar
β+ 1.505 40Ar
41K 6.73% 안정
동위 원소 목록

칼륨(문화어: 칼리움←독일어: Kalium 칼리움[*]) 또는 포타슘(영어: potassium 퍼태시엄[*] [pətӕsiəm]), 칼리(문화어: 카리←라틴어: kali 칼리[*])는 알칼리 금속에 속하는 1족 화학 원소로 기호는 K(←라틴어: kalium 칼리움[*])이고 원자 번호는 19이다. 무른 은백색 금속으로 바닷물이나 다른 광물에 주로 화합물의 형태로 널리 분포한다. 공기 속에서 급격히 반응하여 산화하며, 나트륨과 화학적 성질이 비슷하다.

2000대한화학회에서 공식 명칭을 IUPAC 명칭인 포타슘으로 개정하되, 당분간은 칼륨도 혼용이 가능하다고 정했다.[1][2] 대한화학회에서는 2014년부터 포타슘 단독 표기로 방침을 바꿨다.

현재의 국립국어원 지정 표준어는 칼륨이다.

1가 양이온 칼륨(K+)이 포함된 즉, 질산 칼륨(KNO2), 염화 칼륨(KCl), 황화 칼륨(K2S), 황산 칼륨(K2SO4), 탄산 칼륨(K2CO3)은 에 잘 녹는다.[3]

생물학적 역할

섭취된 칼륨이 흡수되고 문맥 순환으로 들어옴에 따라 인슐린 분비가 자극된다. 인슐린은 또한 세포막의 나트륨-칼륨 펌프(Na+/K+-ATPase)를 자극하여 칼륨이 세포내로 들어오는 것을 촉진하기 때문에, 당뇨병과 같이 인슐린 합성에 문제가 있는 환자들은 고칼륨혈증이 발생하기 쉽다. 아드레날린 수용체 작용제(β2-adrenergic agonists) 또한 칼륨이 세포 내로 유입되는 것을 촉진하며, 세포외의 칼륨 농도가 증가되면 앤지오텐신에 의해 알도스테론 분비가 자극되고, 이것이 칼륨의 배출량을 증가시킨다. 체내 칼륨 균형이 정상인 상태에서 칼륨 배출은 체내의 칼륨 공급에 따라 조절되는데, 섭취한 칼륨의 약 90%는 소변으로 배출되고 나머지 약 10%는 대변으로 배출된다.[4]

또한 산혈증이나 알칼리혈증도 칼륨의 세포간 이동에 영향을 줄 수 있다. 산혈증이 있는 경우에는 세포외의 수소 양이온 농도가 높아지면서 수소 양이온이 세포 내로 들어오고 전해질 균형을 맞추기 위해 칼륨이 세포 밖으로 나가게 된다. 반대로 알칼리혈증이 있는 경우는 칼륨이 세포 안으로 유입된다.[5]

주의

칼륨은 물과 격한 반응을 나타내는데 여기서 수산화 칼륨 (KOH)과 수소 기체가 발생한다.

2 K (s) + 2 H2O (l) → 2 KOH (aq) + H2 (g)

이러한 반응은 발열성이 있으며 이에 따른 온도는 발생하는 수소를 불붙게 할만큼 강력하다. 다시 말해 주위에 산소도 존재하면 폭발할 수도 있다. 수산화 칼륨은 피부를 태울 정도의 강알칼리이다.

함께 보기

각주

  1. http://navercast.naver.com/contents.nhn?contents_id=7501&category_type=series
  2. http://www.kcsnet.or.kr/main/k_cheminfo/editing_download.htm?filename=%A1%BA%C8%AD%C7%D5%B9%B0%B8%ED%B8%ED%B9%FD%A1%BB%C6%ED%BC%F6%C0%DA%B7%E1.hwp
  3. 김봉래 외 2. 《완자 화학 Ⅰ(1권)》 초판. 비유와상징. 29쪽. 
  4. 임인석 (3.22). 〈470p〉. 《저칼륨혈증과 고칼륨혈증》 (PDF) (Korean Journal of Pediatrics Vol. 49, No. 5, 2006). 중앙대학교 출판부. 
  5. Zull, DN (1989.11.7). 《Disorders of potassium metabolism》 (Emerg Med Clin North Am). 

외부 링크


베릴륨마그네슘아르곤붕소탄소염소 (원소)플루오린헬륨수소리튬네온질소산소규소나트륨Sulfur로듐스칸듐사마륨타이타늄주석 (원소)우라늄아연지르코늄Aluminium-lithium alloyAlnicoBirmabright두랄루민HiduminiumHydronaliumItalmaMagnalium알루미늄 합금Y alloy우드 합금Rose's metalChromium hydride니크롬MegalliumStelliteVitallium베릴륨구리Billon (alloy)황동Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)Tombac청동알루미늄 청동Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunife백동Cymbal alloysDevarda's alloy호박금HepatizonManganinMelchior (alloy)양은Molybdochalkos노르딕 골드ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvar주철Iron–hydrogen alloy선철Kanthal (alloy)KovarStaballoyBulat steelCrucible steel41xx steel다마스쿠스 강MangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steel땜납TerneType metalElektron (alloy)아말감Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크MischmetalTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride칼슘바나듐크로뮴GermaniumArsenic셀레늄브로민크립톤제논 (원소)아이오딘텔루륨테크네튬이트륨몰리브데넘나이오븀스트론튬루비듐세슘바륨란타넘하프늄탄탈럼레늄텅스텐오스뮴이리듐백금수은탈륨폴로늄아스타틴라돈프랑슘라듐악티늄러더포듐시보귬보륨하슘마이트너륨다름슈타튬뢴트게늄코페르니슘니호늄플레로븀모스코븀리버모륨테네신오가네손세륨프라세오디뮴네오디뮴프로메튬유로퓸가돌리늄터븀디스프로슘홀뮴어븀이터븀툴륨루테튬토륨프로트악티늄넵투늄아메리슘퀴륨버클륨캘리포늄아인슈타이늄페르뮴멘델레븀노벨륨로렌슘그래핀원소 (화학)

This article uses material from the Wikipedia article "칼륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry