powered by CADENAS

Social Share

나트륨 (21686 views - Periodic Table Of Elements)

나트륨(독일어: Natrium 나트리움[*], 문화어: 나트리움) 또는 소듐(←영어: sodium 소디엄[*] 미국식: [soʊdiəm], 영국식: [səʊdiəm])은 알칼리 금속에 속하는 화학 원소로 기호는 Na(←라틴어: natrium 나트리움[*])이고 원자 번호는 11, 원자량은 22.9898 g/mol이다.
Go to Article

나트륨

나트륨

나트륨(11Na)
11 NeNaMg
Li

Na

K
11Na
일반적 성질
, 주기, 구역 1족, 3주기, s-구역
화학 계열 알칼리 금속
겉보기 은빛 흰색
원자 질량 22.98976928(2) g/mol
전자 배열 [Ne] 3s1
준위전자 2, 8, 1
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 0.968 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 0.927 g·cm−3
녹는점 370.87 K
끓는점 1156 K
융해열 2.60 kJ/mol
기화열 97.42 kJ/mol
열용량 (25 °C) 28.230 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 554 617 697 802 946 1153
원자의 성질
산화수 1
(강염기성 산화물)
전기 음성도 0.93 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 495.8 kJ/mol
2차: 4562 kJ/mol
3차: 6910.3 kJ/mol
원자 반지름 180 pm
원자 반지름 (계산) 190 pm
공유 반지름 154 pm
판데르발스 반지름 227 pm
그 밖의 성질
결정 구조 체심 입방정계
자기적 질서 상자성
전기저항률 (20 °C) 47.7 nΩ·m
열전도율 (300 K) 142 W/(m·K)
열팽창계수 (25 °C) 71 µm·m−1·K−1
음속 (막대) (20 °C) 3200 m/s
영률 10 GPa
전단 탄성 계수 3.3 GPa
모스 굳기 0.5
브리넬 굳기 0.69 MPa
CAS 등록번호 7440-23-5
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
22Na 인공 2.602y β+ 0.546 22Ne
ε - 22Ne
γ 1.2745 -
23Na 100% 안정
동위 원소 목록

나트륨(독일어: Natrium 나트리움[*], 문화어: 나트리움) 또는 소듐(←영어: sodium 소디엄[*] 미국식: [soʊdiəm], 영국식: [səʊdiəm])은 알칼리 금속에 속하는 화학 원소로 기호는 Na(←라틴어: natrium 나트리움[*])이고 원자 번호는 11, 원자량은 22.9898 g/mol이다.

명칭

독일어식 표기인 나트륨으로 불리다가 IUPAC 공식 표기인 소듐(Sodium)을 따라서 대한화학회에서는 공식 명칭을 소듐으로 개정하되 당분간은 나트륨도 혼용 가능하도록 결정하였다.[1][2][3] 2014년부터 대한화학회에서 나트륨과 소듐 복수 표준에서 소듐만 인정하기로 변경하였다. 현재의 국립국어원 지정 표준어는 나트륨이다.[4] 문화어에서는 나트륨을 사용하다가 1970년경 나트리움으로 개정한 것으로 추정된다.

역사

"나트륨"이란 이름은 이집트의 소다 광산이 있는 나트론(Natron)에서 유래했다. "소듐"이란 이름은 아라비아어의 소다(soda)에서 유래하였으며 1807년영국험프리 데이비수산화 나트륨을 전기분해하여 발견하였다.

성질

등유(파라핀 오일)에 잠긴 나트륨 덩어리.

물리적 성질

무르고 금속 광택이 있는 금속으로 노란 불꽃을 내며 탄다.

화학적 성질

반응성이 강하여 공기중에 보관할 수 없고 좌측 그림과 같이 보관하여야 한다. 1가 양이온이 되기 쉽다.

나트륨의 특성

지구상 비교적 많은 양이 존재하나 강한 반응성으로 인하여 금속임에도 불구하고 화학식으로 나타낼수 있으며, 홑원소 물질로는 존재하지 않고 대부분 화합물로서 존재한다.

생산

세계 각지의 암염이나 소다회, 또는 바닷물에서 전기분해로 얻는다.

나트륨 화합물

소금

생명에 필수적으로 필요한 성분인 소금(염화 나트륨, NaCl)의 구성 요소로서 주로 바닷물 속에 용해되어 있으며 일부는 암염등의 형태로 육지 및 지하에도 존재한다. 해수염류 중 가장 많은 비율을 차지한다. [5]

탄산 나트륨

탄산 나트륨(Na2CO3)은 화합물의 한 종류로, 탄산수산화 나트륨이다. 유리에 주로 포함되어 있어 의 통과시, 자외선을 차단해 주는 역할을 하기도 한다. 탄산 나트륨은 나트륨 이온(Na+)이 포함되어 있어 물에 잘 녹는다.[5]

기타 화합물

NaOH(수산화나트륨, 가성소다), NaNO3(질산 나트륨), Na2S(황화 나트륨), Na2SO4(황산 나트륨) 등이 있다. 이들 나트륨 이온(Na+)이 포함된 들은 에 잘 녹는다.[5]

용도

생물

액체나 세포삼투압을 일정하게 보존하고 신경 내부에서 신호의 전달에 사용된다.

함께 보기

각주

외부 링크


베릴륨붕소탄소플루오린헬륨수소리튬네온질소산소타이타늄주석 (원소)우라늄아연지르코늄Aluminium-lithium alloyAlnicoBirmabright두랄루민HiduminiumHydronaliumItalmaMagnalium알루미늄 합금Y alloy우드 합금Rose's metalChromium hydride니크롬MegalliumStelliteVitallium베릴륨구리Billon (alloy)황동Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)Tombac청동알루미늄 청동Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunife백동Cymbal alloysDevarda's alloy호박금HepatizonManganinMelchior (alloy)양은Molybdochalkos노르딕 골드ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvar주철Iron–hydrogen alloy선철Kanthal (alloy)KovarStaballoyBulat steelCrucible steel41xx steel다마스쿠스 강MangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steel땜납TerneType metalElektron (alloy)아말감Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크MischmetalTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride마그네슘규소Sulfur염소 (원소)아르곤칼륨칼슘스칸듐바나듐크로뮴GermaniumArsenic셀레늄브로민크립톤제논 (원소)아이오딘텔루륨테크네튬이트륨몰리브데넘나이오븀스트론튬루비듐세슘바륨란타넘하프늄탄탈럼레늄텅스텐오스뮴이리듐백금수은탈륨폴로늄아스타틴라돈프랑슘라듐악티늄러더포듐시보귬보륨하슘마이트너륨다름슈타튬뢴트게늄코페르니슘니호늄플레로븀모스코븀리버모륨테네신오가네손세륨프라세오디뮴네오디뮴프로메튬유로퓸가돌리늄터븀디스프로슘홀뮴어븀이터븀툴륨루테튬토륨프로트악티늄넵투늄아메리슘퀴륨버클륨캘리포늄아인슈타이늄페르뮴멘델레븀노벨륨로렌슘그래핀원소 (화학)

This article uses material from the Wikipedia article "나트륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry