powered by CADENAS

Social Share

(24118 views - Material Database)

납(영어: lead 레드[*]) 또는 연(鉛)은 화학 원소로, 기호는 Pb(←라틴어: plumbum 플룸붐[*])이고 원자 번호는 82이다. 무르고, 무겁고, 가단성의 독성이 있는 전이후 금속으로, 자르고 난 단면은 푸르스름한 빛을 띠나 공기중에서 변색이 되어 흐릿한 회색이 된다. 납은 건축, 납축전지, 총알 등에 사용되며, 땜납, 백랍 등의 가융 합금에 들어간다. 납은 안정 원소 중에 가장 원자 번호가 큰 원소이다.(비스무트도 반감기가 매우 길어 안정 원소로 취급되기도 한다.) 녹는점이 낮아 납땜에 용이하고, 납중독을 일으키며, 흡수력이 좋다. 페인트 성분에도 함유되어 있다. 자연계에서 방사성붕괴를 하지 않는 안정된 동위원소가 존재하는 마지막 원소다. 고대에는 납으로 만든 주전자나 병 등을 사용하기도 했다. 납 이온(Pb2+)의 화합물 중 질산 납(Pb(NO3)2)만 물에 잘 녹고, 염화 납(PbCl2), 황화 납(PbS), 황산 납(PbSO4), 탄산 납(PbCO3)은 물에 잘 녹지 않는다. 앙금 생성 반응을 통해 산출되는 노란색의 아이오화 납(PbI2)과 크롬산 납(PbCrO4), 검정색의 황화 납 앙금은 납 이온 (Pb2+)을 검출할 때 유용하다. 또한 납은 단맛이 난다. (납 중독 참고)
Go to Article

납(82Pb)
82 TlPbBi
Sn

Pb

Fl
82Pb
일반적 성질
, 주기, 구역 14족, 6주기, p-구역
화학 계열 전이후 금속
겉보기 청백색
원자 질량 207.2(1) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
준위전자 2, 8, 18, 32, 18, 4
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 11.34 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 10.66 g·cm−3
녹는점 600.61 K
끓는점 2022 K
융해열 4.77 kJ/mol
기화열 179.5 kJ/mol
열용량 (25 °C) 26.650 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 978 1088 1229 1412 1660 2027
원자의 성질
산화수 4, 2 (양쪽성 산화물)
전기 음성도 2.33 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 715.6 kJ/mol
2차: 1450.5 kJ/mol
3차: 3081.5 kJ/mol
원자 반지름 180 pm
원자 반지름 (계산) 154 pm
공유 반지름 147 pm
판데르발스 반지름 202 pm
그 밖의 성질
결정 구조 면심 입방정계
자기적 질서 반자성체
전기저항률 (20 °C) 208 nΩ·m
열전도율 (300 K) 35.3 W/(m·K)
열팽창계수 (25 °C) 28.9 µm·m−1·K−1
음속 (막대) (실온) (단련) 1190 m/s
영률 16 GPa
전단 탄성 계수 5.6 GPa
푸아송 비 0.44
모스 굳기 1.5
브리넬 굳기 38.3 MPa
CAS 등록번호 7439-92-1
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
204Pb 1.4% 안정
205Pb 인공 1.53×107 y ε 0.051 205Tl
206Pb 24.1% 안정
207Pb 22.1% 안정
208Pb 52.4% 안정
210Pb 미량 22.3 y α 3.792 206Hg
β- 0.064 210Bi
동위 원소 목록

(영어: lead 레드[*]) 또는 (鉛)은 화학 원소로, 기호는 Pb(←라틴어: plumbum 플룸붐[*])이고 원자 번호는 82이다. 무르고, 무겁고, 가단성의 독성이 있는 전이후 금속으로, 자르고 난 단면은 푸르스름한 빛을 띠나 공기중에서 변색이 되어 흐릿한 회색이 된다. 납은 건축, 납축전지, 총알 등에 사용되며, 땜납, 백랍 등의 가융 합금에 들어간다. 납은 안정 원소 중에 가장 원자 번호가 큰 원소이다.(비스무트반감기가 매우 길어 안정 원소로 취급되기도 한다.) 녹는점이 낮아 납땜에 용이하고, 납중독을 일으키며, 흡수력이 좋다. 페인트 성분에도 함유되어 있다. 자연계에서 방사성붕괴를 하지 않는 안정된 동위원소가 존재하는 마지막 원소다. 고대에는 납으로 만든 주전자나 병 등을 사용하기도 했다.

납 이온(Pb2+)의 화합물 중 질산 납(Pb(NO3)2)만 물에 잘 녹고, 염화 납(PbCl2), 황화 납(PbS), 황산 납(PbSO4), 탄산 납(PbCO3)은 물에 잘 녹지 않는다. 앙금 생성 반응을 통해 산출되는 노란색의 아이오화 납(PbI2)과 크롬산 납(PbCrO4), 검정색의 황화 납 앙금은 납 이온 (Pb2+)을 검출할 때 유용하다. 또한 납은 단맛이 난다. (납 중독 참고)

역사

납은 수천 년에 걸쳐 사용되었는데, 그 이유는 널리 퍼져있고 쉽게 추출하여 작업할 수 있기 때문이다. 금속 납 구슬은 소아시아에서 기원전 7,000~6,500년으로 거슬러 올라가서 볼 수 있으며 금속 제련의 최초의 예를 보여준다.[1]

같이 보기


알루미늄Arsenical copper베릴륨비스무트크로뮴코발트구리갈륨유리인듐플라스틱Plexiglas스테인리스강강철Structural steel머큐리니켈플루토늄로듐사마륨주석 (원소)우라늄아연지르코늄Aluminium-lithium alloyAlnicoBirmabright두랄루민HiduminiumHydronaliumItalmaMagnalium알루미늄 합금Y alloy우드 합금Rose's metalChromium hydride니크롬MegalliumStelliteVitallium베릴륨구리Billon (alloy)황동Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)Tombac청동알루미늄 청동Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunife백동Cymbal alloysDevarda's alloy호박금HepatizonManganinMelchior (alloy)양은Molybdochalkos노르딕 골드ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvar주철Iron–hydrogen alloy선철Kanthal (alloy)KovarStaballoyBulat steelCrucible steel41xx steel다마스쿠스 강MangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steel땜납TerneType metalElektron (alloy)아말감Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크Mischmetal리튬Terfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride유해물질 제한지침수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Mezzanine원자

This article uses material from the Wikipedia article "납", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification