powered by CADENAS

Social Share

갈륨 (8931 views - Material Database)

갈륨(←영어: gallium 갤리엄[*], 문화어: 갈리움←독일어: Gallium 갈리움[*])은 화학 원소로 기호는 Ga(←라틴어: gallium 갈리움[*])이고 원자 번호는 31이다. 무르고 은색을 띤 희귀한 전이후 금속 원소로 낮은 온도에서는 깨지기 쉬운 고체이지만, 실온보다 조금 높은 온도에서 융해된다. 보크사이트나 아연 광석 속에 미량으로 존재한다. 발광 다이오드(LED)로 쓰이는 반도체 재료인 비소화 갈륨 화합물의 주성분이다. 프랑스의 라틴어명인 갈리아(Gallia)에서 따왔다.
Go to Article

갈륨

갈륨

갈륨(31Ga)
31 ZnGaGe
Al

Ga

In
31Ga
일반적 성질
, 주기, 구역 13족, 4주기, p-구역
화학 계열 전이후 금속
겉보기 은색
원자 질량 69.723(1) g/mol
전자 배열 [Ar] 3d10 4s2 4p1
준위전자 2, 8, 18, 3
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 5.91 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 6.095 g·cm−3
녹는점 302.9146 K
끓는점 2477 K
융해열 5.59 kJ/mol
기화열 254 kJ/mol
열용량 (25 °C) 25.86 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1310 1448 1620 1838 2125 2518
원자의 성질
산화수 3
(양쪽성 산화물)
전기 음성도 1.81 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 578.8 kJ/mol
2차: 1979.3 kJ/mol
3차: 2963 kJ/mol
원자 반지름 130 pm
원자 반지름 (계산) 136 pm
공유 반지름 126 pm
판데르발스 반지름 187 pm
그 밖의 성질
결정 구조 단순 사방정계
자기적 질서 반자성
열전도율 (300 K) 40.6 W/(m·K)
음속 (막대) (20 °C) 2740 m/s
모스 굳기 1.5
브리넬 굳기 60 MPa
CAS 등록번호 7740-55-3
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
69Ga 60.11% 안정
71Ga 39.89% 안정
동위 원소 목록

갈륨(←영어: gallium 갤리엄[*], 문화어: 갈리움←독일어: Gallium 갈리움[*])은 화학 원소로 기호는 Ga(←라틴어: gallium 갈리움[*])이고 원자 번호는 31이다. 무르고 은색을 띤 희귀한 전이후 금속 원소로 낮은 온도에서는 깨지기 쉬운 고체이지만, 실온보다 조금 높은 온도에서 융해된다. 보크사이트아연 광석 속에 미량으로 존재한다. 발광 다이오드(LED)로 쓰이는 반도체 재료인 비소화 갈륨 화합물의 주성분이다. 프랑스의 라틴어명인 갈리아(Gallia)에서 따왔다.

특이한 점

갈륨은 상온(20℃)에서는 고체로 존재하지만 녹는점이 약 28℃를 못 넘기 때문에 사람이 만져도 융해가 된다.

역사

갈륨이 발견되기 전, 멘델레예프는 당시 알려진 63개의 원소의 주기율을 발견하고 그 연관성을 주기율표로 정리하는 중, 빈칸에 들어갈 원자량과 성질을 예언하였다. 그는 이 원소가 주기율표에서 알루미늄 아래에 있다고 하여 이 원소를 에카-알루미늄(eka-aluminum)이라 불렀다. 6년 뒤인 1875년에 에카-알루미늄이 발견되었는데, 이 원소가 갈륨이다. 갈륨은 프랑스 화학자 부아보드랑에 의해 처음으로 분리 및 발견되었다.

외부 링크


알루미늄Arsenical copper베릴륨비스무트크로뮴코발트구리유리플라스틱Plexiglas스테인리스강강철Structural steel인듐머큐리니켈플루토늄로듐사마륨주석 (원소)우라늄아연지르코늄Aluminium-lithium alloyAlnicoBirmabright두랄루민HiduminiumHydronaliumItalmaMagnalium알루미늄 합금Y alloy우드 합금Rose's metalChromium hydride니크롬MegalliumStelliteVitallium베릴륨구리Billon (alloy)황동Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)Tombac청동알루미늄 청동Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunife백동Cymbal alloysDevarda's alloy호박금HepatizonManganinMelchior (alloy)양은Molybdochalkos노르딕 골드ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvar주철Iron–hydrogen alloy선철Kanthal (alloy)KovarStaballoySpiegeleisenBulat steelCrucible steel41xx steel다마스쿠스 강MangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steel땜납TerneType metalElektron (alloy)아말감Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크Mischmetal리튬Terfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Mezzanine원자

This article uses material from the Wikipedia article "갈륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification