powered by CADENAS

Social Share

비스무트 (24681 views - Material Database)

비스무트(←독일어: Bismut 비스무트[*], 영어: bismuth 비즈머스[*])는 화학 원소로 기호는 Bi(←라틴어: bisemutum 비세무툼[*]), 원자 번호는 83이며, 원자량은 208.980이다. 녹는점은 271.3℃이고 끓는점은 1560(±5)℃이다. 밀도는 실온에서 9.747g/cm3이다. 한자로 창연(蒼鉛)이라고 부르기도 한다. 무겁고 깨지기 쉬우며 흰색 결정질의 전이후 금속으로 분홍색 색조를 띠며 비소나 안티모니와 화학적 성질이 비슷하다. 금속 중에서 반자성이 제일 강하다. 금속 가운데서 수은 다음으로 열 전도성이 작으며 모든 금속들 중에서 가장 전기 전도성이 낮다. 납을 포함하지 않는 비스무트 화합물은 화장품과 의료 처치에 사용된다. 모든 동위 원소가 방사성을 띠나 반감기가 매우 길어 안정 원소로 분류되기도 한다. 순수한 금속이나 창연석, 휘창연석 같은 광석에서 얻으며 볼리비아에 가장 많다. 납, 구리, 주석, 은, 금 광석에서 불순물을 없앨 때 부산물로 얻어진다.
Go to Article

비스무트

비스무트

비스무트(83Bi)
83 PbBiPo
Sb

Bi

Mc
83Bi
일반적 성질
, 주기, 구역 15족, 6주기, p-구역
화학 계열 전이후 금속
겉보기 붉은 빛을 띤 은색
원자 질량 208.98038(2) g/mol
전자 배열 [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
준위전자 2, 8, 18, 32, 18, 5
물리적 성질
상태 고체
밀도 (실온) 9.78 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점) 10.05 g·cm−3
녹는점 544.7 K
끓는점 1837 K
융해열 11.30 kJ/mol
기화열 151 kJ/mol
열용량 (25 °C) 25.52 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 941 1041 1165 1325 1538 1835
원자의 성질
산화수 3, 5 (약산성 산화물)
전기 음성도 2.02 (폴링 척도)
이온화 에너지 1차: 703 kJ/mol
2차: 1610 kJ/mol
3차: 2466 kJ/mol
원자 반지름 160 pm
원자 반지름 (계산) 143 pm
공유 반지름 146 pm
그 밖의 성질
결정 구조 삼방정계
자기적 질서 반자성
전기저항률 (20 °C) 1.29 μΩ·m
열전도율 (300 K) 7.97 W/(m·K)
열팽창계수 (25 °C) 13.4 µ µm·m−1·K−1
음속 (막대) (20 °C) 1790 m/s
영률 32 GPa
전단 탄성 계수 12 GPa
푸아송 비 0.33
모스 굳기 2.25
브리넬 굳기 94.2 MPa
CAS 등록번호 7440-69-9
주요 동위 원소
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
207Bi 인공 31.55 y ε 2.399 207Pb
208Bi 인공 3,368,000 y ε 2.880 208Pb
209Bi 100% (1.9±0.2) ×1019y α   205Tl
동위 원소 목록

비스무트(←독일어: Bismut 비스무트[*], 영어: bismuth 비즈머스[*])는 화학 원소로 기호는 Bi(←라틴어: bisemutum 비세무툼[*]), 원자 번호는 83이며, 원자량은 208.980이다. 녹는점은 271.3℃이고 끓는점은 1560(±5)℃이다. 밀도는 실온에서 9.747g/cm3이다. 한자로 창연(蒼鉛)이라고 부르기도 한다. 무겁고 깨지기 쉬우며 흰색 결정질의 전이후 금속으로 분홍색 색조를 띠며 비소안티모니와 화학적 성질이 비슷하다. 금속 중에서 반자성이 제일 강하다. 금속 가운데서 수은 다음으로 전도성이 작으며 모든 금속들 중에서 가장 전기 전도성이 낮다. 을 포함하지 않는 비스무트 화합물은 화장품과 의료 처치에 사용된다. 모든 동위 원소가 방사성을 띠나 반감기가 매우 길어 안정 원소로 분류되기도 한다. 순수한 금속이나 창연석, 휘창연석 같은 광석에서 얻으며 볼리비아에 가장 많다. , 구리, 주석, , 광석에서 불순물을 없앨 때 부산물로 얻어진다.

활용

비스무트는 대부분 금속이나 합금으로 쓰인다. 납이나 주석 또는 과 혼합한 비스무트합금은 낮은 온도에서 녹는다. 예를 들어 증기보일러의 안전플러그는 이 비스무트합금으로 만드는데 과열된 보일러가 폭발하려고 하면 먼저 플러그가 녹아서 증기를 밖으로 내뿜게 한다. 자동스프링클러에도 이와 비슷한 플러그가 쓰이는데 불이 나면 열 때문에 플러그가 녹고 자동으로 스프링클러가 작동한다. 전기퓨즈에서도 전류가 너무 많이 흐르면 비스무트합금이 녹아서 자동으로 전류의 흐름을 막는다.

순도 99.99% 비스무트

비스무트는 주물공장과 원자로에도 쓰인다. 비스무트합금은 틀에 넣어 일정한 모양의 물체를 만드는 데 효과적이다. 비스무트는 중성자를 쉽게 흡수하지 않기 때문에 비스무트를 녹여 방사성 연료를 원자로 중심으로 운반하는 데 쓰인다. 또한 뜨거워진 원자로를 식히는 데 열변환기 물질로도 쓰인다. 비스무트와 비스무트화합물은 의약품에서도 매우 쓸모가 있다. 예를 들어 탄산 비스무트는 설사, 장염, 위궤양, 피부질환을 치료할 때 쓰이고 비스무트화합물은 화장품이나 다른 의약품의 원료로도 쓰인다. 그러나 몇몇 의학전문가들은 이러한 비스무트화합물이 몸에 해로운 영향을 줄 수 있다고 주의를 준다. 금속 결정 중에서도 만들기 쉬워 결정 만들기 실험용으로도 쓰인다.

외부 링크


알루미늄Arsenical copper베릴륨크로뮴코발트구리유리플라스틱Plexiglas스테인리스강강철Structural steel갈륨인듐머큐리니켈플루토늄로듐사마륨주석 (원소)우라늄아연지르코늄Aluminium-lithium alloyAlnicoBirmabright두랄루민HiduminiumHydronaliumItalmaMagnalium알루미늄 합금Y alloy우드 합금Rose's metalChromium hydride니크롬MegalliumStelliteVitallium베릴륨구리Billon (alloy)황동Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)Tombac청동알루미늄 청동Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunife백동Cymbal alloysDevarda's alloy호박금HepatizonManganinMelchior (alloy)양은Molybdochalkos노르딕 골드ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvar주철Iron–hydrogen alloy선철Kanthal (alloy)KovarStaballoySpiegeleisenBulat steelCrucible steel41xx steel다마스쿠스 강MangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steel땜납TerneType metalElektron (alloy)아말감Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크Mischmetal리튬Terfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Mezzanine원자

This article uses material from the Wikipedia article "비스무트", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification