powered by CADENAS

Social Share

슈퍼마린 스피트파이어 (15923 views - Transportation - Air Water Earth)

스피트파이어(Supermarine Spitfire)는 영국의 단좌 프로펠러 전투기로, 영국 공군(Royal Air Force)주력 전투기였다. 성능이 우수하여 미국에서까지 사용되었다. 제2차세계대전 기간 연합국 측에서 가장 많이 생산된 기체이다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

슈퍼마린 스피트파이어

슈퍼마린 스피트파이어

슈퍼마린 스피트파이어

2005년 스피트파이어
종류 전투기
설계자 레지널드 미첼
첫 비행 1936년 3월 5일[1]
도입 시기 1938년 8월 4일[1]
퇴역 시기 1961년 아일랜드 항공군단[2]
주요 사용자 영국 공군
캐나다 공군
미국 육군 항공대
생산 시기 1938년 - 1948년
생산 대수 20,351[3]
사업 비용 £12,604[4]
파생형 슈퍼마린 시파이어
슈퍼마린 스파이트풀

스피트파이어(Supermarine Spitfire)는 영국의 단좌 프로펠러 전투기로, 영국 공군(Royal Air Force)주력 전투기였다. 성능이 우수하여 미국에서까지 사용되었다. 제2차세계대전 기간 연합국 측에서 가장 많이 생산된 기체이다.

역사

스피트파이어는 레지널드 미첼이라는 항공기 설계자가 디자인한 기체로서 롤스-로이스 멀린 엔진을 달았다. 이 기체는 당시 메서슈미트 Bf 109보다 기동성이 더 높았다. 기동성이 높은 이유 중 하나로 이 기체의 날개는 뾰족한 타원형인데 이런 날개 형태를 가지게 되면 기체의 양력이 1퍼센트에서 2퍼센트 정도 증가한다. 개량형으로 스파이트풀과 함상용으로 만들어진 시파이어가 있다.

활약

"영국을 구한 전투기", "나는 기사의 검" 등 화려한 수식어가 붙은 이 전투기는 독일 공군으로부터 영국 전투를 승리로 이끌었다. 또한 당시 최신예기라고 할 만한 'Bf 109'와 호각의 전투력을 자랑했으며, 기동력과 화력은 우위에 있었다. 이 전투기는 제2차 세계 대전 당시 P-51 무스탕 그리고 메서슈미트 Bf 109와 함께 우수한 전투기로 불렸다. 그 후 한국 전쟁에도 투입되었다.

더 보기

  1. Ethel 1997, p. 12.
  2. "Ireland Air Force." aeroflight.co. Retrieved 27 September 2009.
  3. Ethell 1997, p. 117.
  4. Price 1982, p. 67.


This article uses material from the Wikipedia article "슈퍼마린 스피트파이어", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht