powered by CADENAS

Social Share

람보르기니 우라칸 (25596 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

람보르기니 우라칸(Lamborghini Huracán)은 가야르도의 후속 차종이며, 이탈리아의 자동차 제조업체 람보르기니가 제작한 스포츠카이다. 2014년 제네바 모터쇼에서 공개되었다. 2014년 봄에 출시되었다.( V10 5.2ℓ ,LP610-4 부터 출시 ),( V10 5.2ℓ ,LP610-2 사륜구동 모델보다 가벼운 후륜구동 모델을 2015년 출시)
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

람보르기니 우라칸

람보르기니 우라칸

람보르기니 우라칸
차종 스포츠카
제조사 람보르기니
생산년도 2014년 ~ 현재
선행차량 람보르기니 가야르도
차체형식 2도어 쿠페
2도어 로드스터
구동방식 미드 엔진, 사륜구동
엔진 5.2L V10 엔진
변속기 7단 듀얼 클러치 반자동 변속기
전장 4,459mm
전폭 1,924mm
전고 1,165mm
전비중량 1,422 kg
연료 8.0km/ℓ
관련차량 아우디 R8

람보르기니 우라칸(Lamborghini Huracán)은 가야르도의 후속 차종이며, 이탈리아자동차 제조업체 람보르기니가 제작한 스포츠카이다. 2014년 제네바 모터쇼에서 공개되었다.[1] 2014년 에 출시되었다.( V10 5.2ℓ ,LP610-4 부터 출시 ),( V10 5.2ℓ ,LP610-2 사륜구동 모델보다 가벼운 후륜구동 모델을 2015년 출시)

각주

  1. Estrada, Zac (2013년 12월 20일). “The Lamborghini Huracan LP610-4 Is The Most Advanced Lambo Ever”. 《Jalopnik》. Gawker Media. 2013년 12월 20일에 확인함. 

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "람보르기니 우라칸", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus