powered by CADENAS

Social Share

사실상 표준 (4140 views - Standard Department Organisations)

사실상 표준, 사실상의 표준은 관습, 관례, 제품이나 체계가 시장이나 일반 대중에게 독점적 지위를 가진 것을 말한다. 공식적 표준(데 유레 스탠더드)과 반대되는 말로, 영어권에서는 데 팍토 스탠더드(라틴어: de facto /di ˈfæktoʊ/[*] + 영어: standard /ˈstændərd/[*])라고 부른다. 보통 기업간 치열한 경쟁을 통해 시장에서 결정되는 비 공식적 표준이다.
Go to Article

사실상 표준

사실상 표준

사실상 표준, 사실상의 표준관습, 관례, 제품이나 체계시장이나 일반 대중에게 독점적 지위를 가진 것을 말한다. 공식적 표준(데 유레 스탠더드)과 반대되는 말로, 영어권에서는 데 팍토 스탠더드(라틴어: de facto /di ˈfæktoʊ/[*] + 영어: standard /ˈstændərd/[*])라고 부른다.

보통 기업간 치열한 경쟁을 통해 시장에서 결정되는 비 공식적 표준이다.[1]

예제

비교

사실상 표준과 공식적 표준 비교[1]

구분 공식적 표준 사실상 표준
표준화 결정 표준화 기관(ISO, ITU 등) 시장 (관련기업)
표준화 열쇠 표준화 기관이 강제 시장 점유율, 참여 기업수
단일표준 제공여부 원칙적 단일표준 단일화 시장경쟁에 위임
표준 제정속도 느림 빠름
표준화와 사업화 표준화 우선 사업화 우선

각주

  1. 이진영 (2004년 2월). “사실상의 표준 부각과 대응방안”. 《한국통신학회》 (한국통신학회논문지). 

함께 보기



This article uses material from the Wikipedia article "사실상 표준", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE