powered by CADENAS

Social Share

스즈키 (21030 views - Brands)

스즈키 주식회사(일본어: スズキ株式会社 (すずきかぶしきかいしゃ), 영어: Suzuki Motor Corporation)는 소형차 전문의 일본 다국적 자동차 회사이다. 모터사이클을 비롯한 ATV, 소형 선박 엔진, 휠체어 등 다양한 종류의 소형 엔진(Internal Combustion engines)을 생산하고 있다. 혼다와 함께 전 세계 바이크 시장을 잡고 있으며, 효성기계공업(현 KR모터스)에 모터사이클 제조에 필요한 기술을 제공하였다. 세계에서 12번째로 큰 자동차 회사이며, 4만 5천 명 이상의 직원을 고용하고 있다. 또한 35개의 생산 공장을 23개국에서 운영하고 있으며, 192개국에 133개의 지점을 갖고 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

스즈키

스즈키

스즈키
Suzuki
산업 분야 자동차 산업
창립 1909년
시장 정보 도쿄: 7269
나고야: 7269
국가 일본
본사 시즈오카 현 하마마쓰 시 미나미 구 타카츠카쵸 300
핵심 인물 스즈키 오사무(대표이사 회장)(일본어: 鈴木修)
자본금 1,380억 1,400만
(2015년 3월 31일 기준)
매출액 연결: 3조 154억 6,100만 엔
단독: 1조 6,631억 4,700만 엔
(2015년 3월 기준)
영업이익 연결: 1,794억 2,400만 엔
단독: 691억 2,700만 엔
(2015년 3월 기준)
순이익 연결: 968억 6,200만 엔
단독: 512억 4,800만 엔
(2015년 3월 기준)
자산총액 연결: 3조 2,528억 엔
단독: 2조 965억 4,500만 엔
(2015년 3월 기준)
주요 주주 일본 마스터 트러스트 신탁은행 (신탁구): 5.4%
도쿄 해상 일동 화재보험: 4.1%
JP 모건 체이스 뱅크 380055: 4.0%
일본 트러스티 서비스 신탁은행 (신탁구): 3.9%
미쓰비시도쿄UFJ은행: 3.6%
시즈오카 은행: 3.3%

리소나 은행: 2.9%
손해보험재팬 일본 코아: 1.8%
신일철주금: 1.8%
더 뱅크 오브 뉴욕 - 재즈 딕 비 토리 티 계정: 1.6%
(2015년 9월 30일 기준)

종업원 연결: 5만 7,409 명
단독: 1만 4571 명 (2014년 3월 31일 기준)
웹사이트 스즈키 홈페이지

스즈키 주식회사(일본어: スズキ株式会社 (すずきかぶしきかいしゃ), 영어: Suzuki Motor Corporation)는 소형차 전문의 일본 다국적 자동차 회사이다. 모터사이클을 비롯한 ATV, 소형 선박 엔진, 휠체어 등 다양한 종류의 소형 엔진(Internal Combustion engines)을 생산하고 있다. 혼다와 함께 전 세계 바이크 시장을 잡고 있으며, 효성기계공업(현 KR모터스)에 모터사이클 제조에 필요한 기술을 제공하였다. 세계에서 12번째로 큰 자동차 회사이며, 4만 5천 명 이상의 직원을 고용하고 있다. 또한 35개의 생산 공장을 23개국에서 운영하고 있으며, 192개국에 133개의 지점을 갖고 있다.

함께 보기

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "스즈키", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good