powered by CADENAS

Social Share

들로리언 DMC-12 (13640 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

들로리언 DMC-12(DeLorean DMC-12)는 들로리언 자동차(DeLorean Motor Company)에서 1981년부터 1983년까지 제작한 북아일랜드의 패스트백 스포츠카이다. 들로리언 자동차는 이 모델이 유일한 상용 모델이어서 들로리언 DMC-12를 간단히 들로리언이라고도 부른다. DMC-12는 차문이 열렸을 때 갈매기 날개 모양을 하고 있고 차체는 무광처리된 스테인리스강으로 제작되어 있어, 전체적으로 독특한 디자인을 가지고 있다. DMC-12의 독특한 디자인 때문에 영화 백 투 더 퓨처 시리즈에 등장하기도 했다. DMC-12의 첫 번째 시험모델은 1976년 10월에 발표되었고, 공식모델은 1981년 북아일랜드 던머리(Dunmurry)에 있는 DMC 공장에서 생산을 시작했다. 생산기간동안 후드(본네트)의 형태나 바퀴 및 내장이 바뀌면서, 약 8,583대의 DMC-12가 제작되었으나 1983년 회사의 파산으로 생산이 중단되었다. 현재 약 6,000대의 들로리언 자동차의 차량들이 아직까지도 운행되고 있다고 알려져 있다. DMC-12는 북아일랜드에서 생산되었지만, 주력 시장은 미국 시장이었다. 이 때문에 운전석이 좌측에 위치하고 있어, 우측통행을 기본으로 제작되었다. 다만, 전체 생산대수 중 23%는 운전석이 우측에 위치하도록 제작되어 영국으로 판매가 되었다. 이후 2007년 미국 텍사스 주 휴스턴의 자동차 개조회사 들로리언 모터스가 200개 정도 남아있는 오리지널 재고 엔진을 이용해 들로리언을 한정적으로 재생산하겠다고 발표했고, 2008년부터 생산 및 시판에 들어갔다. DMC-12는 현재까지도 전 세계적으로 충성도 높은 매니아를 가지고 있으며, 대중 문화의 한 아이콘으로 자리잡고 있다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

들로리언 DMC-12

들로리언 DMC-12

들로리언 DMC-12(DeLorean DMC-12)는 들로리언 자동차(DeLorean Motor Company)에서 1981년부터 1983년까지 제작한 북아일랜드패스트백 스포츠카이다. 들로리언 자동차는 이 모델이 유일한 상용 모델이어서 들로리언 DMC-12를 간단히 들로리언이라고도 부른다. DMC-12는 차문이 열렸을 때 갈매기 날개 모양을 하고 있고 차체는 무광처리된 스테인리스강으로 제작되어 있어, 전체적으로 독특한 디자인을 가지고 있다. DMC-12의 독특한 디자인 때문에 영화 백 투 더 퓨처 시리즈에 등장하기도 했다.

DMC-12의 첫 번째 시험모델은 1976년 10월에 발표되었고, 공식모델은 1981년 북아일랜드 던머리(Dunmurry)에 있는 DMC 공장에서 생산을 시작했다. 생산기간동안 후드(본네트)의 형태나 바퀴 및 내장이 바뀌면서, 약 8,583대의 DMC-12가 제작되었으나 1983년 회사의 파산으로 생산이 중단되었다. 현재 약 6,000대의 들로리언 자동차의 차량들이 아직까지도 운행되고 있다고 알려져 있다.

DMC-12는 북아일랜드에서 생산되었지만, 주력 시장은 미국 시장이었다. 이 때문에 운전석이 좌측에 위치하고 있어, 우측통행을 기본으로 제작되었다. 다만, 전체 생산대수 중 23%는 운전석이 우측에 위치하도록 제작되어 영국으로 판매가 되었다.

이후 2007년 미국 텍사스 주 휴스턴의 자동차 개조회사 들로리언 모터스가 200개 정도 남아있는 오리지널 재고 엔진을 이용해 들로리언을 한정적으로 재생산하겠다고 발표했고[1], 2008년부터 생산 및 시판에 들어갔다.

DMC-12는 현재까지도 전 세계적으로 충성도 높은 매니아를 가지고 있으며, 대중 문화의 한 아이콘으로 자리잡고 있다.

각주

  1. 주미옥 기자, ‘백투더퓨처’ 타임머신카 내년에 ‘컴백’, 서울신문 나우뉴스 2007년 7월 31일자


This article uses material from the Wikipedia article "들로리언 DMC-12", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus