powered by CADENAS

Social Share

QCad (11422 views - CAD & CAM (Mechanical) Dictionary)

큐캐드(QCAD)는 2D 설계 및 제도를 위한 무료 오픈소스 컴퓨터지원설계(CAD) 소프트웨어 응용프로그램이다. Linux , Apple OS X , Unix 및 Microsoft Windows에서 사용할 수 있다. QCAD GUI는 Qt 프레임 워크를 기반으로 하고있다. QCAD는 GNU General Public License 하에 배포된다. 미리 컴파일 된 패키지는 32 비트 및 64 비트 GNU / Linux 플랫폼, MS Windows 및 애플 OS X에서 즉시 사용할 수 있으며, 배포를 위한 최소한의 비용으로 제공되고 있다. 실행파일로 컴파일하거나 커스마이징을 위한 소스는 GPL로 공개되어있으며, 무료이고, 큐캐드(QCAD) 커뮤니티에서 온라인으로 배포하고 있다. QCAD는 리본소프트사(RibbonSoft社)가 개발했지만 여전히 커뮤니티에의해 공개되어지고 관리되고 있다. QCAD의 개발은 1999 년 10 월에 CAM Expert의 코드에서부터 시작되었다. QCAD 2은 2003 년 9 월에 버전이 승격되었다. 이것은 "생산성이 뛰어나고 사용자 친화적이고 유연하며 다른 제품과의 호환성이 향상 되었다." QCAD 3은 2012 년 7 월에는 완전하고 강력한 ECMAScript (JavaScript) 인터페이스로 출시되었다.
Go to Article

QCad

QCad

QCad

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (QCAD, @tafol).

QCAD

우분투(Ubuntu) 12.04에서의 QCad
개발자 RibbonSoft.com
최근 버전 3.16.1 / 2016년 12월 16일(7달 전)(2016-12-16)
프로그래밍 언어 C++ (Qt), ECMAScript
운영 체제 Linux, OS X, 유닉스계열, Windows
종류 CAD software
라이선스 GPLv3
웹사이트 qcad.org

큐캐드(QCAD)는 2D 설계 및 제도를 위한 무료 오픈소스 컴퓨터지원설계(CAD) 소프트웨어 응용프로그램이다. Linux , Apple OS X , UnixMicrosoft Windows에서 사용할 수 있다. QCAD GUIQt 프레임 워크를 기반으로 하고있다.

QCAD는 GNU General Public License 하에 배포된다. [1] 미리 컴파일 된 패키지는 32 비트 및 64 비트 GNU / Linux 플랫폼, MS Windows 및 애플 OS X에서 즉시 사용할 수 있으며, 배포를 위한 최소한의 비용으로 제공되고 있다.

실행파일로 컴파일하거나 커스마이징을 위한 소스는 GPL로 공개되어있으며, 무료이고, 큐캐드(QCAD) 커뮤니티에서 온라인으로 배포하고 있다.

QCAD는 리본소프트사(RibbonSoft社)가 개발했지만 여전히 커뮤니티에의해 공개되어지고 관리되고 있다. QCAD의 개발은 1999 년 10 월에 CAM Expert의 코드에서부터 시작되었다. QCAD 2은 2003 년 9 월에 버전이 승격되었다. 이것은 "생산성이 뛰어나고 사용자 친화적이고 유연하며 다른 제품과의 호환성이 향상 되었다." QCAD 3은 2012 년 7 월에는 완전하고 강력한 ECMAScript (JavaScript) 인터페이스로 출시되었다.

주요 추가 사항

QCAD의 인터페이스 및 핸들개념 중 일부는 AutoCAD의 인터페이스 및 핸들개념과 호환된다.

QCAD는 내부적으로 AutoCAD DXF 파일 형식을 사용하고 파일을 저장하고 가져온다. AutoCAD DWG 지원은 상용 플러그인으로 사용할 수 있다. [2]

QCAD는 초기부터 CAM을 지원한다.

멀티 플랫폼 지원

QCAD는 Linux, Mac OS X [10.8 (Mountain Lion), 10.7 (Lion), 10.6 (Snow Leopard)], UNIX ( FreeBSD , NetBSD ), x86 및 SPARC 용 Solaris 및 Windows [8, 7, Vista, XP , 2000]등 에서 사용가능하다. 이는 다양한 컴퓨팅 환경에서의 협업에있어서 중요하다.

함께보기

  • LibreCAD - Qt4로부터 포팅된 QCAD 2.0 포크

참고

외부 링크



This article uses material from the Wikipedia article "QCad", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

CAD & CAM (Mechanical) Dictionary

3D,Models,Catalogs,Drawings,Library,Symbols,Objects,OEM