powered by CADENAS

Social Share

독일 공업 규격 위원회 (10860 views - Standard Department Organisations)

독일 공업 규격 위원회(Deutsches Institut für Normung e.V., 줄여서 DIN)는 ISO를 준수하는 독일의 표준화 단체이다. DIN 레일뿐 아니라 DIN과 미니 DIN는 오늘날 전 세계에 쓰이는 DIN 표준이다. 그러나 약 300,000개의 DIN 표준들이 있으며 거의 모든 기술 분야에 쓰인다. 가장 잘 알려져 있으면서도 맨 처음에 나온 것들 가운데 하나인 DIN 476으로, 1922년에 A 크기의 종이 크기를 도입한 표준이 되었으며 1975년에 국제 표준 ISO 216에 채택되었다. DIN은 베를린에 본사를 둔 등록된 독일 협회(Registered German Association (e. V.))이다. 1917년에 독일 산업 표준화 위원회(Normenausschuss der deutschen Industrie, 줄여서 NADI)라는 이름으로 세워졌다. 1926년에 NADI는 이 단체가 산업 제품뿐 아니라 수많은 분야에 표준화 작업을 기여하고 있다는 사실로 말미암아 독일 표준화 위원회(Deutscher Normenausschuss)로 이름이 바뀌었다. 1975년 뒤로 DNA는 DIN으로 알려져 있으며 독일이 국제 및 유럽 표준에 관심을 가지게 되면서 독일 정부가 공식 국가 표준 단체로 삼았다.
Go to Article

독일 공업 규격 위원회

독일 공업 규격 위원회

독일 공업 규격 위원회

독일 공업 규격 위원회(Deutsches Institut für Normung e.V., 줄여서 DIN)는 ISO를 준수하는 독일표준화 단체이다.

DIN 레일뿐 아니라 DIN미니 DIN는 오늘날 전 세계에 쓰이는 DIN 표준이다. 그러나 약 300,000개의 DIN 표준들이 있으며 거의 모든 기술 분야에 쓰인다. 가장 잘 알려져 있으면서도 맨 처음에 나온 것들 가운데 하나인 DIN 476으로, 1922년에 A 크기종이 크기를 도입한 표준이 되었으며 1975년에 국제 표준 ISO 216에 채택되었다.

DIN은 베를린에 본사를 둔 등록된 독일 협회(Registered German Association (e. V.))이다. 1917년에 독일 산업 표준화 위원회(Normenausschuss der deutschen Industrie, 줄여서 NADI)라는 이름으로 세워졌다. 1926년에 NADI는 이 단체가 산업 제품뿐 아니라 수많은 분야에 표준화 작업을 기여하고 있다는 사실로 말미암아 독일 표준화 위원회(Deutscher Normenausschuss)로 이름이 바뀌었다. 1975년 뒤로 DNA는 DIN으로 알려져 있으며 독일이 국제 및 유럽 표준에 관심을 가지게 되면서 독일 정부가 공식 국가 표준 단체로 삼았다.

DIN 표준 표기

  • DIN #은 국가적으로 중요하면서도 국제 지위적으로 첫 단계에 올라선 독일 표준에 쓰인다. E DIN #은 초안 설계를, DIN V #는 예비 표준을 가리킨다.
  • DIN EN #은 유럽 표준의 독일판에 쓰인다.
  • DIN ISO #은 ISO 표준의 독일판에 쓰인다. DIN EN ISO #는 표준이 유럽 표준에 채택된 경우에 쓰인다.

DIN 표준의 예

같이 보기



This article uses material from the Wikipedia article "독일 공업 규격 위원회", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE