powered by CADENAS

Social Share

일본국유철도 C62형 증기 기관차 (22519 views - Transportation - Air Water Earth)

일본국유철도 C62형 증기 기관차(일본어: 国鉄C62形蒸気機関車)는 일본국유철도의 텐더식 증기 기관차이다. 1948년부터 2년간 일본국유철도 D52형 증기 기관차를 개조하는 형태로 총 49량이 만들어졌다.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

일본국유철도 C62형 증기 기관차

일본국유철도 C62형 증기 기관차

C62형 증기 기관차

C62형 증기 기관차(2007년 촬영)
제작 및 운영
주 용도 여객 수송
제작사 히타치 제작소, 가와사키 차량, 기차 제조
운영 회사 일본국유철도
서일본 여객철도
홋카이도 여객철도
제작 연도 1948년 ~ 1949년
생산량 49
제원
전장 21,475 mm
전고 3,980 mm
차량 중량 88.83 t
궤간 1,067 mm(협궤) mm
성능
동력 방식 텐더식 증기 기관차
차륜 배열 4-6-4
(화이트 식 표기)
차륜 직경 1,750 mm
영업 최고 속도 129 km/h
출력 2,163 hp
제동 방식 공기제동
보안 장치 ATS
비고 5량 보존됨.
(동태: 1, 정태: 4)

일본국유철도 C62형 증기 기관차(일본어: 国鉄C62形蒸気機関車)는 일본국유철도텐더식 증기 기관차이다. 1948년부터 2년간 일본국유철도 D52형 증기 기관차를 개조하는 형태로 총 49량이 만들어졌다.

주요 제원

  • 전장 21,475mm
  • 전고 3,980mm
  • 궤간 1,067mm
  • 축배치 허드슨형(2C2)
  • 보일러 압력 16.0kg/cm²
  • 보일러 물 용량 9.87m³
  • 중량(운전정비상태) 88.83t
  • 최대축중 16.08t
  • 탄수차중량(운전정비상태) 56.34t

운행

보존

보존된 차량들은 다음과 같다. 15호기는 차륜과 차량 번호판만 보존된다.

기타

이 C62는 만화 은하철도999에서 999호의 견인기로써 등장했다.




This article uses material from the Wikipedia article "일본국유철도 C62형 증기 기관차", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht