powered by CADENAS

Social Share

Amazon

ミラージュ2000 (戦闘機) (7525 views - Transportation - Air Water Earth)

ダッソー ミラージュ2000(Dassault Mirage 2000)は、フランスのダッソー社製の軍用機。もとは迎撃戦闘機の要求に基づいて開発され、第4世代ジェット戦闘機としては小型・軽量な戦闘機であるが、改良が続けられた結果、世界的に有名なミラージュ・シリーズ初のマルチロール機となった。フランス空軍の他に、8か国の空軍に採用された。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

ミラージュ2000 (戦闘機)

ミラージュ2000 (戦闘機)

ミラージュ2000 (戦闘機)

ダッソー ミラージュ2000

フランス空軍ミラージュ2000-5

ダッソー ミラージュ2000(Dassault Mirage 2000)は、フランスダッソー社製の軍用機。もとは迎撃戦闘機の要求に基づいて開発され、第4世代ジェット戦闘機としては小型・軽量な戦闘機であるが、改良が続けられた結果、世界的に有名なミラージュ・シリーズ初のマルチロール機となった。フランス空軍の他に、8か国の空軍に採用された。

概要

無尾翼デルタ式の単発戦闘機フランスの他、8か国に採用されている。

操縦システムにはフライ・バイ・ワイヤを採用し、これによりCCV設計が導入された。無尾翼機は主翼のみで機体の安定を図る設計にする必要があり設計上の制約になるが、CCV設計により静安定が緩和されたために主翼設計の自由度が高くなった。また、自然安定性の不足に起因する操縦の困難さもコンピューター制御によってカバーできるようになったため、それまでの無尾翼デルタ機よりも扱いやすい機体となっている。

機体は複合材の使用による軽量化と、当時としては革新的な技術であるブレンデッドウィングボディの採用による空気抵抗の低減が図られている。カナード翼によって無尾翼デルタの欠点を改善できるにも関わらず、あえてカナード翼を採用しなかった(代わりに小型のストレーキを採用している)のもこのためである。それでも、CCV設計によりエレボンを下げたまま高い揚力を維持しつつ機首上げ姿勢をとれるようになったため[1]、離陸滑走距離の短縮や着陸進入速度の低下に成功している[2]

こうした構造により、低速度域での操縦特性が極めて良好で[3]、その空戦性能はパイロットの間でも評価が高い[4][5]

フランス空軍機は1991年湾岸戦争を筆頭とする多くの紛争に実戦投入された。中華民国軍台湾空軍)はF-5E/F タイガーIIF-CK-1 経国を補う初の欧州製マルチロール戦闘機として導入し、台湾島北部に位置する首府の台北周辺基地を中心に、後期型をベースとした独自改良機が配備されている。アラブ首長国連邦空軍機は湾岸戦争に、カタール空軍機は2011年リビア内戦にフランス空軍機と共に参加している。他にも、ギリシャ空軍機は1996年領空侵犯したトルコ空軍F-16Dを撃墜し、インド空軍機も1999年カルギル紛争で対地攻撃に投入されている。MiG-21MiG-27では攻撃することが困難だったターゲットをほぼミラージュ2000一機種のみで破壊したため、インド空軍の中でも評価は高く、現在インドで開発が進められている、HALテジャス戦闘機のシンボロジーともなっている。

開発の経緯

ダッソーは無尾翼デルタ機の開発を得意としてきたが、これは機体の小型軽量化、高速度性能の向上、飛行特性の安定性などにメリットがある一方で、STOL性能、低空飛行、機動性などが主・尾翼の組み合わせによる二翼式の航空機に劣るとされ、通常の二翼式・後退翼のミラージュF1が採用された。

またミラージュF1は基本的には50年代の超音速戦闘機の技術からあまり発展が見られない、保守的な設計であった。ダッソーとフランス空軍は、当初地上攻撃に重点をおいた双発可変翼戦闘機ミラージュG-4を、次いでその派生型要撃機ミラージュG-8を次期戦闘機として開発していたが、費用・運用の両面から1975年に全プロジェクトは中止となった。その他にも各種新機軸を採用した機体が構想・計画・設計されたものの、ことごとく行き詰まった。

しかしながらその結果、1975年のNATO4か国の新型戦闘機導入商戦において、エンジンを当時の新型機スネクマ M53に換装したほかに大きな改造をしなかったミラージュF1E/M53は、フライ・バイ・ワイヤCCV設計などの新機軸を採用したF-16に性能面で水をあけられ、ことごとく敗れ去った。

フランス空軍・ダッソーの両者が必要としていた次期戦闘機計画(ACF)は、1976年の時点で実用化までの期限が1982年までという当時としても短期間での開発計画として再度開始された(現代の戦闘機開発は、さらに長期化している)。ダッソーにとっては短期間で十分な成果を残すことを求められた結果、1972年より『ミニ・ミラージュ(通称ミミ)』『シュペルミラージュIII』『デルタ1000』などの名称で検討されていたミラージュIIIの後継機案をこれに充てた。再び無尾翼デルタ形式に回帰したものの、F1において採用されなかった最新の技術を積極的に導入することでもってデメリットを回避し、大幅な性能向上を目指した[6]

機体はミラージュ2000と命名され、エンジンをミラージュG-4/8用のスネクマ M53を流用するなど開発期間の短期化に注力した結果、設計開始から初飛行までわずか27か月と驚異的な速さで開発が進み(それでも初期の計画から9か月遅延していた)、1983年には量産型の軍への納入を開始し、翌年には実戦配備されている[7]。ただし、レーダーの開発は間に合わず、最初期の37機は予定していたRDIレーダーの代わりにRDMレーダーを装備していた。

輸出面ではF-16やF/A-18のようなアメリカ機の躍進によって当初はあまり振るわなかったが、フランスではミラージュ2000B(複座型)をベースとして、核兵器の運用を担う戦略爆撃機型のミラージュ2000Nが開発され、1983年に初飛行を達成した。この成果を踏まえて1986年から戦闘能力向上の研究が始まり、ミラージュ2000Nにも採用された強化型エンジンを採用して各種改良を施したマルチロール型のミラージュ2000-5が開発された。当初は海外輸出用として生産され、フランス本国の空軍で採用する予定ではなかったものの、1992年には後継機ラファールの配備が遅れている間の繋ぎとして同仕様への改修を決定し、それに続く形で中華民国台湾)とカタールが採用した[8]

1999年に発表されたミラージュ2000-5 Mk.2は輸出専用の発展型で、ラファールで採用された装備・技術の一部も取り入れているが、採用したのは既存の運用国であったギリシャアラブ首長国連邦のみに終わった。ブラジルでは契約直前まで進んでいたが、当国の財政危機により新造の機体ではなく中古機の導入に切り替えられた[9]

こうしてミラージュ2000シリーズの生産は2007年に終了したが、ダッソーは既存のユーザーにHMD、画像識別ポッド、戦術データ・リンクGPSIRSTを実装する中間寿命改修を提案している[10]

派生型

主なバリエーションは以下の通り。

ミラージュ2000A
プロトタイプ。
ミラージュ2000C(ミラージュ2000C-S1/S2/S3)
RDM英語版レーダーを装備した初期量産型。
ミラージュ2000DA(ミラージュ2000C-S4/S5)
RDIレーダーを装備し、防空能力を向上させた本格量産型。DAは『Defense Aerienne(防空)』の略。
ミラージュ2000B
機関砲を外してシートを増設した複座型。
ミラージュ2000D
後述のミラージュ2000Nをベースに、核兵器運用能力をオミットする代わりに通常兵器による対地攻撃能力を強化した戦闘爆撃機型。なお、フランス空軍以外のものは後述のミラージュ2000Eの複座型を示す。
ミラージュ2000E
ミラージュ2000Cの輸出型。RDMレーダーを搭載し、対地攻撃能力を強化。
ミラージュ2000N
ミラージュ2000Bに核弾頭搭載の巡航ミサイルASMPの運用能力を付与した、ミラージュIV後継の戦略爆撃機型。量産機ではエンジンは改良型のM53-P2を搭載し、従来より出力が1割ほど強化された。
ミラージュ2000R
偵察ポッドの運用を可能にしたタイプ。アラブ首長国連邦のみ採用。
ミラージュ2000-5
次世代型と呼ばれ、大幅な改良を施したマルチロール型。ミラージュ2000Nと同じ強化型エンジンを搭載し、新型のRDY英語版レーダーを装備し、MICAミサイルの運用能力を得たほか、コックピットグラスコックピット化。
ミラージュ2000-5 Mk.2
ミラージュ2000-5に、レーダー改良・航法装置の改良・データ処理能力の向上・電子戦能力の強化を施した型。アラブ首長国連邦向けのものはシステム構成が大きく異なるためミラージュ2000-9と呼ばれる。なお、レーダーは、RDY-2が搭載されている。
ミラージュ2000AT
ミラージュ2000-5 Mk.2をベースにレーダーや自衛機器を外した練習機型。計画のみ[10]
ミラージュ4000
ダッソーの社内企画による、機体を大型化しM53エンジンを双発で搭載した拡張型。空軍F-15海軍F-14のようなアメリカ合衆国製の高性能機に対抗して、当初から対外輸出を志向していた。大型戦闘機としては初となるCCV設計を導入するなど画期的な機体であったが、どの国・地域においても結局は不採用に終わる。

スペック

採用国

運用国

  • フランス(315機)
    • ミラージュ2000C × 124(DAを含む。C全機、DA仕様に改修済。内37機を-5F仕様に改修)
    • ミラージュ2000B × 30
    • ミラージュ2000N × 75
    • ミラージュ2000D × 86
  • アラブ首長国連邦(68機)
    • ミラージュ2000EAD × 22(RAD、DADを含む30機を-9仕様に改修)
    • ミラージュ2000RAD × 8
    • ミラージュ2000DAD × 6
    • ミラージュ2000-9 × 20
    • ミラージュ2000-9D x 12
  • インド(59機)
    • ミラージュ2000H × 52(51機を-5 Mk.2仕様に改修予定)
    • ミラージュ2000TH × 7
  •  エジプト(20機)
    • ミラージュ2000EM × 16
    • ミラージュ2000BM × 4
  • カタール(12機)
    • ミラージュ2000-5EDA × 9
    • ミラージュ2000-5DDA × 3
  • ギリシャ(55機)
    • ミラージュ2000EG × 36(10機を-5 Mk.2仕様に改修)
    • ミラージュ2000BG × 4
    • ミラージュ2000-5 Mk.2 × 15(単座型10機、複座型5機。-5EG/BGとも呼ばれる)[11]
  • 中華民国(台湾)(60機)
    • ミラージュ2000-5Ei × 48
    • ミラージュ2000-5Di × 12
  • ペルー(12機)
    • ミラージュ2000P × 10
    • ミラージュ2000DP × 2
  • ブラジル(12機)
    • ミラージュ2000C × 10(フランス空軍の中古機。ブラジル空軍正式名F-2000C)
    • ミラージュ2000B × 2(フランス空軍の中古機。ブラジル空軍正式名F-2000B)

採用を取り消した国

リビア
1983年チャドからの撤退と引き換えに最大100機の導入を打診したが、撤退を反故にしたため実現せず[10]
ヨルダン
1988年に単座型のEJを10機、複座型のDJを2機発注したが、湾岸危機の際にイラクを支持したことで購入資金を出すサウジアラビアが援助を停止したため、取り消された[12]
イラク
1990年にミラージュ2000-5を最大50機導入することを検討し契約寸前だったが、湾岸危機により実現せず[13]
クウェート
イラクとほぼ同時期に、保有するミラージュF1を下取りしてもらい20機以上を導入する計画だったが、湾岸危機により実現せず[13]
 パキスタン
登場時から何度も売却交渉を行っているが、実現していない。ちなみにアラブ首長国連邦のミラージュ2000のパイロットや整備士のほとんどはパキスタン人であるという[13]

登場作品

出典

脚注

  1. ^ 本来無尾翼機は機首上げの際エレボンを上げなければならないため、離着陸の際揚力が減少しSTOL性能の悪化に繋がる
  2. ^ 『世界の名機シリーズ ダッソー ミラージュ2000』23p
  3. ^ 無尾翼形式のデルタ翼機は、翼幅荷重が小さく、低速域では揚抗比が悪く、性能上の欠点となるのが、それ以前の通例であった。
  4. ^ F-16の操縦経験があるパイロットでさえ、空中戦をするなら迷わずミラージュ2000を選ぶというほどである
  5. ^ 『週刊 ワールド・エアクラフト』No.189 デアゴスティーニ社 2003年
  6. ^ 『世界の名機シリーズ ダッソー ミラージュ2000』62-63p
  7. ^ 『世界の名機シリーズ ダッソー ミラージュ2000』63-64p
  8. ^ 『世界の名機シリーズ ダッソー ミラージュ2000』66-67p
  9. ^ 『世界の名機シリーズ ダッソー ミラージュ2000』67-68p
  10. ^ a b c 『世界の名機シリーズ ダッソー ミラージュ2000』68p
  11. ^ AFPBB News 2007/11/24:ギリシャ空軍、ミラージュ2000-5戦闘機を採用
  12. ^ 『世界の名機シリーズ ダッソー ミラージュ2000』68-69p
  13. ^ a b c 『世界の名機シリーズ ダッソー ミラージュ2000』69p


This article uses material from the Wikipedia article "ミラージュ2000 (戦闘機)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht