powered by CADENAS

Social Share

Amazon

XF-85 (航空機) (5727 views - Transportation - Air Water Earth)

XF-85は、アメリカ合衆国のマクドネル社が開発していた試作戦闘機である。戦略爆撃機B-36 ピースメーカーを護衛するために、B-36の爆弾槽内に収納されて、戦闘空域まで運搬されるパラサイト・ファイター(寄生虫戦闘機)として構想された。性能および運用に問題があり実用化はなされなかった。愛称は「ゴブリン」(Goblin)。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

XF-85 (航空機)

XF-85 (航空機)

XF-85 (航空機)

XF-85 ゴブリン

XF-85は、アメリカ合衆国マクドネル社が開発していた試作戦闘機である。戦略爆撃機B-36 ピースメーカーを護衛するために、B-36の爆弾槽内に収納されて、戦闘空域まで運搬されるパラサイト・ファイター(寄生虫戦闘機)として構想された。性能および運用に問題があり実用化はなされなかった。愛称は「ゴブリン」(Goblin)。

概要

従来、爆撃機の護衛を行う戦闘機は、航続距離が短いことが問題であった。特にB-36 ピースメーカーは長距離爆撃機であるため、目的地上空まで随伴できる戦闘機は存在しておらず、B-36の爆弾槽内に戦闘機を収納することで、戦闘空域まで戦闘機を輸送する方法が考えられ、開発された。戦闘時には母機から発進し敵機を迎撃して、戦闘終了後に母機に帰還する。

1942年頃から構想が存在したが、本格的な開発は1945年9月以降である。1946年6月に実物大模型が完成している。1947年2月2日XP-85として2機の試作機が発注された。

機体は、B-36の爆弾槽に収容される。機首にジェットエンジンインテークを持ち、ノズルは胴体末尾にある。全長は4.52mしかなく、状の胴体を有している。後退翼の主翼を装備しており、後退角は34度。実物大模型ではX字型の4枚尾翼であったが、試作機では5枚に尾翼が増やされた。この後、風洞試験の結果から最終的に6枚となった。また、飛行試験の結果から、主翼端に方向安定板が追加された。

1号機は1947年10月に完成したが、当初はエンジンを装備せず、主に風洞試験に用いられた。2号機は1948年7月からEB-29B スーパーフォートレスを母機として、飛行試験に用いられた。8月23日に初の自由飛行に成功したが、母機への帰還に失敗し、ミューロック乾湖に不時着している。10月14日に2度目の自由飛行を行い、母機への帰還に成功した。この後、1号機も飛行試験に用いられたが、やはり母機への帰還に失敗し、不時着している。

なお、当機は空中で母機に収容されることを前提にしていたため降着装置が装備されておらず、胴体下に緊急着陸用のスキッド(そり)装着されていた[1]

飛行試験の結果を受け、母機との再収容が容易でないこと、小型で特異な形状のため飛行性能が悪く、敵戦闘機に対して充分に対抗できないことにより、1949年に計画は撤回された。代替として、EF-84D サンダージェット戦闘機を爆撃機の翼端に取り付ける「Tip-Tow計画」が遂行されたが、これも空中給油で、通常の護衛戦闘機の航続距離が伸びたことなどにより中止となった。

製造された2機は、現在、オハイオ州デイトンアメリカ空軍博物館ネブラスカ州オマハの戦略空軍博物館に展示されている。

スペック

  • 全幅:6.4m
  • 全長:4.5m
  • 全高:2.5m
  • 主翼面積:8.3m2
  • 空虚重量:1,696kg
  • 総重量:4,550kg
  • エンジン:ウェスティングハウスXJ-34-WE-22×1基
  • 推力:13kN
  • 最大速度:1,069km/h
  • 実用上昇限度:15,000m
  • 上昇率:3,800m/min
  • 固定武装:12.7mm機銃×4
  • 乗員:1名

脚注

  1. ^ 寄生戦闘機マクドネルF85時事通信社(2016年12月25日閲覧)

参考文献

  • ミリタリーエアクラフト 1994年1月号 「アメリカ空軍戦闘機 1945-1993」 P.38-41 デルタ出版


This article uses material from the Wikipedia article "XF-85 (航空機)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht