powered by CADENAS

Social Share

Amazon

O-2 (航空機) (4161 views - Transportation - Air Water Earth)

O-2は、セスナ社が開発した双発の軽多目的機セスナ 337 スーパー・スカイマスターの軍用モデル。1966年にアメリカ空軍が観測機・COIN機として採用した。愛称は民間向けと同じくスカイマスター。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

O-2 (航空機)

O-2 (航空機)

O-2 (航空機)

O-2 スカイマスター

O-2A スカイマスター

O-2は、セスナ社が開発した双発の軽多目的機セスナ 337 スーパー・スカイマスターの軍用モデル。1966年アメリカ空軍観測機COIN機として採用した。愛称は民間向けと同じくスカイマスター

設計と開発

本機は、セスナ 337の改造型を採用したものである。民間機として開発が進められたのは1950年代で、プッシュプルと呼ばれる、プロペラが機体の前後に存在する独特の推進方式を採用した。双発で生存性が高く、視界も比較的広い事から観測機として採用された。

O-2A独自の装備としては、主翼下の4基のパイロンロケット弾ポッドやガンポッドが装着でき、無線機および装甲が追加された。COIN機としても利用できるものの、兵装搭載量は多くない。また、右側の観測員席には下方観測用のが開けられた。また、セスナ 337は後部の脚が固定式であるのに対し、O-2Aの後部の脚は機体に格納することが可能。

O-2Bは、宣伝リーフレットの散布や降伏を勧告する放送など心理戦に使用する機体として発注されたため、セスナ 337にスピーカーやリーフレット撒布装置を装備しただけの機体が納入された。

セスナ社における生産のほか、フランスにおいてはいくつかの航空機メーカーでライセンス生産が行われた。FTB337 ミリロールやランス・セスナ O-2などが生産されており、民間機として用いられたほか、一部はハイチモーリタニアなどに軍用として輸出された。ただし、フランス軍での配備は行われなかった。

戦歴

軍用機として採用されたのは1966年で、ベトナム戦争において観測機O-1A バードドッグの生存性が芳しくないことから、双発であるO-2が採用された(実際には後に採用されたOV-10 ブロンコとともに3機が混合使用された)。ロケット弾などの装備が可能であったが、直接の攻撃任務には用いられず、O-2Aはマーキング用ロケット弾を装備してFACに、O-2Bは心理戦に用いられた。

南ローデシア(現在のジンバブエ)においてはリンクスと称して、ゲリラに対してナパーム弾を投下するなど本格的なCOIN任務に用いられた。ほかの使用国では見られない、機体上部にガンポッドを2基追加装備して火力の強化も行っている。ただし、前述したように兵装搭載量が少なかった上に、南ローデシアが高地という事情もあり、最大限度まで兵装を搭載した場合、エンジンが出力不足に陥る事があった。その状態での飛行は運動性が大きく鈍り、ゲリラの対空兵器の標的とされる上、最悪の場合エンジン停止に至る事もあり、パイロットの評判は良くなかったという。

モーリタニア空軍は、COIN機としてアルゼンチンIA 58 プカラを導入する予定であったが諸事情から中止となり、フランス製のFTB337を導入した。この機体は、イギリス製のBN-2 ディフェンダー COIN機とともに、西サハラ紛争や国内の騒乱に投入されたとみられる。

イラン向けに、O-2Aが12機製作された。空軍が保有しているものの、戦歴などは詳らかではない。

タイ海軍では海洋監視機として用いられており、一般的な哨戒飛行のほか、武装して海賊に対しての実力行使も可能である。同様に、チリ海軍でも沿岸における簡易の海洋監視機として使用されている。

スリランカ空軍も同様に海洋監視機として少数機を運用していたが、現在は退役している。

中米諸国では、1970年代-80年代にかけてA-37 ドラゴンフライとともに供与された国がいくつかある。エルサルバドルドミニカ共和国などが供与を受けた。また、ハイチも独自にフランス製のFTB337を用いていた。

アメリカ空軍ではすでに退役しているものの、退役後デビスモンサン空軍基地に保管されていた機体が再生作業を経て、ナミビアボツワナなどのアフリカ諸国に供給された。

民間型のセスナ 337も、連絡機観測機洋上監視機野生動物密猟パトロール用などとして各国の空軍国境警備隊で使用されている。

生産機数

  • O-2A
501機(+イラン向け12機)。
  • O-2B
31機。

性能諸元(O-2A)

  • 乗員:2名
  • 全長:9.07m
  • 全幅:11.63m
  • 全高:2.84m
  • 主翼面積:18.67m2
  • 自重:1,292kg
  • 最大離陸重量:2,450kg
  • エンジン:コンチネンタル IO-360C/D レシプロ(210hp)×2
  • 最大速度:320km/h=M0.26
  • 巡航速度:232km/h=M0.19
  • 航続距離:1,706km
  • 上昇限度:5,880m
  • 上昇力:360m/min

使用国

民間用(セスナ337)

登場作品

地獄の黙示録
アメリカ空軍所属機が登場。第1騎兵師団からの要請を受けてナパーム弾を投下するアメリカ空軍のF-5Aへ、目標の座標を送る。
撮影にはセスナ 337が使用されている。
バット★21
主人公の1人かつ前線航空管制官である"バードドッグ"クラーク大尉の乗機として登場。


This article uses material from the Wikipedia article "O-2 (航空機)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht