powered by CADENAS

Social Share

Amazon

スパイカー・C8 (1677 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

スパイカー・C8(Spyker C8 )とは、オランダのスパイカー・カーズが製造・販売している2ドアーの自動車。 2001年にオープンカーの「スパイダー」(Spyder )とクーペの「ラヴィオレット」(Laviolette )を発売。1997年にスパイカー・カーズによって復活したスパイカーブランドの最初の車種となった。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

スパイカー・C8

スパイカー・C8

スパイカー・C8
スパイカー・C8
スパイダー
販売期間 2000年-
乗車定員 2人
ボディタイプ 2ドア オープン
2ドア クーペ
エンジン 4.2L V8 400PS
4.2L V8 ツインターボ 525PS/600PS
駆動方式 MR
変速機 6速MT
全長 4,185mm
全幅 1,880mm
全高 1,080mm
ホイールベース 2,575mm
車両重量 1,250kg
-自動車のスペック表-

スパイカー・C8Spyker C8 )とは、オランダスパイカー・カーズが製造・販売している2ドアーの自動車。

2001年にオープンカーの「スパイダー」(Spyder )とクーペの「ラヴィオレット」(Laviolette )を発売。1997年にスパイカー・カーズによって復活したスパイカーブランドの最初の車種となった。

車種

市販車にはソフトトップの「スパイダー」「スパイダーT」、筒状のエアインテークがついたガラスルーフを搭載した「ラヴィオレット」「ダブル12S」がラインナップされている。「スパイダーT」は「スパイダー」の高性能バージョン。「ダブル12S」はレーシングカーの「ダブル12R」のロードカーバージョンという位置づけで、ホイールベースが延長され燃料タンク容量も75Lから100Lに変更されている。

エンジンはアウディ・S8に搭載されていた4.2L V型8気筒DOHC40バルブエンジンで、ミッドシップレイアウトを採用。ベーシックラインの「スパイダー」と「ラヴィオレット」には400PSの自然吸気仕様を積み最高速度300km/h、「スパイダーT」には525PSのツインターボ仕様を積み最高速度320km/h、「ダブル12S」には400PSの自然吸気仕様と600PSのツインターボ仕様が用意されそれぞれ最高速度は300km/h、345km/hとなっている。トランスミッションは全車6速MTである。

ドアはガルウィングであり、ボンネットやボディ側面にもエアインテークを配置、リアにはディフューザーを装着するなど派手な外観をもつ。

インテリアにはすべて本革が使用されるほか、クラシックカーのようなメーター配置、航空機プロペラに似た4スポークのステアリングが特徴的である。



This article uses material from the Wikipedia article "スパイカー・C8", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus