powered by CADENAS

Social Share

コモドール128 (30630 views - Computer)

コモドール128(Commodore 128, C128, CBM 128, C=128)は、コモドール・ビジネス・マシーンズ(CBM)がリリースした、最後の8ビットホームコンピューターである。C128は1985年の1月に、ラスベガスで開催されたコンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)で発表された。先代でベストセラーのコモドール64から3年が経過していた。C128の主任ハードウェアデザイナーはビル・ハードである。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

コモドール128

コモドール128

コモドール128
コモドール128
種別 ホビーパソコン
発売日 1985年
販売終了日 1989年
OS Commodore BASIC 7.0
CP/M 3.0
CPU MOS 8502 @ 2 MHz Zilog Z80A @ 4 MHz
メモリ 128 KB
グラフィック VIC-II(320 x 200、16色、スプライト走査線割り込み)、MOS 8563 (RGBI 640×200 16色、ブリッター
サウンド SID 6581(3、4波、マルチモードフィルタADSR3リング変調器)
前世代ハード コモドール64
次世代ハード Amiga 1000

コモドール128(Commodore 128, C128, CBM 128, C=128)は、コモドール・ビジネス・マシーンズ(CBM)がリリースした、最後の8ビットホームコンピューターである。C128は1985年の1月に、ラスベガスで開催されたコンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)で発表された。先代でベストセラーのコモドール64から3年が経過していた。C128の主任ハードウェアデザイナーはビル・ハードである。

概要

C128は先行機種のC64を大きく拡張したものであり、以前のPlus/4とは違い、C64との最大限の互換性が維持された。新しいマシンは64KBの2つのバンクに分かれた128KBのRAMと、80桁のRGBビデオ出力(MOS 8563 VDCチップと16KBの専用VRAM)、全体的に再設計されたケースとテンキーバッドを含むキーボードが特徴である。C128の電源は、信頼性のなかったC64に対して大幅に改善された。より大きくなり、冷却孔と交換可能なフューズを備えた。C64が6510マイクロプロセッサだけを搭載していたのに対して、C128は2 CPUの構成を取り入れた。第1のCPUは8502であり、2MHzで動作可能なわずかに改善された6510のシリーズであった。第2のCPUはブート時の操作モード選択と同じぐらいよく使用されたCP/Mを走らせるための、Z80であった。2つのプロセッサは並行して動くことが出来ないので、C128はマルチプロセッサシステムではなかった。

C128には3つの動作モードがあった。C128モード(ネイティブモード)では、CPUの8502が1MHzまたは2MHzで動作し、40カラムと80カラムの両方のテキストモードが利用できた。CP/MモードではZ80を使用し、40カラムと80カラムの両方のテキストモードが利用できた。C64モードでは、先行機種とほとんど100%の互換性を持った。これらのC128の全てのモードがZ80なしで動作することは出来なかった。Z80は初期のブートアップでバスを制御し、C64/C128のカートリッジが存在するかを調べ、コモドールキー(C64モードセレクタ)が押されているかどうかを調べた。見つかったものに応じて、適切な動作モードに切り替えられた。

仕様

  • CPU:[1]
    • MOS 8502 @ 2 MHz (C64互換モードでは 1 MHzも選択可能)
    • Z80 @ 4 MHz (VIC-IIビデオチップがシステムバスをアクセスできるように、半分の時間が停止するため、実質 2 MHz の動作となる)
  • MMU: 8502/Z80プロセッサを選択すためのメモリ管理ユニット; ROM/RAM バンキング; 共用 RAM 領域; ゼロページとスタックの再配置
  • RAM: 128 KB のシステム RAM, 2 KB の 4ビット専用カラー RAM (VIC-II E向け)、 16 KB または 64 KB の専用ビデオ RAM (VDC向け), 最大512 KB の REU 拡張 RAM
  • ROM: 72 KB (28 KB の BASIC 7.0、 4 KB の MLM、 8 KB の C128 カーネル、 4 KB のスクリーンエディタ、 4 KB の Z80 BIOS、 約 9 KB のC64 BASIC 2.0、 約 7 KB の C64 カーネル、 4 KB の C64 キャラクタジェネレータ、 4 KB の C128 キャラクタジェネレータ)、32 KB の内蔵機能 ROM (オプション、マザーボードのソケットに装着) と 32KB の外部機能 ROM (オプション、REUソケットに装着) で拡張可能
  • ビデオ出力:
  • サウンド:
  • I/Oポート:
    • コモドール64と完全に互換のポートに加え、以下のポートを備える
    • シリアルバスでの高速通信
    • より柔軟にプログラム可能な拡張ポート
    • IBM PCCGAコネクタと同等の、RGBIビデオ出力 (DB9コネクタ) 。但しモノクロコンポジット信号が追加された。この追加された信号が原因で、一部のCGAモニタで非互換となったが、プラグの7ピンを削除することで対応することが出来た。

参照

  1. ^ Byte. McGraw-Hill. (1986). p. 274. "C-128 CP/M uses both the Z80 and 8502 processors. The Z80 executes most of the CP/M BIOS functions." 


This article uses material from the Wikipedia article "コモドール128", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Computer

Computer, Hardware, Software