Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
PlayStation 4 (CUH-1000) の本体とDUALSHOCK 4 (2013年11月北米での実売品) | |
メーカー | ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) |
---|---|
種別 | 据置型ゲーム機 |
世代 | 第8世代 |
発売日 |
2013年11月15日 2014年2月22日 「各国の発売日」も参照 |
CPU | AMD Jaguar 8コア |
GPU | AMD製カスタムGPU |
対応メディア |
Blu-ray Disc DVD |
対応ストレージ |
SATA接続ストレージ(2.5インチ専用) USBマスストレージ |
コントローラ入力 |
DUALSHOCK 4 PlayStation VR PlayStation Camera PlayStation Move |
外部接続 |
USB 3.0(CUH-1000/1200) USB 3.1 Gen.1(CUH-2000以降) 1000BASE-T Bluetooth (CUH-1000/1200は2.1、CUH-2000以降は4.0に対応)[補足 1] IEEE 802.11 b/g/n(CUH-1000/1200) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(CUH-2000以降)[1] HDMI (ブラビアリンク対応、v1.4b[2]/PS4 Pro: 2.0b[補足 2]) |
オンラインサービス | Sony Entertainment Network/PlayStation Network |
売上台数 |
662万台(2018年4月)[4] 7,700万台(2018年3月)[5] |
最高売上ソフト |
モンスターハンター:ワールド /197万本[6] グランド・セフト・オートV /1,748万本[7] |
互換ハードウェア |
PlayStation 4 Pro (後方互換を除く) |
前世代ハードウェア | PlayStation 3 |
テンプレートを表示 |
PlayStation 4(プレイステーションフォー、略称: PS4)は、2013年11月15日に発売された家庭用ゲーム機。
発売元はソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) (旧:ソニー・コンピュータエンタテインメント (SCE) )。
2016年には4K解像度 (2160p) などに対応したハイエンドモデルとしてPlayStation 4 Proが発売された[8][9]。
PlayStation 3の次世代機となる、第8世代に属する家庭用ゲーム機である[10][補足 3]。2013年2月20日(東部標準時)にニューヨークで行われたイベント「PlayStation Meeting 2013」にて発表された[10]。その後、米国とカナダで同年11月15日より先行発売され、発売24時間で100万台以上を販売した[12]。日本では約3ヶ月後の2014年2月22日より発売されている(「各国の発売日」も参照)。
ネットワーク機能を強化しており、プレイ動画を公開したり、フレンド間でゲームプレイ中継を行うといった「シェア」機能を搭載し、PS Vitaなどとの「リモートプレイ」や、スリープ状態時のアップデーターやゲームデータの自動ダウンロードにシステムレベルで対応する[10]。また、PS3で別売りだったヘッドセットは全てのPS4に標準で同梱される[13][補足 4]。ゲームソフトはPS Vitaと同様にパッケージ版(ディスク版)とダウンロード版が用意される[16]。互換性については、ディスク版によるPS1 - PS3互換を取ることはない(互換とは異なるが、クラウドゲーミング技術による実装の「PlayStation Now」で一部ソフトは遊べる)[17]。
この節の加筆が望まれています。 |
この開発にあたっては、性能向上と引き換えにソフト開発を困難にさせていた[18][19]前世代機のPS3から一転、ゲーム開発者の力を活かすことが最優先とされた[20]。メインプロセッサには、PSのCPU/GTE、PS2のEmotion Engine、PS3のCell Broadband Engineと、新規開発した独自プロセッサを採用してきたこれまでの流れから変わって、本機では既成CPUのカスタム品が用いられている[21]。そのアーキテクチャーには、PCにおいて一般的に使用され普及している事から、開発者にとって親和性が高いx86-64が採用され、開発を比較的容易にしているとされる[21]。
メインプロセッサーにはAMD製のPS4専用にカスタマイズされた[10]APU(CPUとGPUを統合したシングルチップ・プロセッサー)を搭載し、CPUには64ビットのカスタム「Jaguar」2基(計8コア)、GPUには1.84テラFLOPSの単精度浮動小数点演算性能を持つRadeonのカスタム品が採用されている。TSMCの28nmプロセス生産ラインで製造されている[22]。
このAPUはAMDが開発中のGPGPU支援技術HSA(英語版)に対応しており[疑問点 – ノート][23]、CPUとGPUに統一されたアドレス空間が提供され[補足 5]、それぞれが相互のメモリー使用領域へ直接アクセスできるhUMA対応になっている[疑問点 – ノート][24]。
Supercharged PC ArchitectureコンセプトにおけるSupercharged、つまりPC仕様を超える独自強化の部分についてPlayStation 4のリードアーキテクトであるマーク・サーニーは、非常に多くの点があるが代表的なのものは4つあると語っている[25]。
以上の代表的な4点は全てメインプロセッサー関係である。
CPUにはx86-64命令セットを持つ低消費電力かつ低発熱な4コア「Jaguar」を2基搭載しており[26]、各基はそれぞれが持つ2MBのL2キャッシュを4つのコアで共有する。各コアは命令キャッシュ32KBおよびデータキャッシュ32KBのL1キャッシュを持っており[27]、全体では512KBとなる。
JaguarはAMDの一般に出荷される製品における前世代となるBobcatからパフォーマンスを向上させたもので、ゲーム機において特に重要となる浮動小数点の演算性能についてはSIMD浮動小数点演算(浮動小数点のベクトル演算)ユニットが旧来の64ビット幅から128ビット幅となり性能の倍増が図られている。
GPUのコアはGCN (Graphics Core Next) 系アーキテクチャで、搭載する18個のCU (コンピュートユニット) はそれぞれ16レーンのSIMD演算ユニットを4個持つ。動作クロックは800MHzであり、計1,152個の積和算ユニットを持つことから単精度浮動小数点の演算性能は1.84TFLOPSとなる。
PS3のRSXはDirectX 9世代の拡張アーキテクチャを採用していたが、本機では2世代進んだDirectX 11世代となる。グラフィックスパイプラインにはプリミティブの増減・出現・消失をGPU単体で行えるようになるジオメトリシェーダー、プリミティブの分割・増減・変位をプログラマブルに行えるテッセレーションステージが加えられており、命令セットや機能も多く追加された。RSXのベースとなったG70まで別れていたピクセルシェーダーやバーテックスシェーダーは統合され、ユニファイドシェーダー構成となっている。
GPUに関してはAMDの基本設計に対しSCEが多くのカスタマイズを施している。後述するGPGPUと純粋なグラフィック処理を混在できるようなGPU制御や、それに併せたGPGPU用のタスク制御機能の拡充などが行われた。提供されるAPIはPS3やPS Vita向けに提供されているものと同様の形態となり、抽象化レイヤーのないローレベルなものとなる。これはよりパフォーマンスを追求するためであり、OpenGLなどに慣れ親しんだ開発者向けに別途オーバーヘッドの少ないラッパーAPIとそのソースコードも提供される。
本機ではGPUでグラフィック処理以外の汎用演算処理を行うGPGPUが特に重視されている。GPUはその特性から単純な演算の繰り返しに長けており、浮動小数点演算においては本機のGPUはCPUに対して11.5倍も高速に処理を行うことができ(FLOPS比)、物理演算などを担わせれば高い性能を発揮することができる。PS3のCellに搭載されたSPUコアもSIMD浮動小数点演算を得意としていたが、本機ではこれをGPGPUによって担わせている。
GPGPUはGPUでグラフィック処理と汎用演算の双方を行うものであるが、グラフィック描画処理を実行する中で適宜余った性能を汎用演算に振り分けるという事は難しく、そのためグラフィック処理を抑え汎用演算のために性能を余剰させなければならないこと、加えて特にNVIDIAのGPUではグラフィック処理と汎用演算で内部メモリーの扱い方が異なるため、その都度モードを切り替える必要があり双方を同時に実行できない事などが問題点だった。そこで本機ではPS3で活用されたSPURS(SPU Runtime System; 余ったSPUなどのリソースを仮想化し自律的に演算処理を行わせる仕組み)を参考に、グラフィック処理と汎用演算を効率よく同時に行うことができるようカスタマイズが施されているとされる。その例としてGPUコアからL1/L2キャッシュをバイパスし10GB/sの帯域幅で直接メインメモリーを読み書きできるようになっていること、L2キャッシュに新たにvolatileタグが設けられメインメモリーに直接書き込むデータを区別できるようにされており結果としてGPUのキャッシュメモリーをすべてグラフィック処理用に効率よく割くことができるようになっていることなどが挙げられている。これらによりGPGPUをCPUのような感覚で容易に行うことができるとされている[21]。
GPGPUを支援するものとして前述のHSAなどがあるが、このようなアーキテクチャに基づいた統一的なプログラミング言語およびAPIを利用した場合は開発が容易になる反面処理効率を高めることが難しくなることから、SCEはまず独自の最適化技術を用いた独自シェーダー (PlayStation Shader Language; PSSL) を提供する。またそれに続いてより深いレベルでのハードウェアアクセス、中期段階としてOpenGLやDirectXなどの汎用API対応および完全なハードウェアアクセスも提供していくとした上で、長期的には開発を容易にするためCPUとGPUで同じプログラミング言語を使えるようにすることが目標とされている。
オーディオDSPにAMD TrueAudio technologyが採用されている[28]。
メインメモリは、これまでもっぱらビデオカード用のVRAMなどに用いられてきた広帯域なGDDR5を8GB搭載する[補足 6]。帯域幅は176GB/sであり、PS2に搭載されていたVRAMの48GB/sを超えることとなったほか、PS3に搭載されていたXDR DRAMの25.6GB/sと比較しても約7倍もの転送速度を誇る。汎用のDDR3では192ビットインターフェイスでようやく40GB/sに届くとしており、SIEはその帯域幅の広さを強調している。
PS3ではシステム用・グラフィック用にそれぞれ別のメモリーが搭載(XDR DRAMとGDDR3、それぞれ256MB)されていたが、本機ではCPUとGPUが統合されたAPU直結となるので用途別にメモリー接続バスを分ける必要がなく共有となった。またHSAのhUMA対応によりメモリーマップが統一されたためGPUに処理を渡すためのデータを都度VRAMに転送する必要がなくなり、そのために生じていたボトルネックが解消されている[疑問点 – ノート][24]。
メモリーは256ビットバスでAPUに接続されている[30]。 メモリーには16個の4Gビットチップ(CUH-1000シリーズ[31]、CUH-1100シリーズ[32])、または8個の8Gビットチップ(CUH-1200シリーズ[33]、CUH-2000シリーズ[34]CUH-2100シリーズ)を搭載し、帯域幅から256ビットインターフェイス、5.5GT/s(英語版) の転送量を持つと見られている。
セカンダリープロセッサーには、メインプロセッサ用のメモリとは別に32MBのファームウェアと256MBの専用メモリが接続されており、メインプロセッサ用のファームウェアのロード、ゲームのサスペンドやレジューム、ネットワークのトラフィックコントロールをするなど、I/O制御用のサブシステムとなっている。
このセカンダリープロセッサーによりバックグラウンドでのアップロード・ダウンロード処理など、ストレージアクセスとダウンロードプロセスはすべてこのチップにより担われており、常に電源が供給され本体の電源が切られている間も常時ダウンロードを継続するとされる。このチップはメインCPUに比べて省電力であり、大きな電力を消費するメインCPUをダウンロードのためだけに待機中動作させ続ける(本体の電源を入れておく)必要がなくなっている[21]。
PS4には動画の共有などに使用するためのハードウェア エンコーダー・デコーダーも搭載されている。これは単独で搭載されていてAPUやセカンダリープロセッサーから処理の委託を受ける[35]。
動画のエンコード・デコードのほかゲーム内の音声を再生するための圧縮音源デコード、オーディオチャットなどにも使用できる。この機能搭載によってリアルタイムのゲーム画面録画やゲームプレイリアルタイム中継等のエンコード・デコードにおいても、CPU、メインメモリー、帯域を一切使用しないと説明されている[36]。
このビデオ圧縮用のハードウェアを用いることで、PlayStation Vita (PS Vita) を用いたリモートプレイをほとんどオーバーヘッドなく行える。
ローカルストレージとして全モデルにハードディスクドライブを搭載していて、初期モデルは500GBである。CUH-1200BB01は1TBを搭載する。内蔵HDDはPS3同様に交換可能である[37]。
USB 3.0端子によるゲームに関する記憶領域の外部増設についてはバージョン4.50にてサポートされた。[38] 認識できる容量は250GB以上かつ8TBまでで、USB 3.0以上に対応した外付けHDDを利用することが出来る。 HDD格納場所は横置きにした場合の、BDドライブの上に当たる。本体を縦置きにした場合の上半分のパネルが取り外し可能になっており、そこに取り付けられている[39]。
対応ドライブは、2.5インチ、5400RPM、SATA IIインターフェイス、160GB以上の容量かつ9.5mmまでの厚さに対応[38][40]。160GB以上である理由は、セットアップ時の初期状態で92GB以上の領域をデフォルトでシステムが確保するためで、デフォルト構成のアプリケーションが使用する作業域を確保したり、ファームウェアのアップデート用のデータを格納したりするには、最低でも160GB以上の容量が必要であるためである。そのため、初期出荷モデルが標準で500GBのHDDを内蔵していても、空き容量はセットアップ時に408GB程度になっている。
PS4のユーザインタフェースは「PlayStation Dynamic Menu」と呼ばれている[41]。
OSには、"Orbis OS"と呼ばれるFreeBSD 9.0ベースのOSが用いられており[42][43][44]、PS Vita同様にマルチタスクに対応する[45]。
PS Storeからゲームをダウンロードする際に、段階的にインストールをすることで完全にダウンロードが終了する前からそのゲームの一部機能が実行できるインスタントプレイ機能があり[補足 7]、SIEはPlayGoと呼称している[46]。
ゲームソフト再生においては、地域判定せずにリージョンフリーの扱いをしている[47]が、公式サイトのFAQによれば、各ソフトウェア会社の判断でリージョンロックがかけられる場合があることが示唆されている。SCEは各地域の安全規格や動作保証の観点から、居住地域で販売されているPS4本体やゲームソフトの購入を推奨している。また、海外版本体を国内で使用した場合はサポートの対象外となる。
PS4はPS3同様にマルチユーザーに対応していて、一台に対して複数アカウントを設定可能で使用者を切り替えることが出来る[48]。さらにPS4ではマルチユーザーに加えて、マルチアカウントで、最大4人まで同時サインインが可能[49]PS4がある場所に集うローカルでの対戦でPSNアカウントを持ち寄った対戦が可能になった。
機能追加やセキュリティ強化、不具合修正のため、最新のバージョンに更新することが推奨されている。
自動的に更新データをダウンロードする機能はPlayStation Plusが提供するサービスであるが、PS4の場合は、さらにインストールまで自動的に行う機能も追加された上で全ユーザーが利用可能となった[50]。ただし、スタンバイモードでの定期チェック及び自動ダウンロード機能はPlayStation Plus加入者限定となる。
8GBあるメインメモリーのうち、ゲームが使える容量はゲーム開発者には知らせてあるものの一般には非公開である。OS側も、OS自身や非ゲームアプリケーション動作用にシステムリザーブ領域が有る[48]。
PS4ではユーザーの持つダウンロード版ゲームコンテンツの扱いが変更されている。「いつも使うPS4」としてPSNアカウントにPS4を登録すると、そのPS4の主利用者(プライマリーユーザー)としてPSNアカウントに機器登録される。その場合いくつかの特権がそのPS4に対して認められる[15]。
以下に、「いつも使うPS4」登録したPS4を持っているユーザーの立場から見たダウンロード版ゲームの扱いを示す。
いつも使うPS4 | それ以外のPS4 | |
---|---|---|
プライマリーユーザー(自分) |
|
|
その他のユーザー |
|
|
PS Vita、iPhoneやiPad、Android搭載のスマートフォンやタブレット端末に専用のソフト「PlayStation App」(プレイステーション アップ)をインストールすることで、ネットワークを通じてそれらの機器を本機と連携した第二の画面として使用できる。
ゲームのプレイ中にテレビ画面には納まらない情報を手元の機器で表示したり、フレンドがプレイ中の本機の画面を観覧する、外出時にフレンドのアクティビティを見たりPS Storeで買い物をする等のPS4外部端末としての利用等といった使用方法が挙げられている[21][51]。また、文字入力時にセカンドスクリーン端末のタッチキーボードを使用できる。
特にPS Vitaとの連携は特別なものであり、システムレベルの連携が考慮されている[21]。
スマートフォン、タブレット端末のPlayStation Appは2014年2月14日に公開され、Android 4.0以降、iOS 6以降に対応する[52]。最大16台までのスマートフォン、タブレット端末をPS4に登録可能になっている。
本機ではPS3に続き、PS Vitaなどの画面に本体の映像を転送しかつ本体をコントロールできるリモートプレイ機能を搭載する。ローカルネットワーク上に留まらず、外出先から本機の遠隔操作を行うことも可能とされる。
対応端末はPS Vita(Vita側要システムソフトウェア3.00以上)とPS Vita TV(PS4側要システムソフトウェア1.70以上、Vita TV側要システムソフトウェア3.15以上)、Xperia Z2シリーズ(グローバルモデルはAndroid 4.4.4、国内モデルはAndroid 5.0.2アップデートで対応)以降のXperiaスマートフォンやタブレット、Windows PCやMacなどである[53]。
PS3ではリモートプレイ用に転送する映像をCPUで変換する必要などがあり、個別のゲームソフトごとにリモートプレイに対応するため特別な実装を行うなど困難を伴うものであったが、本機ではこの処理をシステム側で対応するようになり、操作ボタン配置の相違などを考慮するだけで対応できるようになった。またPS3では本体のリモートプレイと本体の映像出力を同時に行えなかったが、本機では同じ画面を同時に出力するミラーリングや、それぞれに個別の画面を出力することなどが可能となっているとされている[54]。リモートプレイへの切替は、PS3の時のように予めリモートプレイモードに切り替えるものではなく、何時でも切り替えられるものになっている[55]。カメラ対応など物理的な理由によるもの等を除いて、ほとんどのPS4専用ソフトをリモートプレイで楽しめる[56]。
なお、PS Vitaに存在しないL2/R2、L3/R3ボタンは、前面や背面タッチパッドで代用するなどのカスタマイズも可能なようにPS Vitaのクライアントを開発している[55][57]。
Xperiaシリーズのモバイル端末を使用したリモートプレイには、専用のアプリ「PS4 Remote Play」が必要となる。操作には画面上に表示されるソフトウェア上のコントローラーを使用する方法に加え、DUALSHOCK 4をXperiaとBluetooth接続して使用することも可能である。 この場合、DUALSHOCK 4の電池残量はXperia側に表示される。
ストリーミング映像の解像度は、PS4本体およびクライアント機器によって異なり、360p/540p/720p/1080p(PS4 Pro本体とXperiaシリーズのモバイル端末、Windows PC、Macの接続時のみ出力可能)に対応する。
フレームレートは、すべてのクライアント機器で「標準」「高」から選択できるが、「高」選択時はゲームプレイの録画機能が一時停止される。
安定したストリーミングを行うためには、いずれもネットワーク品質に合わせて設定する必要がある。
PS4 Proのみ、4K解像度 (2160p) に対応しSD出力(480iと480p)には対応していない[9]。
Blu-ray Discビデオ再生(UHD Blu-ray ディスクは非対応[9])、DVDビデオ再生に対応する[補足 8]。スーパーオーディオCDの読み込みには対応せず、コンパクトディスク (CD) については読み込みは対応するものの音楽再生機能は持たない[45][21][59]。USBストレージ機器内のMP3やAACファイルの再生機能はシステム・ソフトウェア2.0で実装された。Ver.2.50ではFLACやDSEEにも対応[60]。
縦置きにした時に本体上部になる箇所には、HDMI、DTS-HDマスターオーディオ7.1、ドルビーTrueHD、Blu-ray Discの各ロゴマークが見て取れる[61][62]。製品ではDTS-HDマスターオーディオデコーダーがPS4発売時点最新の7.1が搭載される事がDTSから発表された。それに伴い本体表記のDTS-HDロゴも変更されている。PS4は同デコーダー初の搭載製品となる[62]。オブジェトベースオーディオ(Dolby AtmosとDTS:X)にも対応する[63]。
発表時ではAVマルチ端子が搭載予定だったが、後に変更されて映像出力はHDMIに統一される事となった。 このためHDMI端子を持たない機器(ハイビジョンブラウン管テレビなど)では使用できない(変換機器やセレクタを使った接続は可能だがサポート対象外になる)[64]。PS4 Proでは最低出力画質が720pのため、HDMI入力がHDまたは4K画質に対応していない機器では使用できない。
システムソフトウェアバージョン4.00以降は明暗部を再現し、色幅を広範囲にするハイダイナミックレンジ(HDR)出力に全モデルが対応した)[65]。
なお、HDMIについては、ゲームを含むどんな映像データであろうと、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していない機器をHDMIケーブルで接続すると、PS4からの映像および音声を出力できないことがユーザーズガイドで明言されている。この仕様は出力する映像データの著作権保護が目的であるため、シェア機能で投稿可能なゲームの映像についてはHDCP認証を一時的に無効化する修正を行うことで外部機器での録画ができるようにするファームウェアのアップデートがされた[補足 9]。
4K解像度を表示するには、接続するHDMIケーブルが18Gbps対応のものである必要があるとともに、表示側のディスプレイがHDCP 2.2に対応している必要がある。HDR10についてもHDCP 1.4以上に表示側のディスプレイが対応しているとともに接続するHDMIケーブルが18Gbps対応のものである必要になることがある。表示側のディスプレイが対応が必要なのは言うまでもないが、広帯域対応のHDMIケーブルを使用しないと帯域不足になり正常に表示できない。ディスプレイとゲーム機との間にパススルーの機器を接続する場合においてもその機器が広帯域対応である必要がある。
サポートするビデオディスクを以下に列挙する[66]。
以下のものはサポートしない。
ゲーム中にバックグラウンドで好きな曲を再生することができる「カスタムサウンドトラック」機能は、PS3ではソフト側で対応しているタイトルのみだったが、PS4ではUSBストレージ機器の曲が本体側で対応している[67]。なお、対応していたSony Entertainment Networkの有料サービスである「Music Unlimited」は2015年3月で終了し後継サービスのSpotifyによる「PlayStation Music」へと移行した(日本では2016年9月29日よりサービス開始)[68]。
本機は新たに「シェア」機能を搭載している。ゲーム内容は常時録画され、コントローラに新たに設けられた「SHAREボタン」を押すことによって即座に直前数分の動画や写真を切り出して共有できるようになっている他、現在進行中のゲームを配信すること(実況プレイ)や、ユーザーはマーカーを元に、録画されたビデオを編集することが可能である(アプリケーション「SHAREfactory」を使える)。
フレンド間や他のプレーヤーでゲームプレイ中継が行えるようになり、コメントをリアルタイムで受け取ることも可能である。「セカンドスクリーン」機能によってフレンド側の観戦はPS Vitaに限らずスマートフォン・タブレットにも対応する。
ただし、このシェア機能に対しては、ゲーム側の設定により、ネタバレに繋がる等のシーンを公開禁止にしたり、ゲーム中の音声をオフにしたりといった制限を加えられるようになっている[69][補足 10]。
スクリーンショットのアップロード | Facebook/Twitter |
ビデオクリップ(プレイ動画)のアップロード | Facebook/YouTube |
ブロードキャスト(配信) | Ustream(終了)/Twitch/ニコニコ生放送/YouTube/Dailymotion |
動画配信サービス[72] | U-NEXT[73]/Netflix/Hulu/Amazonビデオ |
画面の共有 |
ビジターがあなたに代わってプレイする |
一緒にゲームをプレイする |
また、このシェアプレイはフレンドであることが前提条件である。
実際の操作については、「SHAREボタン」を押すとスクリーンショットの撮影が行われ、撮影済みのメッセージが出るだけでゲームはそのまま続行である。撮影や録画されたゲーム画面を実際に配信する時は「SHAREボタン」の長押しで配信操作画面に切り替わるようになっている。
PS4でブロードキャスト(配信)を視聴するには、「コンテンツエリア」から「Live from PlayStation」を選ぶ。視聴者が観戦するだけではなく、何かしらの「アクション」を起こして、そのゲームをプレイしている人に介入できる仕組みも用意されている。
元々、PSNが持っているフレンド登録機能だが、本機ではソーシャル・ネットワーキング・サービス (SNS) との連携が行われ、実名をより積極的に利用する方針となっている。SNSから取り込まれたフレンドには実名を表示するといったことが可能となった[55]。
PSNのIDに対して既に登録されている実名の他に、プロファイル写真も登録可能になった[41]。フレンドの間で「実名リクエスト」を行い、双方で合意が取れればそのID間では実名とプロファイル写真が公開される。つまり、フレンドには匿名フレンドと実名フレンドの2種類が存在することになる。これはシステム上でもゲーム上でも同じ扱いになる[41]。なので実際の友人の場合は実名フレンド化するとIDの識別が早い効果が有る。
登録最大数が従来の100人から2000人に拡張される[41]。
これまでのPlayStation 2・3(一部機種のみ)では本体が後方互換性を持ち前世代機のパッケージソフトウェアをプレイできるようになっていたが、本機にはエミュレーションやハードウェア自体による直接の互換性は搭載されない。これは前世代機であるPS3が採用していたCellとの互換性を実現することが困難なためであり、このことから前世代機向けのパッケージソフトウェアをそのまま起動することはできなくなっている。
互換とは異なるが、一方でクラウド型ゲームサービスを提供するGaikaiを買収(子会社化)しており、同社の技術を用いて、まずはPS3タイトルをPS4でのストリーミングで遊べるサービスを提供し、その後に長期的な目標として全てのプレイステーションコンテンツを提供することが予告された[75]。またPlayStation Storeからゲームをダウンロードする前にストリーミングで試遊するサービスなども同様に2014年に提供とされた。
2014年1月7日にラスベガスで開催されたCESで前述のGaikaiによるクラウド型ゲームサービスが、PlayStation Nowという名称で正式発表された[17]。PS3とPS2のゲームに対応する。2014年夏に北米でオープンベータテストが開始され、日本でも2015年9月からβサービスの提供が開始された。150タイトル以上が配信されている。
標準でWWWが閲覧できるブラウザーを搭載している。WebKitをベースにしていて[38]、Flash Playerには対応していない[76]。HTML5に対応しており、HTML5のページであれば動画が埋め込まれたページでも表示可能である[59]。
PS4では中古ソフトも制限なく起動する。
PS4の発表前、「次世代PlayStationでは中古ソフトが制限される」という噂が流布していた[77]。また、ソニーが取得していた特許[補足 11]によって本機がアクティベーション対応になり、「中古ソフトでのプレイ」や「ソフトの貸し借りによるプレイ」が不可になるのではないかとも指摘されていた[78][79]。これについて2013年2月にSCEワールドワイドスタジオの吉田修平プレジデントは「『ゲームのディスクを買って、他の人が持っているPS4で動かせるのか』と聞かれれば、「 動きます」と答えた[80]。しかしDRMによる中古ソフト制限の噂は止まず、PS4で中古ソフトの制限を行わないことを求めて吉田をはじめとするSCEやゲーム業界関係者のTwitterアカウントに対しメッセージを送る運動がインターネットフォーラムのNeoGAFで提起され、実行に移された[81]。
2013年6月のE3におけるSCEのプレスカンファレンスでは、中古ソフトの制限がPS4では行われないと改めて発表され、会場の聴衆から大歓声が起こった。また、SCEは中古ゲームの説明ビデオと称する動画をインターネット上で公開した。吉田によれば、中古ソフトの扱いについて以前からPS3と同じ方針であり、中古ソフトに関するポリシーにも余り迷いは無かったが、いったい何が起こったのか何故か大事になってしまったので、冗談半分ながら急遽説明ビデオを作成したという[82]。
以下にその、PS4における中古ゲームの説明ビデオを表記。
ソフトメーカーでは新品購入者と中古購入者に差を設けるために、特定のアイテムが一回だけダウンロード出来るようにして、新品購入者がそのアイテムをダウンロードせずに中古売却しない限り、中古購入者はそのアイテムをダウンロードできないようにしている事例がPS4やそれ以外のハードのゲームソフトでも多く見られる。
PS4ではディスク版のゲーム再生中でもオンライン認証を全く行わないことがElectronic Entertainment Expo 2013で発表された[83]。
メインプロセッサー | AMD製カスタムAPU(シングルチップ) | |
---|---|---|
CPU | “Jaguar” 8コア(x86-64) | |
GPU | Radeonカスタム品
| |
セカンダリープロセッサー | 省電力カスタムCPU[13]
| |
メインメモリー | 8GB GDDR5
CUH-7000: 8GB GDDR5+1GB DDR3 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) |
| |
質量 |
| |
光学ドライブ | 読み出し専用 Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ[補足 12] | |
BD | 6倍速(角速度一定) | |
DVD | 8倍速(同上) | |
CD | 現在は読み取り不可。ドライブ自体は対応[21] | |
入出力 |
| |
通信 |
| |
出力端子 | ||
ストレージ |
| |
電源 | AC電源端子100 - 240 V, 50/60 Hz[87](電源ユニット内蔵) 定格消費電力252 W[88] 最大消費電力250 W[87]/CUH-1200: 230 W/CUH-2000: 165 W/CUH-7000: 310 W | |
オペレーティングシステム | FreeBSDベース | |
動作環境温度 | 5 - 35℃[87] |
希望小売価格は39,980円。PS3初期モデルに搭載されていたタッチセンサー方式の電源スイッチ、ディスクイジェクトスイッチが復活。また、スロットローディング方式も復活している。
型番 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
CUH-1000AB01 | ジェットブラック 500GB | 2014年2月22日 |
CUH-1000AA01 | ジェットブラック 500GB PlayStation Camera同梱版 | 2014年2月22日 |
CUH-1100AB01 | ジェットブラック 500GB | 2014年9月30日 |
CUH-1100AB02 | グレイシャー・ホワイト 500GB | 2014年10月9日 |
CUH-1100AA01 | ジェットブラック 500GB PlayStation Camera同梱版 | 2015年4月1日 |
型番 | 名称 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CUHJ-10000 | First Limited Pack | 2014年2月22日 | |
CUHJ-10001 | First Limited Pack with PlayStation Camera | 2014年2月22日 | |
MGSV-GZ5000 | METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES FOX EDITION | 2014年3月20日 | ソニーストア限定販売 |
CUHJ-10002 | 2014 FIFA World Cup Brazil Limited Pack | 2014年6月5日 | |
CUHJ-10003 | 2014 FIFA World Cup Brazil Limited Pack with PlayStation Camera | 2014年6月5日 | |
CUH-1000AB01/LU | The Last of Us Remastered Limited Edition | 2014年8月21日 | ソニーストア限定販売 |
CUHJ-10005 | Destiny Pack | 2014年9月11日 | |
CUHJ-10005/DE | Destiny Pack Limited Edition | 2014年9月11日 | ソニーストア限定販売 |
CUH-1100A A20 | PlayStation®4 20周年アニバーサリー エディション | 2014年12月3日[補足 13] | ソニーストア限定販売 全世界合計12,300台限定 |
CUHJ-10006 | ドラゴンクエスト メタルスライム エディション | 2014年12月11日 | |
CUHJ-10007 | Grand Theft Auto V Pack | 2014年12月11日 | |
CUH-1100AB/GE | GOD EATER 2 RAGE BURST Edition | 2015年2月4日 | ソニーストア限定販売 |
CUH-1100AB/RK | 龍が如く0 桐生一馬 Edition | 2015年3月12日 | ソニーストア限定販売 |
CUH-1100AB/RM | 龍が如く0 真島吾朗 Edition | 2015年3月12日 | ソニーストア限定販売 |
CUHJ-10008 | FINAL FANTASY 零式 HD 朱雀エディション | 2015年3月19日 | |
CUH-1100AB/OP | ワンピース 海賊無双3 Special Edition | 2015年3月26日 | ソニーストア限定販売 |
CUH-1100AB/BL | Bloodborne Limited Edition | 2015年3月26日 | ソニーストア限定販売 |
CUH-1100AB/NP | 新次元ゲイム ネプテューヌVII ネクストパープル Edition | 2015年4月23日 | ソニーストア限定販売 |
CUH-1100AB/NW | 新次元ゲイム ネプテューヌVII ノワール Edition | 2015年4月23日 | ソニーストア限定販売 |
CUH-1100AB/SM | 新次元ゲイム ネプテューヌVII 守護女神 Edition | 2015年4月23日 | ソニーストア限定販売 |
CUH-1100AB/FF | FINAL FANTASY XIV HEAVENSWARD EDITION | 2015年6月23日 | ソニーストア限定販売 |
CUH-1100AB/BM | バットマン:アーカム・ナイト KNIGHT EDITION | 2015年7月16日 | ソニーストア限定販売 |
CUH-1100AB/SB | 戦国BASARA 10th Anniversary Edition | 2015年7月23日 | ソニーストア限定販売 |
希望小売価格は39,980円。同年10月1日より34,980円に改定。CUH-1100との違いは、CUH-1100から8%の消費電力低減と10%の軽量化をし、HDDカバー表面は本体と同様のシボ加工に変更された[89][90]。CUH-1000系の電源スイッチ、ディスクイジェクトスイッチはタッチセンサーだったが、この世代より物理的ボタンに変更となった。
型番 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
CUH-1200AB01 | ジェットブラック 500GB | 2015年6月24日 |
CUH-1200AB02 | グレイシャー・ホワイト 500GB | 2015年6月24日 |
CUH-1200BB01 | ジェット・ブラック 1TB | 2015年12月3日 |
型番 | 名称 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CUHJ-10009 | METAL GEAR SOLID V LIMITED PACK THE PHANTOM PAIN EDITION | 2015年9月2日 | |
CUH-1200AB/AM | アルスラーン戦記×無双 Limited Edition | 2015年10月1日 | ソニーストア限定 |
CUHJ-10010 | コール オブ デューティ ブラックオプスⅢ リミテッドエディション 1TB | 2015年11月6日 | 日本国内では初の1TB HDD搭載モデル[91] |
CUH-1200AB/SG | ソードアート・オンライン ゲームディレクターズ・エディション 《Aincrad》 Model | 2015年11月19日 | ソニーストア限定 |
CUH-1200AB/JJ | ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン Limited Edition | 2015年12月17日 | ソニーストア限定[補足 14] |
CUH-1200AB/RK | 龍が如く 極 Edition | 2016年1月21日 | ソニーストア限定 |
CUH-1200AB/DB | ドラゴンクエストビルダーズ エディション | 2016年1月28日 | ソニーストア限定 |
CUH-1200AB/SF | ストリートファイターV スペシャルパック(全4種あり) | 2016年2月18日 | ソニーストア限定[補足 15] |
CUH-1200AB/DS | DARK SOULS III Limited Edition (HDDは500GBと1TBの2種あり) | 2016年3月24日 | ソニーストア限定[補足 16] |
CUH-1200AB/SO | スターオーシャン5 エディション | 2016年3月31日 | ソニーストア限定 |
CUH-1200AB/PO | ファンタシースターオンライン2 エディション | 2016年4月20日 | ソニーストア限定[補足 17] |
CUHJ-10011 | アンチャーテッド リミテッドエディション | 2016年4月26日 | |
CUH-1200AB/BH | バイオハザード スペシャルパック | 2016年6月23日 | ソニーストア限定[補足 18] |
CUH-1200AB/HM | 初音ミク -Project DIVA- スペシャルパック | 2016年6月23日 | ソニーストア限定[補足 19] |
希望小売価格は29,980円[92]。小型・軽量化の低価格モデル。主な変更点は筐体デザインの変更、USB 3.0 ×2からUSB 3.1 Gen.1 ×2に変更、IEEE 802.11ac及びBluetooth 4.0の対応、光デジタル端子の削除等。また、CUH-1200系までは電源ランプが本体上面の中央部分を横断するライン状だったが、この世代より電源ボタン部分に内蔵した小型のランプに変更となった。
型番 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
CUH-2000AB01 | ジェット・ブラック 500GB | 2016年9月15日 |
CUH-2000BB01 | ジェット・ブラック 1TB | 2016年9月15日 |
CUH-2000AB02 | グレイシャー・ホワイト 500GB | 2017年2月23日 |
CUH-2000BB02 | グレイシャー・ホワイト 1TB | 2017年2月23日 |
CUH-2100BB01 | ジェット・ブラック 1TB | 2017年7月4日 |
CUH-2100AB01 | ジェット・ブラック 500GB | 2017年7月24日 |
CUH-2100AB02 | グレイシャー・ホワイト 500GB | 2017年7月29日 |
CUH-2100BB02 | グレイシャー・ホワイト 1TB | 2017年7月29日 |
型番 | 名称 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CUHJ-10012 | Persona 5 Starter Limited Pack | 2016年9月15日 | |
CUHJ-10013 | FINAL FANTASY XV LUNA EDITION | 2016年11月29日 | |
CUHJ-10014 | 龍が如く6 Starter Limited Pack | 2016年12月8日 | |
CUH-2000AB01/KH (HDD 500GB) CUH-2000BB01/KH (HDD 1TB) |
KINGDOM HEARTS 15th ANNIVERSARY Edition | 2017年1月12日 | ソニーストア限定 |
CUH-2000AB01/NA (HDD 500GB) CUH-2000BB01/NA (HDD 1TB) |
NieR:Automata Emil Edition | 2017年2月23日 | ソニーストア限定 |
CUHJ-10015 | ドラゴンクエスト ロト エディション | 2017年7月29日 | |
CUH-2100AB01/CR (HDD 500GB) CUH-2100BB01/CR (HDD 1TB) |
Code:Realize ~彩虹の花束~ Special Edition | 2017年8月24日 | ソニーストア限定 |
CUH-2100AB01/SK (HDD 500GB) CUH-2100BB01/SK (HDD 1TB) |
英雄伝説 閃の軌跡III Special Edition | 2017年9月28日 | ソニーストア限定 |
CUHJ-10016 | グランツーリスモSPORT リミテッドエディション | 2017年10月19日 | |
CUHJ-10017 | FIFA 18 Pack | 2017年9月29日 | |
CUHJ-10018 | コール オブ デューティ ワールドウォーII リミテッドエディション | 2017年11月3日 | |
CUH-2100AB01/MK (HDD 500GB) CUH-2100BB01/MK (HDD 1TB) |
初音ミク Project DIVA Future Tone DX スペシャルパック | 2017年11月22日 | ソニーストア限定 |
CUH-2100AB01/K2 (HDD 500GB) CUH-2100BB01/K2 (HDD 1TB) |
龍が如く 極2 Edition | 2017年12月7日 | ソニーストア限定 |
CUHJ-10022 | MONSTER HUNTER: WORLD Starter Pack Black | 2018年1月26日 | |
CUHJ-10023 | MONSTER HUNTER: WORLD Starter Pack White | 2018年1月26日 | |
CUH-2100AB01/SM (HDD 500GB) CUH-2100BB01/SM (HDD 1TB) |
真・三國無双8 Edition | 2018年2月8日 | ソニーストア限定 |
CUH-2100AB01/HG (HDD 500GB) CUH-2100BB01/HG (HDD 1TB) |
北斗が如く Edition | 2018年3月8日 | ソニーストア限定 |
CUH-2100AB01/VC (HDD 500GB) CUH-2100BB01/VC (HDD 1TB) |
戦場のヴァルキュリア4 Limited Edition | 2018年3月21日 | ソニーストア限定 |
CUH-2100AB01/OD(HDD 500GB) CUH-2100BB01/OD (HDD 1TB) |
カリギュラ オーバードーズ Limited Edition | 2018年5月17日 | ソニーストア限定 |
この節の加筆が望まれています。 |
希望小売価格は44,980円[8]。PSプラットフォームとしては初めてのハイエンドモデル(新たな世代のコンソールではなく、専用ゲームはない)[9][93]。モデルチェンジサイクルの新しい提案とされる[1]。
基本的な仕様はCUH-2000系に準ずるが、CUH-7000ではハードスペックがフルHDから4K仕様に強化されている。これにより、1080p出力時におけるBD再生やゲーム画質がPS4旧モデルよりも著しく向上している。また、CUH-2000系で廃止となったライン状の電源ランプは、横置き時の本体前面の下側スリットが光る形での搭載となっている
一方、画面出力画質は480iと480pに非対応となり、新たに2160pが追加。これにより、最低出力画質が480iから720pとなり、SD規格のテレビとのHDMI接続が不可能となった。
型番 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
CUH-7000BB01 | ジェット・ブラック 1TB | 2016年11月10日 |
CUH-7000BB02 | グレイシャー・ホワイト 1TB | 2017年9月6日 |
CUH-7100BB01 | ジェット・ブラック 1TB | 2017年10月2日 |
CUH-7100BB02 | グレイシャー・ホワイト 1TB | 2018年3月8日 |
型番 | 名称 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CUHJ-10019 | Star Wars Battlefront II Limited Edition | 2017年11月14日 | |
CUHJ-10020 | MONSTER HUNTER: WORLD LIOLAEUS EDITION | 2017年12月7日 | |
CUHJ-10021 | ゴッド・オブ・ウォー リミテッドエディション | 2018年4月20日 |
型番 | 名称 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CUH-ZCT1J | ワイヤレスコントローラ (DUALSHOCK 4) | 2014年2月22日 | CUH-1000シリーズ本体に1つ同梱。Bluetooth接続のみ対応。 |
CUH-ZCT2J | 2016年9月15日 | 本体に1つ同梱。Bluetooth接続、有線接続に対応。 | |
CUH-ZDC1J | DUALSHOCK 4 充電スタンド | 2014年2月22日 | |
CUH-ZEY1J | PlayStation Camera | ||
CUH-ZEY2J | 2016年9月15日 | 従来品に比べて小型化し、スタンドが付属。 | |
CUH-ZST1J | 縦置きスタンド | 2014年2月22日 | CUH-1000シリーズ用 |
CUH-ZST2J | 2016年9月15日 | CUH-2000シリーズ/CUH-7000シリーズ用 | |
CUH-ZWA1J | DUALSHOCK 4 USBワイヤレスアダプター | 2016年9月6日 | DUALSHOCK 4をPCと無線接続するためのアダプター |
CUHJ-15000 | ハイスピードHDMIケーブル | 2014年9月25日 | |
CUHJ-15001 | ワイヤレスサラウンドヘッドセット | 2015年12月3日 | |
CUHJ-15002 | ハイスピードHDMIケーブル | 2015年11月16日 | |
CUHJ-15004 | nasne(ナスネ) | 2016年12月8日 | 1TBモデル。 |
CUHJ-15005 | プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット | 2017年1月19日 | |
CUHJ-15006 | PlayStation VR シューティングコントローラ | 2017年6月22日 | |
CUHJ-15007 | ワイヤレスサラウンドヘッドセット | 2018年3月8日 | |
CUH-ZVR1 | PlayStation VR | 2016年10月13日 | |
CUH-ZVR2 | 2017年10月14日 | ||
CECH-ZCC1J | PlayStation Move 充電スタンド | 2010年10月21日 | |
CECH-ZCM1JY | PlayStation Move モーションコントローラ | 2016年10月13日 | PS3と共用。 |
CECH-ZCM2J | 2017年11月1日 | PS3非対応。端子がMini BからMicro Bに変更。 | |
CECH-ZCS1 | PlayStation Move ナビゲーションコントローラ | 2010年10月21日 | PS3と共用。 |
CECH-ZKB1JP | ワイヤレスキーボード | 2011年6月30日 | PS3と共用。 |
HBC-CV01 | HDDベイカバー | 2015年11月6日 | ソニーストア限定 カラーバリエーション全7色[補足 20] |
2015年11月13日 | ソニーストア限定 ゴールド/シルバー[補足 21] |
DUALSHOCK 4(デュアルショック4)と呼ばれるこのコントローラではPlayStation 3のDUALSHOCK 3からデザインの変化はもとより、タッチパッドの採用を筆頭に様々な変更が施された[98]。デザインが変更されるのは今回がはじめてとなる。このコントローラーは本体に1つ同梱されるほか、別売りで販売もされる。
CUH-2000系の発売に伴い新型に切り替わり、持っているプレイヤーがライトバーの色を確認できる、USBによる有線接続に対応といった性能の違いが存在する。
このコントローラーを踏襲したPS公式ライセンス取得モデルもある[99][100]。
PlayStation Camera(旧称:PlayStation 4 Eye)と呼ばれる専用のカメラが別売りのオプションとして販売される(PlayStation VRには必須[101])。
バーチャルリアリティに対応した、PlayStation Cameraと組み合わせて使用するヘッドマウントディスプレイ(バーチャルリアリティシステム)[102]。
「PSVR Aim Controller」というガン型コントローラーもある[103]。
モノラルヘッドセットが本体に同梱される。ゲームの効果音は手元のコントローラーから出力し、一緒にプレイしている相手との会話はヘッドセットを通じて行うといったことが可能である。オンラインゲームでこのヘッドセットを使って仲間とボイスチャットをしながら、DUALSHOCK4に内蔵されるスピーカーからの効果音を楽しむといったような没入感のある使いわけもできる。音声認識にも使われる。
PS4本体を縦置きする場合に取り付ける転倒防止のためのスタンドである。縦に置くと排熱の為の吸気スリットが底面に回り吸気が阻害されるため、吸気口が設置された純正縦置きスタンドの利用を推奨している[104]。
従来のPlayStation Moveモーションコントローラ(ナビゲーションコントローラ)との互換性があり、PS4のオプションのPlayStation Cameraと組み合わせて使用する。PS4の標準コントローラであるDUALSHOCK 4はモーションコントローラーの光るタマと同じ役割の「ライトバー」を搭載するため、PlayStation CameraはDUALSHOCK 4の位置も認識できるが、ソニーワールドワイドスタジオヨーロッパのMichael Denny副社長は、「PlayStation Moveの全ての機能と一緒というわけではない」とし、その理由として「Moveコントローラーは多くの動きを検知するために自由に設計できたから」と語っている[105]。
なお、DUALSHOCK 4とはUSB端子の形状が違うため、充電用ケーブルの共用はできない。そのためPlayStation VR発売時に再発売された新パッケージ(CECH-ZCM1JY)にはDUALSHOCK 3仕様の充電ケーブルが追加された。
nasneには500GBモデルのCECH-ZNR1Jと1TBモデルのCECH-ZNR2Jが存在するが共に対応する。
2014年6月10日からのtorne PS4版配信によってPlayStation 4からのnasne利用が可能になる[106]。
torneが直接nasneと通信する為にtorne PS4が有ればそれで良く、PS4におけるDLNA機能の有無は関係無いが、torneの為にPS4本体のシステムソフトウェアを1.70以上にしておく事が必要となる。
対応するのはnasneだけであり、PS3用に発売された「地上デジタルレコーダーキット」に付属するUSB接続の地デジチューナーには対応しないので注意が必要である。
PS4ではインディーズのデベロッパーはパブリッシャーとして扱われ、大手パブリッシャーとも同等の扱いとなる[110]。発売日の自由、プロモーション、オープンドア・ポリシー、審査の簡略、の4つがPS4におけるインディーズの方針となる。
日本向けにはメディアスケープが推進する“Play,Doujin!”プロジェクトがある[111]。
PS4が最初に発表された2013年2月の「PlayStation Meeting 2013」でコントローラのデザインについては公開されていたが、本体のデザインは未公開であった[10]。同年6月10日(太平洋標準時、日本時間では11日)、アメリカ・ロサンゼルスで開催されたElectronic Entertainment Expo (E3) のSCEプレスカンファレンスにて、隅井徹のデザインによる平行四辺形型のPS4本体を初披露した[112]。さらに価格についても399米ドル、399ユーロ、349ポンドであることが発表され、同日発表されたXbox Oneの価格より米国価格で100ドル安いことが大きな衝撃をもって迎えられた[113]。なお、日本国内での価格・発売日は2013年9月9日に行われた「SCEJA Press Conference 2013」で発表された[114]。日本国内での発売は、2013年11月の北米リリースから約3か月遅れの2014年2月となり、SCEにとっては日本で最初にローンチされない初のフラグシップ・ハードウェアとなった[114]。この他、同プレスカンファレンスでは中古ソフトの規制などは行わず、ディスク版ソフトにおけるオフラインプレイでのネット認証なし、原則としてリージョンフリーであることも発表された[115][補足 22]。
北米での発売を皮切りに、ヨーロッパ、南米、オセアニア、アフリカ、中東、そしてアジア圏と続いた。特に香港・韓国・台湾でのアジア先行発売は大きな驚きをもって現地に受け入れられ、台湾メディアの記者には感極まり涙を流す者も居たという[136]。日本においては発売に先駆けて公開されたティーザーCMで「日本凱旋」と銘打ち、世界中のリリース・イベントをダイジェストで流すという演出が取り入れられた[137]。
発売日 | 国または地域 |
---|---|
2013年11月15日[138] | |
2013年11月29日[139] | |
2013年12月13日[140] | |
2013年12月17日[141][142] | |
2013年12月18日[143] | |
2013年12月19日[144] | |
2013年12月20日[145] | |
2014年1月6日[146] | |
2014年1月9日[147] | |
2014年1月14日[148] | |
2014年2月22日[149] | |
2015年3月20日[150][151] |
[ヘルプ] |
This article uses material from the Wikipedia article "PlayStation 4", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library