powered by CADENAS

Social Share

SSCナポリ (9995 views - Sports List)

SSCナポリ(Società Sportiva Calcio Napoli SpA)は、イタリア・ナポリを本拠地とするサッカークラブチーム。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

SSCナポリ

SSCナポリ

SSCナポリ
原語表記 Società Sportiva Calcio Napoli SpA
愛称 Partenopei
Gli Azzurri(青)
I Ciucciarelli(小さなロバ)
クラブカラー 青・白
創設年 1926年
所属リーグ セリエA
ホームタウン ナポリ
ホームスタジアム スタディオ・サン・パオロ
収容人数 60,460
代表者 アウレリオ・デ・ラウレンティス
監督 マウリツィオ・サッリ
公式サイト 公式サイト
ホームカラー
アウェイカラー
サードカラー
テンプレート(ノート)サッカークラブPJ

SSCナポリSocietà Sportiva Calcio Napoli SpA)は、イタリアナポリを本拠地とするサッカークラブチーム。

概要

創設は1926年、これまでの歴史のほとんどでセリエAに参加している[1]。これまでに、1986-87シーズンと1989-90シーズンの2度セリエAを制覇した。また、コッパ・イタリアを4回、スーペルコッパ・イタリアーナを1回制し、欧州の舞台では1988-89 UEFAカップで優勝した。ナポリは南イタリアで最も成功したクラブであり、イタリアで4番目にサポーターの多いサッカークラブである[2]。2012年の年間収入は148.4百万ユーロで、欧州第15位である。

1926年に創設されてから数度クラブ名称を変更している。これらのうち最も重要なのは1964年のAssociazione Calcio NapoliからSocietà Sportiva Calcio Napoliへの変更であった。直近の変更は2004年で[3]、クラブが破綻し、映画プロデューサーのアウレリオ・デ・ラウレンティスによってNapoli Soccerとして再設立された(2年後に元のSocietà Sportiva Calcio Napoliへと戻された)。2004年のクラブの破綻によって、イタリア3部ディビジョン(セリエC1)への降格となったが、わずか3年後にはセリエAの舞台に復帰した。

ナポリは欧州クラブ協会の会員である。

クラブの現在のアンセムは2013年にフランチェスコ・ソンデーリが作曲した曲で、ナポリの民謡「オ・スルダート・ンナモラート」("'O surdato 'nnammurato"、恋する兵士[4])が、主題に用いられている。

歴史

1969年に会長に就任したコッラード・フェルライーノ(2002年2月までクラブを所有した不動産開発業者)の下で、積極的なチーム強化が行なわれた。1980年代はディエゴ・マラドーナカッレカブルーノ・ジョルダーノチーロ・フェラーラを中心として、1986-87シーズンと1989-90シーズンの2度スクデットを獲得した。マラドーナは「ナポリの王様」と呼ばれ、彼の背番号10番は永久欠番となっている。1997-98シーズンからセリエBへの降格とセリエAへの昇格を繰り返し、チーム財政状況の悪化に伴い2004年夏に破産宣告され、セリエCへと降格した。

2004年から新生チームとして名前を改め再スタートした。オーナーは映画監督で資産家のアウレリオ・デ・ラウレンティスがナポリを3300万ユーロ(約56億1000万円)で買い取り就任する。若手を中心とした長期的目標に基づくチーム作りが掲げられた。2005-06シーズンにセリエBに昇格。この年にスタジアム観客数の合計がギネスブックには記載されなかったが世界記録を樹立した。2006-07シーズンにユヴェントスに次いでセリエBで2位となり、セリエA昇格を果たした。

2007-08シーズンはMFマレク・ハムシーク、FWエセキエル・ラベッシ、MFワルテル・ガルガノら若い新戦力が攻守に活躍して、昇格初年度ながら8位に躍進し、UEFAインタートトカップ経由でUEFAカップ出場権を獲得した。2007年10月にはエドアルド・レヤ監督が指導者キャリア通算1000試合を飾った。2008年夏には主力が軒並み残留し、アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオンで27得点を挙げて得点王に輝いたFWヘルマン・デニスを加え、UEFAカップとリーグ戦での上位進出を目指した。

2008-09シーズン、7節のユヴェントス戦に勝利して首位に浮上し、2008年12月途中までUEFAチャンピオンズリーグ出場圏内を保ったが、前半戦だけで7点を決めたハムシークなどの攻撃陣が後半戦は調子を落とし、2009年1月から4月末まで約4カ月も未勝利が続いた。3月にセリエC1からチームの指揮を執ってきたレヤ監督を解任し、ロベルト・ドナドーニ監督が就任したが、ドナドーニが指揮を執った11戦で2勝5分4敗と調子を取り戻せず、12位でシーズンを終えた。

2009-10シーズンはGKモルガン・デ・サンクティス、MFルカ・チガリーニ、FWファビオ・クアリアレッラ、DFウーゴ・カンパニャーロ、DFファン・ズニガなど即戦力を大量に確保した。しかし、開幕から失点の多い不安定な戦いを続け、10月6日にドナドーニ監督が解任された。後任のワルテル・マッツァーリ監督はボローニャFCとのデビュー戦を白星で飾り、フィオレンティーナACミラン、ユヴェントスと7日間のうちに戦った3連戦を2勝1分と結果を残すなど15試合無敗記録と5試合無失点記録などを作り、UEFAヨーロッパリーグ出場権を獲得し、シーズンを6位で終えた。

2010-11シーズンは、同じくUEFAヨーロッパリーグ出場を果たしたパレルモからウルグアイ人FWのエディンソン・カバーニを獲得、移籍市場の締切直前に昨季のエースストライカー・ファビオ・クアリアレッラがユヴェントスへ移籍した。セリエAでは前半戦終了の時点で単独2位につけ、UEFAヨーロッパリーグにおいても決勝トーナメント進出を果たした。ディエゴ・マラドーナを擁した時代以来約20年ぶりのスクデット獲得が期待されたが、結果3位に終わった。しかし、4位以内に入り、UEFAチャンピオンズリーグの出場権を獲得した。

2011-12シーズンは、コッパ・イタリアで25年ぶりの優勝を果たし、UEFAヨーロッパリーグの出場権を獲得した。UEFAチャンピオンズリーグでは、死のグループと言われていたグループAを2位で通過し、グループリーグ突破を果たした。ベスト16ではチェルシーFCと対戦し1stレグは3-1でチェルシーを破ったが、2ndレグで延長戦の末4-1でチェルシーに敗れ、ベスト16敗退に終わった。

2012-13シーズンは、FWエセキエル・ラベッシパリ・サンジェルマンに移籍し、MFワルテル・ガルガノインテルにレンタル移籍した。インテルからレンタルしていたFWゴラン・パンデフを完全移籍で獲得し、フィオレンティーナからMFヴァロン・ベーラミ、DFアレッサンドロ・ガンベリーニブレシア・カルチョからMFオマル・エル・カドゥーリサンパウロFCからDFブルーノ・ウビニジェノアCFCからMFジャンドメニコ・メストを獲得した。スーペルコッパ・イタリアーナでは、北京ユヴェントスと対戦した。この試合では、後半40分に副審に暴言を吐いたとしてゴラン・パンデフが、後半アディショナルタイムに2回目の警告でファン・スニガが退場した。このプレーに抗議したワルテル・マッツァーリ監督には退席処分が言い渡された。後半が終了して2-2となり、9人で延長戦を戦わなければいけなくなったナポリは、延長前半にクリスティアン・マッジョのオウンゴールとミルコ・ヴチニッチの得点により延長戦の末2-4でユヴェントスに敗れた。このシーズンはリーグ2位に終わったが、ヨーロッパリーグでは決勝トーナメント一回戦で敗れた。シーズン終了後、マッツァーリは退団し翌シーズンからインテルの監督となることが決定。後任としてラファエル・ベニテスが就任した。

2013-14シーズンは、FWエディンソン・カバーニが移籍金6400万ユーロで昨シーズンのラベッシに続きパリ・サンジェルマンに、GKモルガン・デ・サンクティスが50万ユーロでASローマへ、DFウーゴ・カンパニャーロがフリーでインテルへ移籍するなど近年の主力を放出したが、カバーニの売却益を中心にレアル・マドリードからFWゴンサロ・イグアイン、FWホセ・マリア・カジェホン、DFラウル・アルビオルを獲得し、更にベニテス監督のリヴァプール時代の教え子であるGKホセ・マヌエル・レイナPSVからベルギー代表のFWドリース・メルテンスを獲得するなどの補強を進めている。チャンピオンズリーグではグループ・ステージにてアーセナルボルシア・ドルトムントオリンピック・マルセイユと同組になり、混戦の末に最終戦にて敗退が決定した。勝ち点18点中12点でのグループ・ステージ敗退は史上初であった[5]。2年ぶり5回目のコッパ・イタリア制覇を成し遂げている。

2014-15シーズンは、スウォンジー・シティからスペイン代表FWミチュ(1年間のレンタル)とMFジョナサン・デ・グズマンを、RCDエスパニョールからMFダビド・ロペスを、KRCヘンクからDFカリドゥ・クリバリを、カルチョ・カターニアからアルゼンチン代表GKマリアーノ・アンドゥハルを、パルマFCからウルグアイ代表MFワルテル・ガルガーノACFフィオレンティーナからGKアントニオ・ロザーティを復帰させた。さらに冬の移籍市場では、UCサンプドリアからイタリア代表FWのマノロ・ガッビアディーニを獲得した。

18勝9分11敗でリーグ戦を終え、70得点・54失点となり、結果は5位だった。

2015-16シーズンは、レアル・マドリードに引き抜かれたラファエル・ベニテスの後釜に14-15シーズンにエンポリFCを率いたマウリツィオ・サッリを監督に招聘。そのエンポリで指導を受けたMFミルコ・ヴァルディフィオーリを、ウディネーゼ・カルチョからMFアラン・マルケス・ロウレイロを、バイエルン・ミュンヘンからGKホセ・マヌエル・レイナらを獲得し、GKロベルト・コロンボ、DFジャンドメニコ・メストブルーノ・ウビニ(レンタル)、MFワルテル・ガルガーノ、FWドゥバン・サパタ(レンタル)、ミチュらが移籍した。

2016-17シーズンは昨シーズンまでのエースであったイグアインがユベントスにセリエA最高額となる9000万ユーロで移籍した。代わりにアヤックス・アムステルダムからポーランド代表FWのアルカディウシュ・ミリクを3200万ユーロで獲得した。開幕してすぐにミリクが大怪我を負う事態に陥ったが、メルテンスを偽9番で使う4-3-3が機能し、攻撃陣が爆発した。チャンピオンズリーグではベスト16でレアル・マドリードに敗れたものの攻撃的なスタイルを一切崩さなかったこともあり、一時はレアルを追い詰めた。

タイトル

国内タイトル

国際タイトル

過去の成績

シーズン カテゴリ 順位 コッパ・イタリア UEFACL[成績 1] UEFAEL[成績 2]
2017-18 セリエA 38 ベスト8 GS敗退 ラウンド32
2016-17 3位 38 26 8 4 94 39 86 ベスト4 ベスト16
2015-16 2位 38 25 7 6 80 32 82 ベスト8 ベスト32
2014-15 5位 38 18 9 11 70 54 63 ベスト4 プレーオフ敗退 ベスト4
2013-14 3位 38 23 9 6 77 39 78 優勝 GS敗退 ベスト16
2012-13 2位 38 23 9 6 73 36 78 ベスト16 ベスト32
2011-12 5位 38 16 13 9 66 46 61 優勝 ベスト16
2010-11 3位 38 21 7 10 59 39 70 ベスト8 ベスト32
2009-10 6位 38 15 14 9 50 43 59 ベスト16
2008-09 12位 38 12 10 16 43 45 46 ベスト8
2007-08 8位 38 14 8 16 50 53 50 4回戦敗退
2006-07 セリエB 2位 42 21 16 5 52 29 79 4回戦敗退
2005-06 セリエC1-B 1位 34 19 11 4 48 20 68 4回戦敗退
2004-05 3位 34 17 10 7 45 31 61
2003-04 セリエB 14位 46 10 26 10 35 43 56 GS敗退
2002-03 16位 38 10 15 13 42 49 45 GS敗退
2001-02 5位 38 16 13 9 48 39 61 GS敗退
2000-01 セリエA 17位 34 8 12 14 35 51 36 2回戦敗退
1999-00 セリエB 4位 38 17 12 9 51 34 63 ベスト16
1998-99 9位 38 12 15 11 41 38 51 1回戦敗退
1997-98 セリエA 18位 34 2 8 24 25 76 14 ベスト16
1996-97 13位 34 9 14 11 38 45 41 準優勝
1995-96 12位 34 10 11 13 28 41 41 2回戦敗退
1994-95 7位 34 13 12 9 40 45 51 ベスト8 ベスト16
1993-94 6位 34 12 12 10 41 35 36 2回戦
1992-93 11位 34 10 12 12 49 50 32 ベスト8 2回戦
1991-92 4位 34 15 12 7 56 40 42 ベスト16
1990-91 8位 34 11 15 8 37 37 37 ベスト4 ベスト16
1989-90 1位 34 21 9 4 57 31 51 ベスト4 ベスト16
1988-89 2位 34 18 11 5 57 28 47 準優勝 優勝
1987-88 2位 30 18 6 6 55 27 42 ベスト8 1回戦
1986-87 1位 30 15 12 3 41 21 42 優勝 1回戦
  1. ^ UEFAチャンピオンズカップを含む
  2. ^ UEFAカップを含む

現所属メンバー

セリエA 2017-18シーズンフォーメーション

2018年2月1日現在
No. Pos. 選手名
1 GK ラファエウ ()
5 MF アラン ()
6 DF マリオ・ルイ
7 FW ホセ・カジェホン
8 MF ジョルジーニョ ()
11 DF クリスティアン・マッジョ (副主将)
14 FW ドリース・メルテンス
17 MF マレク・ハムシーク ()
18 FW レアンドリーニョ
20 MF ピオトル・ジエリンスキ
21 DF ヴラド・キリケシュ
22 GK ルイジ・セペ
No. Pos. 選手名
23 DF エルセイド・ヒサイ
24 FW ロレンツォ・インシーニェ
25 GK ホセ・マヌエル・レイナ
26 DF カリドゥ・クリバリ ()
30 MF マルコ・ログ
31 DF ファウジ・グラム ()
33 DF ラウール・アルビオル
37 FW アダム・ウナス
42 MF アマドゥ・ディアワラ ()
62 DF ロレンツォ・トネリ
99 FW アレク・ミリク

括弧内の国旗はその他の保有国籍を、星印はEU圏外選手を示す。

レンタル移籍

in
No. Pos. 選手名
6 DF マリオ・ルイ (ローマ)
No. Pos. 選手名
out
No. Pos. 選手名
-- GK ニキータ・コンティーニ (ポンテデーラ)
-- DF イゴル・ラシッキ (プウォツク)
-- DF セバスティアーノ・ルペルト (エンポリ)
-- DF ニコラ・マクシモヴィッチ (スパルタク・モスクワ)
-- MF ヤコポ・デーツィ (パルマ)
-- MF アルベルト・グラッシ (S.P.A.L)
-- MF マリオ・プレツィオーソ (カルピ)
-- MF アントニオ・ロマノ (カルピ)
-- MF ルカ・パルミエロ (コゼンツァ)
No. Pos. 選手名
-- MF アルマンド・アナスタシオ (カルピ)
-- MF エマヌエレ・ジャッケリーニ (キエーヴォ・ヴェローナ)
-- FW ロベルト・インシーニェ (パルマ)
-- FW アルフレッド・ビフルコ (ヴェルチェッリ)
-- FW ジェンナーロ・トリノ (コゼンツァ)
-- FW アントニオ・ネグロ (パガネーゼ)
-- FW レオナルド・パヴォレッティ (カリアリ)
-- FW ドゥバン・サパタ (サンプドリア)
-- FW ロベルト・イングレーゼ (キエーヴォ・ヴェローナ)

歴代監督

 
氏名 国籍 期間
アントン・クロイツァー 1926–27
ビノ・スカサ 1927
ロルフ・シュタイガー 1927–28
オットー・フィッシャー 1928–29
ウィリアム・ガーバット 1929–35
チャプカイ・カーロイ 1935–36
アンジェロ・マッテア 1936–38
パイェル・エウゲン 1938
パオロ・ジョディセ 1938–39
アドルフォ・バロンシエリ 1939–40
アントニオ・ヴォヤク 1940–43
ジュゼッペ・イノセンティ 1943
ラファエレ・サンソーネ 1945–46
アッティラ・サルストーロ 1947–48
アルナルド・センティメンティ 1948
フェリセ・ボレル 1948–49
ドメニコ・マッティオリ 1949
ヴィットリオ・モゼーレ 1949
エラルド・モンツェグリオ 1949–56
アメデオ・アマデイ 1956–59
アンニバーレ・フロッシ 1959
アメデオ・アマデイ 1959–61
アッティラ・サルストーロ 1961
フィオラヴァンテ・バルディ 1961–62
ブルーノ・ペサオラ 1962、1962-63
ロベルト・レリーシ 1963–64
ジョヴァンニ・モリーノ 1964
ブルーノ・ペサオラ 1964–68
ジュゼッペ・チャッペッラ 1968–69
エジディオ・ディ・コンスタンツォ 1969
ジュゼッペ・チャッペッラ 1969–73
ルイス・ヴィニチオ 1973–76
アルベルト・デル・フラーティ 1976
ブルーノ・ペサオラ 1976–77
ロサリオ・リヴェッリーノ 1977
ジョヴァンニ・ディ・マルツィオ 1977–78
ルイス・ヴィニチオ 1978–80
アンジェロ・ソルマーニ 1980
 
氏名 国籍 期間
リーノ・マルケージ 1980–82
マッシモ・ジャコミーニ 1982
ブルーノ・ペサオラ 1982–83
ピエトロ・サンティ 1983–84
リーノ・マルケージ 1984–85
オッタビオ・ビアンキ 1985–89
アルベルト・ビゴン 1989–91
クラウディオ・ラニエリ 1991–93
オッタビオ・ビアンキ 1993
マルチェロ・リッピ 1993–94
ヴィンチェンツォ・グエリーニ 1994
ヴヤディン・ボシュコヴ 1994–96
ルイジ・シモーニ 1996–97
ヴィンチェンツォ・モンテフスコ 1997
ボルトロ・ムッティ 1997
カルロ・マッツォーネ 1997
ジョヴァンニ・ガレオーネ 1997–98
ヴィンチェンツォ・モンテフスコ 1998
レンツォ・ウリヴィエリ 1998–99
ヴィンチェンツォ・モンテフスコ 1999
ワルテル・ノヴェッリーノ 1999–00
ズデネク・ゼーマン 2000
エミリアーノ・モンドニコ 2000–01
ルイジ・デ・カーニオ 2001–02
フランコ・コロンバ 2002
セルジョ・ブーゾ 2002
フランコ・スコーリオ 2002–03
フランコ・コロンバ 2003
アンドレア・アゴスティネッリ 2003
ルイジ・シモーニ 2003–04
ジャンピエロ・ヴェントゥーラ 2004
エドアルド・レヤ 2005.1–09.3
ロベルト・ドナドーニ 2009.3-10
ワルテル・マッツァーリ 2009.10–2013
ラファエル・ベニテス 2013-2015
マウリツィオ・サッリ 2015-

歴代所属選手

GK

DF

MF

FW

永久欠番

記録

スタジアム平均観客数・最高観客数

  • 2002-03 セリエB ※詳細なし vs ヴィチェンツァ(64,500人)
  • 2003-04 セリエB ※詳細なし vs アヴェッリーノ(26,062人)
  • 2004-05 セリエC1 37,080人 vs レッジャーナ(62,058人)
  • 2005-06 セリエC1 23,728人 vs ペルージャ(42,681人)
  • 2006-07 セリエB 35,176人 vs ユヴェントス(59,954人)
  • 2007-08 セリエA 43,046人 vs ASローマ(59,972人)
  • 2008-09 セリエA 39,851人 vs ASローマ(60,240人)
  • 2009-10 セリエA 40,797人 vs インテル(56,311人)
  • 2010-11 セリエA 45,608人 vs ユヴェントス(60,486人)
  • 2011-12 セリエA 40,419人 vs ユヴェントス(57,402人)
  • 2012-13 セリエA 39,636人 vs ユヴェントス(58,143人)
  • 2013-14 セリエA 40,632人 vs サンプドリア(56,225人)
  • 2014-15 セリエA 32,266人 vs ユヴェントス(53,006人)

スタジアム

  • UEFAカップ決勝 ナポリ対シュトゥットガルト
    • 1988-89 81,093人
  • セリエA ナポリ対ペルージャ
    • 1979-80 89,992人
  • セリエA ナポリ対インテル
    • 1989-90 83,162人
  • ワールドカップ イタリア対アルゼンチン
    • 1990 69,670人
  • セリエC1 ナポリ
    • 2005-06 3部リーグの総観客数が世界レコード
  • セリエB ナポリ
    • 2006-07 シーズン200万人の観戦者はセリエBレコード

試合

  • 初得点 ユヴェントス3-2ナポリ
    • 1929-30 ミハリッチ
  • ホーム初勝利 ナポリ2-1ミラン
    • 1929-30
  • アウェイ初勝利 モーデナ0-5ナポリ
    • 1929-30
  • コッパ・イタリア初勝利 ナポリ2-1バーリ
    • 1935-36
  • 最多得点試合 ナポリ8-1プロ・パトリア
    • 1955-56
  • 最多失点試合 アレッサンドリア11-1ナポリ
    • 1927-28
  • 欧州大会初勝利 ナポリ4-0ハノーファー96
    • 1967-68
  • 欧州大会最多得点試合 バレンシア1-5ナポリ
    • 1992-93
  • 欧州大会最多失点 ハイバーニアン5-0ナポリ
    • 1967-68
  • 欧州大会1試合最多得点者 バレンシア1-5ナポリ
    • 1992-93 ダニエル・フォンセカ×5

クラブ

  • セリエA ナポリ
    • 2010.7.26 レガ・カルチョの統計調査でナポリがイタリアでNo.1の人気クラブと発表
    • 2013.3.1 セリエAのユヴェントス戦で2.815.220€のチケット収入がクラブレコード

脚注

[ヘルプ]
  1. ^ “Storia” (Italian). Calcio Napoli Net. (2007年6月26日). http://www.calcionapolinet.com/storia.asp 
  2. ^ “Il tifo calcistico in Italia - Settembre 2012” (Italian). (2012年9月). http://www.demos.it/a00756.php 2012年9月18日閲覧。 
  3. ^ “Luigi e Aurelio De Laurentiis” (Italian) (PDF). My Movies. (2007年6月26日). http://www.mymovies.it/filmclub/2006/12/186/mymovies.pdf 
  4. '^ Joseph Sciorra Italian Folk: Vernacular Culture in Italian-American Lives 2010 Page 116 "the Neapolitan standard O surdato 'nnammurato (A Soldier in Love)"
  5. ^ ナポリ 勝ち点12で初の敗退 「こんなの理不尽だ」”. スポニチアネックス (2013年12月11日). 2013年12月15日閲覧。


This article uses material from the Wikipedia article "SSCナポリ", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Sports List

Air sports
• Aerobatics
• Air racing
• Cluster ballooning
• Hopper ballooning

Wingsuit flying
• Gliding
• Hang gliding
• Powered hang glider
• Human powered aircraft
• Model aircraft
• Parachuting
• Banzai skydiving
• BASE jumping
• Skydiving
• Skysurfing
• Wingsuit flying
• Paragliding
• Powered paragliding
• Paramotoring
• Ultralight aviation

Archery
• Field archery
• Flight archery
• Gungdo
• Indoor archery
• Kyūdō
• Popinjay
• Target archery

Ball-over-net games
• Badminton
• Ball badminton
• Biribol
• Bossaball
• Fistball
• Footbag net
• Football tennis
• Footvolley
• Hooverball
• Jianzi
• Padel
• Peteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Sepak takraw
• Sipa
• Throwball
• Volleyball
• Beach volleyball
• Water volleyball
• Paralympic volleyball
• Wallyball
• Ringo


Basketball family
• Basketball
• Beach basketball
• Deaf basketball
• Streetball
• Water basketball
• Wheelchair basketball
• Cestoball
• Korfball
• Netball
• Fastnet
• Indoor netball
• Ringball
• Slamball

Bat-and-ball (safe haven)
• Baseball
• Softball
• Slow pitch
• Fast-pitch softball
• 16-inch softball
• Bat and trap
• British baseball – four posts
• Brännboll – four bases
• Corkball – four bases (no base-running)
• Cricket – two creases
• Indoor cricket
• Limited overs cricket
• One Day International
• Test cricket
• Twenty20
• Danish longball
• Kickball
• Kilikiti
• Lapta – two salos (bases)
• The Massachusetts Game – four bases
• Matball
• Oina
• Old cat – variable
• Over-the-line – qv
• Palant
• Pesäpallo – four bases
• Punchball
• Rounders – four bases or posts
• Scrub baseball – four bases (not a team game per se)
• Stickball – variable
• Stool ball – two stools
• Tee-ball
• Town ball – variable
• Vigoro – two wickets
• Wireball
• Wiffleball

Baton twirling
• Baton twirling

Acro sports
• Ballet
• Dancing
• Cheerleading
• Gymnastics

Performance sports
• Drum corps
• Marching band

Board sports

• Skateboarding
• Scootering
• Casterboarding
• Freeboard (skateboard)
• Longboarding
• Streetboarding
• Skysurfing
• Streetluge
• Snowboarding
• Mountainboarding
• Sandboarding
• Snowkiting
• Surfing
• Wakesurfing
• Bodyboarding
• Riverboarding
• Skimboarding
• Windsurfing
• Wakeboarding
• Kneeboarding
• Paddleboarding

Catch games
• Dodgeball
• Ga-ga
• Keep away
• Kin-Ball
• Newcomb ball
• Quidditch
• Rundown (a.k.a. Pickle)
• Yukigassen

Climbing

• Abseiling
• Aid climbing
• Ice climbing
• Mixed climbing
• Mountaineering
• Rock climbing
• Bouldering
• Deep-water soloing
• Sport climbing
• Traditional climbing
• Other
• Canyoning (Canyoneering)
• Coasteering
• Hiking
• Rope climbing
• Pole climbing

Cycling

• Artistic cycling
• BMX
• Cyclo-cross
• Cross-country mountain biking
• Cycle polo
• Cycle speedway
• Downhill mountain biking
• Dirt jumping
• Enduro mountain biking
• Freestyle BMX
• Hardcourt Bike Polo
• Road bicycle racing
• Track cycling
• Underwater cycling

Skibob
• Skibobbing

Unicycle

• Mountain unicycling
• Unicycling
• Unicycle basketball
• Unicycle hockey
• Unicycle trials
Combat sports: wrestling and martial arts
• Aiki-jūjutsu
• Aikido
• Jujutsu
• Judo
• Brazilian jiu-jitsu
• Sambo (martial art)
• Sumo
• Wrestling
• Amateur wrestling
• Greco-Roman wrestling
• Freestyle wrestling
• Folk wrestling
• Boli Khela
• Collar-and-elbow
• Cornish wrestling
• Dumog
• Glima
• Gouren
• Kurash
• Lancashire wrestling
• Catch wrestling
• Malla-yuddha
• Mongolian wrestling
• Pehlwani
• Professional wrestling
• Schwingen
• Shuai jiao
• Ssireum
• Varzesh-e Pahlavani
• Yağlı Güreş
• Greek wrestling

Striking

• Choi Kwang-Do
• Cockfighting
• Boxing
• Bokator
• Capoeira
• Fujian White Crane
• Karate
• Kenpō
• Kickboxing
• Lethwei
• Muay Thai
• Pradal serey
• Sanshou
• Savate
• Shaolin Kung Fu
• Sikaran
• Silat
• Subak
• Taekkyeon
• Taekwondo
• Taidō
• Tang Soo Do
• Wing Chun
• Zui quan

Mixed or hybrid
• Baguazhang
• Bando
• Bartitsu
• Bujinkan
• Hapkido
• Hwa Rang Do
• Jeet Kune Do
• Kajukenbo
• Kalaripayattu
• Krav Maga
• Kuk Sool Won
• Marine Corps Martial Arts Program
• Mixed martial arts
• Northern Praying Mantis
• Ninjutsu
• Pankration
• Pencak Silat
• Sanshou
• Shidōkan Karate
• Shōrin-ryū Shidōkan
• Shoot boxing
• Shootfighting
• Shorinji Kempo
• Systema
• T'ai chi ch'uan
• Vajra-mushti
• Vale tudo
• Vovinam
• Xing Yi Quan
• Zen Bu Kan Kempo

Weapons
• Axe throwing
• Battōjutsu
• Boffer fighting
• Eskrima
• Egyptian stick fencing
• Fencing
• Gatka
• Hojōjutsu
• Iaidō
• Iaijutsu
• Jōdō
• Jogo do pau
• Jūkendō
• Jittejutsu
• Kendo
• Kenjutsu
• Krabi–krabong
• Kung fu
• Kyūdō
• Kyūjutsu
• Modern Arnis
• Naginatajutsu
• Nguni stick-fighting
• Okinawan kobudō
• Shurikenjutsu
• Silambam
• Sōjutsu
• Sword fighting
• Wushu
• Kumdo
• Wing Chun


Skirmish
• Airsoft
• Laser tag
• Paintball


Cue sports
• Carom billiards
• Three-cushion
• Five-pins
• Balkline and straight rail
• Cushion caroms
• Four-ball (yotsudama)
• Artistic billiards
• Novuss (and cued forms of carrom)
• Pocket billiards (pool)
• Eight-ball
• Blackball (a.k.a. British eight-ball pool)
• Nine-ball
• Straight pool (14.1 continuous)
• One-pocket
• Three-ball
• Seven-ball
• Ten-ball
• Rotation
• Baseball pocket billiards
• Cribbage (pool)
• Bank pool
• Artistic pool
• Trick shot competition
• Speed pool
• Bowlliards
• Chicago
• Kelly pool
• Cutthroat
• Killer
• Russian pyramid
• Snooker
• Sinuca brasileira
• Six-red snooker
• Snooker plus
• Hybrid carom–pocket games
• English billiards
• Bottle pool
• Cowboy
• Obstacle variations
• Bagatelle
• Bar billiards
• Bumper pool
• Table Sports
• Foosball


Equine sports
• Buzkashi
• Barrel racing
• Campdrafting
• Cirit
• Charreada
• Chilean rodeo
• Cross country
• Cutting
• Dressage
• Endurance riding
• English pleasure
• Equitation
• Eventing
• Equestrian vaulting
• Gymkhana
• Harness racing
• Horse racing
• Horseball
• Hunter
• Hunter-jumpers
• Jousting
• Pato
• Reining
• Rodeo
• Show jumping
• Steeplechase
• Team penning
• Tent pegging
• Western pleasure


Fishing
• Angling
• Big-game fishing
• Casting
• Noodling
• Spearfishing
• Sport fishing
• Surf fishing
• Rock fishing
• Fly fishing
• Ice fishing

Flying disc sports

• Beach ultimate
• Disc dog
• Disc golf
• Disc golf (urban)
• Dodge disc
• Double disc court
• Flutterguts
• Freestyle
• Freestyle competition
• Goaltimate
• Guts
• Hot box
• Ultimate

Football

• Ancient games
• Chinlone
• Cuju
• Episkyros
• Harpastum
• Kemari
• Ki-o-rahi
• Marn Grook
• Woggabaliri
• Yubi lakpi
• Medieval football
• Ba game
• Caid
• Calcio Fiorentino
• Camping (game)
• Chester-le-Street
• Cnapan
• Cornish hurling
• Haxey Hood
• Knattleikr
• La soule
• Lelo burti
• Mob football
• Royal Shrovetide Football
• Uppies and Downies
• Association football
• Jorkyball
• Paralympic football
• Powerchair Football
• Reduced variants
• Five-a-side football
• Beach soccer
• Futebol de Salão
• Futsal
• Papi fut
• Indoor soccer
• Masters Football
• Street football
• Freestyle football
• Keepie uppie
• Swamp football
• Three sided football
• Australian football
• Nine-a-side footy
• Rec footy
• Metro footy
• English school games
• Eton College
• Field game
• Wall game
• Harrow football
• Gaelic football
• Ladies' Gaelic football
• Gridiron football
• American football
• Eight-man football
• Flag football
• Indoor football
• Arena football
• Nine-man football
• Six-man football
• Sprint football
• Touch football
• Canadian football
• Street football (American)
• Rugby football
• Beach rugby
• Rugby league
• Masters Rugby League
• Mod league
• Rugby league nines
• Rugby league sevens
• Tag rugby
• Touch football
• Wheelchair rugby league
• Rugby union
• American flag rugby
• Mini rugby
• Rugby sevens
• Tag rugby
• Touch rugby
• Rugby tens
• Snow rugby
• Hybrid codes
• Austus
• Eton wall game
• International rules football
• Samoa rules
• Speedball
• Universal football
• Volata


Golf

• Miniature golf
• Match play
• Skins game
• Speed golf
• Stroke play
• Team play
• Shotgun start

Gymnastics

• Acrobatic gymnastics
• Aerobic gymnastics
• Artistic gymnastics
• Balance beam
• Floor
• High bar
• Parallel bars
• Pommel horse
• Still rings
• Uneven bars
• Vault
• Juggling
• Rhythmic gymnastics
• Ball
• Club
• Hoop
• Ribbon
• Rope
• Rope jumping
• Slacklining
• Trampolining
• Trapeze
• Flying trapeze
• Static trapeze
• Tumbling

Handball family
• Goalball
• Hitbal
• Tchoukball
• Team handball
• Beach handball
• Czech handball
• Field handball
• Torball
• Water polo

Hunting

• Beagling
• Big game hunting
• Deer hunting
• Fox hunting
• Hare coursing
• Wolf hunting

Ice sports
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Curling
• Ice hockey
• Ringette
• Ice yachting
• Figure skating


Kite sports
• Kite buggy
• Kite fighting
• Kite landboarding
• Kitesurfing
• Parasailing
• Snow kiting
• Sport kite (Stunt kite)

Mixed discipline
• Adventure racing
• Biathlon
• Duathlon
• Decathlon
• Heptathlon
• Icosathlon
• Modern pentathlon
• Pentathlon
• Tetrathlon
• Triathlon

Orienteering family
• Geocaching
• Orienteering
• Rogaining
• Letterboxing
• Waymarking

Pilota family
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Jai alai
• Fives
• Eton Fives
• Rugby Fives
• Frisian handball
• Four square
• Gaelic handball
• Jeu de paume
• Palla
• Patball
• Valencian pilota

Racquet (or racket) sports
• Badminton
• Ball badminton
• Basque pelota
• Frontenis
• Xare
• Beach tennis
• Fives
• Matkot
• Padel
• Paleta Frontón
• Pelota mixteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Qianball
• Racketlon
• Racquetball
• Racquets
• Real tennis
• Soft tennis
• Speed-ball
• Speedminton
• Squash
• Hardball squash
• Squash tennis
• Stické
• Table tennis
• Tennis
Remote control
• Model aerobatics
• RC racing
• Robot combat
• Slot car racing

Rodeo-originated
• Bullriding
• Barrel Racing
• Bronc Riding
• Saddle Bronc Riding
• Roping
• Calf Roping
• Team Roping
• Steer Wrestling
• Goat Tying

Running
• Endurance
• 5K run
• 10K run
• Cross-country running
• Half marathon
• Marathon
• Road running
• Tower running
• Ultramarathon
• Sprint
• Hurdles

Sailing / Windsurfing
• Ice yachting
• Land sailing
• Land windsurfing
• Sailing
• Windsurfing
• Kiteboarding
• Dinghy sailing

Snow sports
• Alpine skiing
• Freestyle skiing
• Nordic combined
• Nordic skiing
• Cross-country skiing
• Telemark skiing
• Ski jumping
• Ski touring
• Skijoring
• Speed skiing

Sled sports

• Bobsleigh
• Luge
• Skibobbing
• Skeleton
• Toboggan

Shooting sports
• Clay pigeon shooting
• Skeet shooting
• Trap shooting
• Sporting clays
• Target shooting
• Field target
• Fullbore target rifle
• High power rifle
• Benchrest shooting
• Metallic silhouette
• Practical shooting
• Cowboy action shooting
• Metallic silhouette shooting
Stacking
• Card stacking
• Dice stacking
• Sport stacking

Stick and ball games
• Hornussen

Hockey
• Hockey
• Ball hockey
• Bando
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Moscow broomball
• Field hockey
• Indoor field hockey
• Floorball
• Ice hockey

Ice hockey 
 • Pond hockey
• Power hockey
• Ringette
• Sledge hockey
• Underwater ice hockey
• Roller hockey
• Inline hockey
• Roller hockey (Quad)
• Skater hockey
• Rossall Hockey
• Spongee
• Street hockey
• Underwater hockey
• Unicycle hockey

Hurling and shinty
• Cammag
• Hurling
• Camogie
• Shinty
• Composite rules shinty-hurling

Lacrosse
• Lacrosse
• Box lacrosse
• Field lacrosse
• Women's lacrosse
• Intercrosse


Polo
• Polo
 • Bicycle polo
• Canoe polo
• Cowboy polo
• Elephant polo
• Horse polo
• Segway polo
• Yak polo

Street sports
• Free running
• Freestyle footbag
• Freestyle football
• Powerbocking
• Parkour
• Scootering
• Street workout

Tag games

• British bulldogs (American Eagle)
• Capture the flag
• Hana Ichi Monme
• Hide and seek
• Jugger
• Kabaddi
• Kho kho
• Kick the can
• Oztag
• Red rover
• Tag

Walking
• Hiking
• Backpacking (wilderness)
• Racewalking
• Bushwhacking
• Walking

Wall-and-ball
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Butts Up
• Chinese handball
• Fives
• Gaelic handball
• International fronton
• Jorkyball
• Racquetball
• Squash
• Squash tennis
• Suicide (game)
• Valencian frontó
• Wallball
• Wallyball

Aquatic & paddle sports
• Creeking
• Flyak
• Freeboating
• Sea kayaking
• Squirt boating
• Surf kayaking
• Whitewater kayaking

Rafting
• Rafting
• White water rafting

Rowing
• Rowing (sport)
• Gig racing
• Coastal and ocean rowing
• Surfboat
• Single scull
Other paddling sports
• Dragon boat racing
• Stand up paddle boarding
• Water polo
• Canoe polo
• Waboba

Underwater
• Underwater football
• Underwater rugby
• Underwater hockey

Competitive swimming
• Backstroke
• Breaststroke
• Butterfly stroke
• Freestyle swimming
• Individual medley
• Synchronized swimming
• Medley relay

Kindred activities
• Bifins (finswimming)
• Surface finswimming

Subsurface and recreational
• Apnoea finswimming
• Aquathlon (underwater wrestling)
• Freediving
• Immersion finswimming
• Scuba diving
• Spearfishing
• Snorkelling
• Sport diving (sport)
• Underwater hockey
• Underwater orienteering
• Underwater photography (sport)
• Underwater target shooting
Diving
• Cliff diving
• Diving

Weightlifting
• Basque traditional weightlifting
• Bodybuilding
• Highland games
• Olympic weightlifting
• Powerlifting
• Strength athletics (strongman)
• Steinstossen

Motorized sports
• Autocross (a.k.a. Slalom)
• Autograss
• Banger racing
• Board track racing
• Demolition derby
• Desert racing
• Dirt track racing
• Drag racing
• Drifting
• Folkrace
• Formula racing
• Formula Libre
• Formula Student
• Hillclimbing
• Ice racing
• Kart racing
• Land speed records
• Legends car racing
• Midget car racing
• Monster truck
• Mud bogging
• Off-road racing
• Pickup truck racing
• Production car racing
• Race of Champions
• Rally raid
• Rallycross
• Rallying
• Regularity rally
• Road racing
• Short track motor racing
• Snowmobile racing
• Sports car racing
• Sprint car racing
• Street racing
• Stock car racing
• Time attack
• Tractor pulling
• Touring car racing
• Truck racing
• Vintage racing
• Wheelstand competition

Motorboat racing
• Drag boat racing
• F1 powerboat racing
• Hydroplane racing
• Jet sprint boat racing
• Offshore powerboat racing
• Personal water craft

Motorcycle racing
• Auto Race
• Board track racing
• Cross-country rally
• Endurance racing
• Enduro
• Freestyle motocross
• Grand Prix motorcycle racing
• Grasstrack
• Hillclimbing
• Ice racing
• Ice speedway
• Indoor enduro
• Motocross
• Motorcycle drag racing
• Motorcycle speedway
• Off-roading
• Rally raid
• Road racing
• Superbike racing
• Supercross
• Supermoto
• Supersport racing
• Superside
• Track racing
• Trial
• TT racing
• Free-style moto

Marker sports
• Airsoft
• Archery
• Paintball
• Darts

Musical sports
• Color guard
• Drum corps
• Indoor percussion
• Marching band

Fantasy sports
• Quidditch
• Hunger Games(Gladiating)
• Pod Racing
• Mortal Kombat(MMA)

Other
• Stihl Timbersports Series
• Woodsman

Overlapping sports
• Tennis
• Polocrosse
• Badminton
• Polo

Skating sports
• Aggressive inline skating
• Artistic roller skating
• Figure skating
• Freestyle slalom skating
• Ice dancing
• Ice skating
• Inline speed skating
• Rinkball
• Rink hockey
• Roller derby
• Roller skating
• Short track speed skating
• Skater hockey
• Speed skating
• Synchronized skating

Freestyle skiing
• Snowboarding
• Ski flying
• Skibob
• Snowshoeing
• Skiboarding