powered by CADENAS

Social Share

中二階 (16520 views - Material Database)

中二階(ちゅうにかい)またはメザニン(mezzanine)は、建築物の主要な階層の中間にある床であり、通常は階数に数えない。中二階では天井が低く、バルコニーのような形状をしていることが多い。劇場では、一番低いバルコニーまたはそのバルコニーの最前列から数列の席をメザニンと呼ぶ。
Go to Article

中二階

中二階

中二階

Licensed under GNU Free Documentation License (Mark Juelich).

中二階(ちゅうにかい)またはメザニン(mezzanine)は、建築物の主要な階層の中間にあるであり、通常は階数に数えない。中二階では天井が低く、バルコニーのような形状をしていることが多い。劇場では、一番低いバルコニーまたはそのバルコニーの最前列から数列の席をメザニンと呼ぶ。

概要

中二階は壁から張り出し、下の階を完全に覆っていないという形状のものが多い。つまり、中二階とすぐ下の階は天井を共有している。中二階は1階と2階の間にあることが多いため「中二階」と呼ぶが、それより上の階層に中二階構造がある建築物も珍しくない。

アンドレーア・パッラーディオの流れを汲む建築では、天井の低い上層階をメザニンと呼び、使用人の部屋や収納に使った。

スタジアムでは、観客席の中でも階層の先端数列をメザニンと呼ぶことがあり、遮るものがなくプレイを見やすいことから高めの金額設定になっている。

鉄道駅では、駅の出入り口のある階層とプラットホームのある階層の中間に中二階を設けることがあり、そこで各種サービスが行われる。それには、改札口やプラットホーム間の乗り換えアクセスが含まれる。特にプラットホームからその階層が見える構造のとき、中二階と言われることが多い。

産業におけるメザニン

産業におけるメザニンあるいは中二階は、固定の階層の間に半固定の床を設置したものを言う。積層棚とも呼ぶ。メザニンは通常独立しており、解体したり再配置したりできることが多い。商用に販売されているメザニン構造は主に鋼やアルミニウムやファイバーグラスでできている。そのようなメザニンの床面の素材は用途によって異なるが、鋼鉄やアルミニウムやファイバーグラス製で穴あきのものや、木の板で覆ったものなどがある。

メザニンは小売店の陳列棚のように、器具や原材料などを保管する場所として使われる。メザニンを設置するには天井が高いほうがよい。倉庫、配送拠点、工場などでよく使われる。一般にそのような用途の建物は天井が高く、メザニンはその空間を上下方向に有効利用できるという利点がある。

関連項目


1,2,3-Trichloropropane2-Ethoxyethanol2-Methoxyethanolジニトロトルエン4,4'-Methylenedianilineクロムモリブデン鋼アクリルアミドAL-6XNAlGaAlloy 20アルニコ磁石Alumelアルミニウムアルミニウム合金アルミニウム青銅Aluminium-lithium alloyアルミノケイ酸塩アマルガム二クロム酸アンモニウムAnhydrousアントラセンArgentium sterling silver五酸化二ヒ素三酸化二ヒ素Arsenical bronzeArsenical copperバビットメタルBell metalBenzyl butyl phthalateベリリウム銅ビロンBirmabrightフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)Bismanolビスマスホウ砂ホウ酸黄銅BrightrayBritannia metalBritannia silver青銅Bulat steelCalamine brassCalifornia Electronic Waste Recycling Act鋳鉄CelestriumChina RoHSChinese silverChromelクロム酸Chromium hydride酸化クロム(VI)石炭コールタールコバルト酢酸コバルト(II)Cobalt(II) carbonate塩化コバルト硝酸コバルト(II)硫酸コバルト(II)ホワイトゴールドコンスタンタン水素化銅Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelクニフェ白銅Cymbal alloysダマスカス鋼デバルダ合金フタル酸ジブチルフタル酸ジイソブチルDoré bullionジュラルミンDutch metalケイ素鋼エレクトロン貨Elektron (alloy)エリンバーFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolガリンスタンガリウムGilding metalガラスGlucydurGoloidGuanín (bronze)Gum metal砲金Haynes InternationalHepatizonHexabromocyclododecane六価クロムHiduminium高速度鋼高張力鋼セラミックファイバー水和物ヒドラジンHydronaliumインコネルインジウムIMDSインバーIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)コバールヒ酸水素鉛(II)クロム酸鉛(II)Magnaliumマグノックス高マンガン鋼マンガニンマルエージング鋼Marine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)マーキュリーメタンミッシュメタルMolybdochalkosモネルMu-metalMuntz metalMushet steelムスクキシレンN-メチルピロリドンNatural resourceニクロムニッケルNickel hydride洋白Nickel titaniumNicrosilNisilノルディック・ゴールドオリゴマーOrmoluパーマロイピューターリン青銅フタル酸銑鉄Pinchbeck (alloy)ピッチ (樹脂)合成樹脂Platinum sterlingPlexiglasプルトニウムプルトニウムガリウム合金ポリ臭化ビフェニルポリ臭化ジフェニルエーテルクロム酸カリウム二クロム酸カリウムPseudo palladiumQueen's metalREACHRoHSReynolds 531RhoditeロジウムRose's metalサマリウムサマリウムコバルト磁石Sanicro 28Scandium hydride赤銅 (合金)四分一 (合金)Silver steelクロム酸ナトリウム二クロム酸ナトリウムナトリウムカリウム合金はんだスペキュラム合金スピーゲルばね鋼Staballoyステンレス鋼ステライトスターリングシルバーストロンチウムクロメート鉄骨構造Substance of very high concernSupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silverスズチタン合金Titanium Beta CTitanium goldTitanium hydride窒化チタントムバック工具鋼酸化トリブチルスズトリクロロエチレンTris(2-chloroethyl) phosphateTumbaga活字合金ウラン水素化ウラン(III)VitalliumWEEE指令耐候性鋼White metal木材ウッドメタルWootz steelY alloyZamakZeron 100亜鉛ジルコニウムジルコニアZirconium hydride原子

This article uses material from the Wikipedia article "中二階", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification