powered by CADENAS

Social Share

機械工学 (34000 views - Mechanical Engineering)

機械工学(きかいこうがく、英語: mechanical engineering)とは、機械あるいは機械要素の設計、製作などから、機械の使用方法、運用などまでの全ての事項を対象とする工学の一分野である。 具体的には、熱力学、機械力学、流体力学、材料力学の四力学を基礎とした機械の設計、製作のための技術を学ぶ他、より広義には、機構学、制御工学、経営工学、材料工学(金属学)、そして近年のコンピュータ化に対応したハードウェア及びソフトウェア技術全般を研究対象としている。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

機械工学

機械工学

機械工学(きかいこうがく、英語: mechanical engineering)とは、機械あるいは機械要素設計製作などから、機械の使用方法、運用などまでの全ての事項を対象とする工学の一分野である[1]

具体的には、熱力学機械力学流体力学材料力学の四力学を基礎とした機械の設計、製作のための技術を学ぶ他、より広義には、機構学制御工学経営工学材料工学(金属学)、そして近年のコンピュータ化に対応したハードウェア及びソフトウェア技術全般を研究対象としている。


研究対象と分野

製造業における機械工学分野のリスト

脚注

参考文献

  • 『世界大百科事典』5、下中邦彦、平凡社、1969年1月20日、初版。

Acorn nutAdapterモンキーレンチAir brake (road vehicle)Air compressorエアフロメーター空燃比計アンカーボルトAngular rate sensor潤滑Ball and socket jointBall BearingBall jointボールねじBarcode printerBarcode reader軸受皿ばねベルト (機械)Belt sanderボルト (部品)Bore gaugeBracket (architecture)ブレーキBushingsC-clampCable gland結束機Cap screwCaptive fastenerキャブレターキャスター (移動用部品)ベルトコンベアローラーチェーンCheck weigherCirclipクランプ (工具)Clevis fastenerクラッチCoil spring圧縮空気Compression fittingControl armControl knobControl valveベルトコンベアConveyor chainConveyor pulleyConveyor systemCotter (pin)継手Crankshaft position sensorCurb feelerシリンダーブロックDiamond toolディスクブレーキドグミッションダボドラムブレーキ電動機電線ダクトElectrical equipment in hazardous areasElectro-optical sensorElectromagnetic brakeEnd face mechanical seal機関 (機械)遊星歯車機構押出成形ヒートン (金具)扇風機ファスナーFlange nutFlow control valve流体軸受流体継手フライホイール4ストローク機関架構式構造Gaiter (vehicle)Garter springGas springガスケット歯車Gear bearing歯車ポンプ歯車GearboxGearboxesGrease fittingグロメットホール素子Handle蝶番Hirth jointHose clampHydraulic cylinder水理学双曲面誘導電動機Inductive sensor射出成形Insulation monitoring device内燃機関ISO metric screw threadキー (機械要素)Lace SensorLatch (hardware)LeadscrewLinchpinLine shaftLinear actuatorLinear encoderLinear motionLinear-motion bearingベルトコンベアLocknutMagnetic base磁気軸受磁気センサ吸気圧力計コリオリ式質量流量計Mass flow sensorMechanical filterMotion controlマフラー (原動機)Needle roller bearingNeedle valveコンピュータ数値制御ナットOリングOmni wheelオリフィス板Oxygen sensorPanzergewinde圧電素子Pillow block bearingPinch valvePipingすべり軸受プラズマ切断Pneumatic cylinderPneumatic gripper空圧光位置センサPosition sensor圧力測定Proximity sensor滑車R-clipラック・アンド・ピニオン星型エンジンRag jointラチェット菱形リム (機械)リベットRivet nutロボットRod end bearingRoller chain転がり軸受ロータリエンコーダSAE steel gradesねじシール (工学)Self-tapping screwドライブシャフトSharpening jig板金ショックアブソーバーShock detectorSight glassSilencerSlewing bearingスナップフィット電磁弁Spherical roller bearingSplit pinばねSpring pinスプロケット蒸気機関蒸気タービンステアリングダンパースターリングエンジンSwage nutシリンジポンプT-nutT-slot nutTactile sensor円すいころ軸受望遠鏡Telescopic cylinderTensionerThreaded insertThrust bearingTilt sensorTorque sensorトーションバートルクストランスデューサーTriangulation sensorパイプベンダータービンTurning2ストローク機関自在継手無人航空機V型12気筒真空ブレーキ真空ポンプ万力座金輪軸Wingnut (hardware)Wire ropeウォームギヤリバースエンジニアリング速度計Scarab (artifact)キャタピラー (企業)空気エンジンPinionV型エンジン V8 engine発電機Parabolic troughWater chillerSteeple compound engine水平対向エンジンUniversal testing machine引張試験Engine tuningShaker scoop階差機関機械式計算機Surface integrity熱処理Industrial processes金属加工造成Mechanical equilibriumRestoring force振動周波数物理学回転回転速度トルク力 (物理学)Shear (sheet metal)真空チャンバーVacuum engineeringThermal vacuum chamberUltra-high vacuum表面科学Air current炭素繊維ダイヤルゲージブロック工法Modularity通信工学計算機工学伝送力学古典力学量子力学浄水運動エネルギーShaperゼネラル・エレクトリック J79軸流式圧縮機Leg mechanismKlann linkageHexapod (robotics)リンク機構Kinematic chainCrankpinレシプロエンジンReciprocating motion自転熱機関仕事 (物理学)Working fluidイオンエンジンターボシャフトエンジンガスタービンエンジンポリウレタンSlider-crank linkageSlider crank chain inversionFour-bar linkageインダストリアルデザインサーボ機構制御工学油圧装置トライボロジー電機メーカーガソリン直噴エンジン工学熱力学テクノロジー技術者整備士Engine configuration円運動クランクケース検流計Automotive engineStructural element

This article uses material from the Wikipedia article "機械工学", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD