powered by CADENAS

Social Share

ツリウム (16824 views - Periodic Table Of Elements)

ツリウム (英: thulium) は原子番号69の元素。元素記号は Tm。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は六方最密充填構造 (HCP)。比重は9.32、融点は1545 °C、沸点は1947 °C。 空気中で表面がくもり、高温で燃えて Tm2O3 となる。加熱下でハロゲンと反応。水にゆっくりと溶け、熱水と反応。酸に易溶。安定な原子価は3価。存在量は少ない。 38 K(ケルビン)以下で強磁性を示す。
Go to Article

ツリウム

ツリウム

エルビウム ツリウム イッテルビウム
-

Tm

Md
69Tm
外見
銀白色
一般特性
名称, 記号, 番号 ツリウム, Tm, 69
分類 ランタノイド
, 周期, ブロック n/a, 6, f
原子量 168.93421
電子配置 [Xe] 4f13 6s2
電子殻 2, 8, 18, 31, 8, 2(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 9.32 g/cm3
融点での液体密度 8.56 g/cm3
融点 1818 K, 1545 °C, 2813 °F
沸点 2223 K, 1950 °C, 3542 °F
融解熱 16.84 kJ/mol
蒸発熱 247 kJ/mol
熱容量 (25 °C) 27.03 J/(mol·K)
蒸気圧
圧力 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
温度 (K) 1117 1235 1381 1570 (1821) (2217)
原子特性
酸化数 2, 3, 4(弱塩基性酸化物
電気陰性度 1.25(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 第1: 596.7 kJ/mol
第2: 1160 kJ/mol
第3: 2285 kJ/mol
原子半径 176 pm
共有結合半径 190 ± 10 pm
その他
結晶構造 六方晶系
磁性 常磁性 (300 K)
電気抵抗率 (r.t.) (poly) 676 nΩ·m
熱伝導率 (300 K) 16.9 W/(m·K)
熱膨張率 (r.t.) (poly) 13.3 µm/(m·K)
ヤング率 74.0 GPa
剛性率 30.5 GPa
体積弾性率 44.5 GPa
ポアソン比 0.213
ビッカース硬度 520 MPa
ブリネル硬度 471 MPa
CAS登録番号 7440-30-4
主な同位体
詳細はツリウムの同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
167Tm syn 9.25 d ε 0.748 167Er
168Tm syn 93.1 d ε 1.679 168Er
169Tm 100 % 中性子100個で安定
170Tm syn 128.6 d β- 0.968 170Yb
171Tm syn 1.92 y β- 0.096 171Yb

ツリウム (: thulium) は原子番号69の元素元素記号Tm希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は六方最密充填構造 (HCP)。比重は9.32、融点は1545 °C沸点は1947 °C

空気中で表面がくもり、高温で燃えて Tm2O3 となる。加熱下でハロゲンと反応。水にゆっくりと溶け、熱水と反応。に易溶。安定な原子価は3価。存在量は少ない。

38 K(ケルビン)以下で強磁性を示す。

用途

エルビウムと同様に、光増幅器の添加物として光ファイバーに利用される。

歴史

ペール・テオドール・クレーベが1879年にホルミウムと同時に分離して発見[1]。スカンジナビアの古名トゥーレが語源というのが有力。これは、ラテン語での最北の地を意味する。

化合物

  • 酸化ツリウム(III) (Tm2O3)
  • フッ化ツリウム(III) (TmF3)

ツリウムの同位体

参考文献

  1. ^ 桜井 弘 『元素111の新知識』 講談社1998年、292~293頁。ISBN 4-06-257192-7 


This article uses material from the Wikipedia article "ツリウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry