powered by CADENAS

Social Share

アルファロメオ・4C (22257 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

アルファロメオ・4C(Alfa Romeo 4C )は、イタリアの自動車メーカー、アルファロメオが製造をしているミッドシップのスポーツカーである。同社初のミッドシップの量産市販車である。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

アルファロメオ・4C

アルファロメオ・4C

アルファロメオ・4CAlfa Romeo 4C )は、イタリアの自動車メーカー、アルファロメオが製造をしているミッドシップスポーツカーである。同社初のミッドシップの量産市販車である[1]

概要

アルファロメオ・4C
日本仕様
製造国 イタリア
販売期間 2013年
乗車定員 2人
ボディタイプ 2ドアクーペ、オープン
エンジン 1,750cc 水冷直列4気筒ガソリン直噴ターボ
駆動方式 横置きMR
最高出力 177kW(240PS)/6,000rpm
最大トルク 350Nm(35.7kgm)/ 2,100rpm - 4,000rpm
変速機 6速DCT(Alfa TCT)
サスペンション (前)ダブルウィッシュボーン
(後)マクファーソンストラット
全長 3,989mm
全幅 1,864mm
全高 1,183mm
車両重量 895kg
-自動車のスペック表-

アルファロメオは2011年1月に開催されたジュネーブショーにてコンセプトカーの「アルファロメオ4Cコンセプト」を発表[2]。2013年のジュネーブショーで正式な市販モデルが「アルファロメオ4C」として発表され、同年9月にイタリアバロッコにあるフィアットのテストコースにてメディア向けに試乗会が行われた。車名の由来となった (4 cylinders) 直列4気筒ガソリン直噴エンジンは、アルファロメオジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデに搭載されていた1,750 cc ガソリン直噴ターボ(235 PS )を改良し、最高出力を240 PS に引き上げた。

特筆すべきはフルカーボンモノコックを採用したことであり、モノコック単体の重量ではわずか65 kg しかなく、乾燥重量は895 kg となった。重量の軽さも相まってパワーウェイトレシオは3.7 kg/PS を達成した。

トランスミッションはフィアット独自開発の6速デュアルクラッチトランスミッション(DCT)であるAlfa TCT (Twin Clutch Technology) を採用し、MTの設定はない。

日本市場での販売

2014年5月27日、日本で同年7月1日に販売されることが発表された[3]

2015年11月にはルーフをソフトトップにしたオープンカー仕様の「4Cスパイダー」が追加発売されている。

グレード 排気量 エンジン 最大出力/最大トルク 変速機
4C 1,742cc 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラーターボ 240PS/35.7kgm 6速TCT
4Cスパイダー

関連項目


アルファロメオ・ジュリアAll-terrain vehicleアストンマーティンアストンマーティン・DB5Aston Martin DBR1Aston Martin Vantageアウディ・A3アウディ・R8 (市販車)アウディ・RS4Audi Sportback conceptBentley Continentalベントレー・コンチネンタルGT自転車フロントフォーク (自転車)Blind spot monitorBMXボートBowl sinkブガッティ・ヴェイロンバンパーバス (交通機関)自動車キャリッジCaudronシボレー・コルベットChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.Rクライスラー・ヘミエンジンコアンダ=1910PBY (航空機)Defect detectorデロリアンデロリアン (タイムマシン)ダッジ・バイパードゥカティ・ディアベルFarman SportFerrari 250 GTフェラーリ・カリフォルニアFish-class sloopフォッカー スピンフォード・コーティナフォークリフトFA-200ヘリコプタージープ国鉄C62形蒸気機関車ジュノー (探査機)カヤックケプラー (探査機)Lake Renegadeランボルギーニ・アヴェンタドールランボルギーニ・ウラカンランボルギーニ・ミウラ機関車Logging truckマクラーレン・MP4-12Cメルセデスメルセデス・ベンツ・300SLメルセデス・ベンツ・Sクラスメルセデス・ベンツ・SLKクラスメルセデス・ベンツ・SLS AMG三菱グループオートバイ日産自動車Off-road vehicleオペルパガーニ・ウアイラパガーニ・ゾンダポルシェ・550ポルシェ・911スクリュープロペラRail transport分岐器ロケットSantos-Dumont 14-bisScooterSelf-balancing scooter新幹線そりスノープラウ最高速度スポーツカー蒸気ローラーステアリング・ホイール潜水艦スーパーマリン スピットファイアタイヤTrabant トラクター列車三輪車貨物自動車V型8気筒バン (自動車)フォルクスワーゲンCar seatシェルビー・マスタング前輪駆動サーキットConcept car自動車競技自動車模型Buick Gran SportBMW M5Morgan 3-Wheeler2018 Monster Energy NASCAR Cup Seriesストックカースターリング・モスメルセデス・ベンツ・300SLRファセルグランツーリスモ高級車クーペツーリングカーフェラーリ・246F1レクサス・ISCompact executive carコンパクトカーミッドシップMid-size carフランクフルトモーターショーアルファロメオ・75コネクティングロッドローマ

This article uses material from the Wikipedia article "アルファロメオ・4C", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus